Работа в подземной шахте трудна и опасна. Шахтеры испытывают нехватку свежего воздуха, сталкиваются с плохой вентиляцией, опасными газами и потенциальными обвалами, продвигаясь вглубь к ценной руде, расположенной под землей.
Горнодобывающие компании упорно работают над повышением безопасности своих работников. Они устанавливают современные системы вентиляции, приобретают самое безопасное имеющееся на рынке оборудование и стремятся соответствовать многочисленным правительственным нормам, предназначенным для обеспечения максимальной безопасности работников в этих тяжелых условиях. Но, несмотря на все усилия, опасность все еще существует.
Лучший способ защиты работников на подземных участках состоит в том, чтобы полностью удалить их из этой среды, и новые технологии предоставляют такую возможность. Они позволяют операторам оборудования работать на безопасном и эргономичном рабочем месте, на удалении от машины, на поверхности или под землей. При этом производительность машины не становится меньше.
Операторы загружают и выгружают материал с помощью средств дистанционного управления. Сочетание бортовых компьютеров, видеокамер, лазеров и программного обеспечения операторской станции позволяет применять системы для автономного вождения машины во время транспортировки. Эргономичные элементы управления дают возможность эксплуатировать машину с использованием знакомых компонентов, поэтому время обучения и привыкания к новому оборудованию уменьшается и создается безопасная, удобная среда для оператора.
При автономной эксплуатации также часто обнаруживается повышение производительности. Машины используются более продуктивно, повышается точность навигации в туннелях и сокращается времени простоя из-за повреждений при контакте со стенами проездов. Кроме того, повышается производительность шахт, хотя количество людей, работающих под землей, уменьшается. Не приходится эвакуировать работников перед проведением взрывов или перевозить их на длинные расстояния с поверхности и обратно.
Технологии позволяют устранить некоторые проблемы, связанные с работой в подземных шахтах. Используете ли вы автономное или полуавтономное оборудование для горнодобычи в своей шахте? Можете ли вы привести примеры того, как оборудование защищает работников или помогает им повысить производительность? Сообщите нам в Facebook или Twitter.
Чтобы больше узнать о преимуществах автоматизации подземной горнодобычи с точки зрения безопасности, обратитесь к эксперту.