Med ett starkt engagemang för din framgång
Du lyckas eftersom du känner dina kunder, dina förmågor och varumarknaden. Med mer än 40 års erfarenhet av avfallsbranschen är Caterpillar den enda tillverkaren med ett fullständigt utbud av maskiner och lösningar för avfallshantering. Med ett fokus på säkerhet på arbetsplatsen, maskiners mångsidighet, hög effektivitet och låga driftskostnader, finns vi här med ett starkt engagemang för att bistå dina verksamhetsbehov.
Engagemang för dina verksamhetsbehov
ARBETSPLATSBEDÖMNINGAR
Oavsett om du öppnar en ny fabrik eller driver en befintlig verksamhet, beror din framgång på effektivitet. Vid en arbetsplatsbedömning arbetar experter från Caterpillar tillsammans med dig och Cat®-återförsäljaren för att undersöka arbetsplatsens mål och tillämpningar för att identifiera vilka maskiner som ger den bästa produktiviteten för jobbet. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.
CATERPILLARS UTBILDNING
Caterpillars lärare inom avfallshantering vet hur man hanterar och underhåller utrustning – och hur man överför kunskap till nya och erfarna maskinförare. Maximera maskinernas produktivitet och sänk dina driftskostnader. Välj den utbildning som passar din verksamhet: antingen på arbetsplatsen eller vid ett av våra utbildningscentra.
VAL AV MASKIN
Hur får du ut det bästa av din utrustning? Börja med att se till att du får rätt utrustning för dina behov. När allt kommer omkring påverkar valet av maskin produktionen, driftskostnaderna och effektiviteten. Vi använder en analysprocess med tre steg för att hjälpa folk fatta rätt beslut.
- Vilket är användningsområdet?
- Vilket är det bästa arbetsredskapet?
- Vilken är den bästa maskinen och maskinstorleken?
Med ett starkt engagemang för att sänka din driftskostnad
Med ett fullständigt sortiment av maskiner som byggts för ändamålet för avfallshanteringstillämpningar:
ÄNDAMÅLSENLIGT BYGGDA SKYDD
Slitaget inom avfallshanteringstillämpningar är stort och kan drastiskt förkorta en maskins livslängd. Alla avfallshanteringsmaskiner är skyddade när det gäller viktiga områden som får ta emot stötar, inklusive underreden, kylare, axlar och hytter. Fråga oss om avfallsskyddsalternativen för din utrustning.
CAT® FLEXPORT™-DÄCK
Däck tar mycket stryk inom avfallshanteringstillämpningar. För att säkerställa en maximal drifttid har punkteringssäkra Flexport-däck ellipsformade portar i sidorna som ger en jämnare, mer dämpad körning oavsett underlag för större förarkomfort, maskinstabilitet och förlängd livslängd för däcken .
LUFTFILTRERING
Luftens kvalitet kan kräva sin tribut av maskiner och förare vid avfallshantering. Vår luftfiltrering för avfallshantering har särskilda oberoende luftfiltreringssystem för förarhytten och maskinens motorsystem för att säkerställa förbättrad förarkomfort och längre livslängd för motorn.
REVERSERANDE FLÄKT MED VARIABEL BLADVINKEL
Det är få användningsområden som ställer sådana krav på kylsystem som avfallshantering. Vår fläktkonstruktion blåser effektivt ut skräp från kylarna, vilket samtidigt håller ditt system renare och svalare.