Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Nordamerika, Europa, Eurasien och Asien i december 2018
Utgivningsnummer: 581PR18
Nya Cat® C13B utnyttjar en beprövad, tillförlitlig kärnmotor med över 109 miljoner drifttimmar i fält på terränggående fordon, kombinerat med konstruktionsförbättringar för att skapa kundvärde, vilket gör att OEM-tillverkare kan skala ned sina motorplattformar, sänka installationskostnaderna och maximera drifttiden. 12,5-litersmotorn har ett patenterat efterbehandlingssystem utan EGR för att uppfylla emissionsstandarderna enligt EU steg V och U.S. EPA Tier 4 Final och finns tillgänglig i flera effektnivåer från 340 kW (456 hp) till 430 kW (577 hp) med ett högsta vridmoment på 2 634 Nm (1 943 lb.-ft.).
Den nya motorn ger en toppeffekt över ett brett varvtalsområde, vilket gör att OEM-tillverkare kan optimera maskinprestanda baserat på tillämpningsbehov, och levererar dessutom en hög vridmomentökning för utmärkt lastkapacitet.
”Med en beprövad, tillförlitlig kärnmotor och vår omfattande erfarenhet i alla industrisektorer utgör C13B en fortsättning av vårt engagemang i att ta fram motorer som levererar förbättrade prestanda, förenklad installation och minskade driftskostnader”, säger Jeff Moore, produktchef, forskning och utveckling för 7,2- och 18-litersmotorer.
Det nya efterbehandlingssystemet använder dieseloxidationskatalysator (DOC) dieselpartikelfilter (DPF) och en högeffektiv selektiv katalytisk reduktion (SCR) som eliminerar behovet av avgasåterföring. Caterpillars patenterade konstruktionsteknik ger ett kompakt, lättviktigt system som är 63 procent lättare och 65 procent mindre än dess nuvarande motsvarighet. Funktioner som integrerade NOx-sensorer resulterar i en 50-procentig minskning av kundgränssnittsanslutningar, vilket ger optimerad komponentförpackning och integration. Efterbehandlingens regenerering är transparent för föraren utan att påverka maskinprestanda, vilket ger maximal drifttid.
C13B är fullständigt konfigurerbar med en stor mängd fabriksmonterade tillval som gör det möjligt för OEM-tillverkare att välja bland olika transmissionsgränssnitt, roterande elutrustning och många andra maskingränssnitt. C13B kommer att finnas tillgänglig med motormonterad efterbehandling och fabriksinstallerade kylare, vilket ger plug-and-play-lösningar som minimerar kostnaderna för maskinkonstruktion, validering och montering. Ett etablerat tillverkningssystem för anpassning vid fabriken i Seguin i Texas, gör det möjligt att producera dessa tillval och samtidigt behålla en hög byggkvalitet.
"Vi förstår att inte alla kunder har möjlighet att utforma, tillverka och validera på samma skala, " säger Moore. "Av detta skäl konstruerar Caterpillar sina produkter med flexibilitet för att passa olika OEM-krav vilket resulterar i lägre installationskostnader. "
Cat C13B-motorn är idealisk för tillämpningar på över 10 000 timmar inom anläggning, lantbruk och industri med många drifttimmar och en lång livslängd och ger ökade prestanda samtidigt som en sänkning av drifts- och underhållskostnader. Högeffektiv SCR och eliminering av EGR är de nyckelfaktorer som gör det möjligt att minska bränsleförbrukningen med upp till 6 procent samtidigt som den totala vätskeförbrukningen hålls på samma nivå. Fabriksmonterade tillval som framdragna bränsle-/oljefilter och vätskemätare på vänster eller höger sida förbättrar servicevänligheten. Standardserviceintervaller på 500 timmar, under normala driftförhållanden, och upp till 5 000 timmars förbränningsserviceintervall ger låga underhållskostnader.
Produktsupporten för att hålla C13B-motorn i drift med maximal effektivitet tillhandahålls av Cats världsledande globala återförsäljarnätverk. Cat-återförsäljarna erbjuder service med Cats originaldelar och en mängd olika typer av tjänster som schemalagt underhåll med S∙O∙SSM-provtagning, kundserviceavtal (CSA) och utökat serviceskydd (ESC) för optimering av motorlivslängd och lägre driftskostnader. Dessutom är återförsäljarnas servicetekniker utbildade för att serva hela Cats sortiment av industrimotorer.
Den nya C13B-motorn har genomgått omfattande test i laboratorier och på fältet för att garantera hållbarhet och tillförlitlighet. Med ett framgångsrikt pilotprogram som pågår räknar man med att C13B kommer att vara i full produktion under 2019.
Antal cylindrar | 6 | |
Cylinderdiameter | 130 mm (5,1 tum) | |
Slaglängd | 157 mm (6,2 tum) | |
Slagvolym | 12,5 liter (762,8 tum3) | |
Maxeffekt | 430 kW (577 hp) | |
Max vridmoment | 2 634 Nm (1 943 ft-lb) | |
Emissionsstandarder | EU steg V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014, Korea Tier 4 Final |
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge” såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles
Pressförfrågningar |
Caterpillars representanter för branschpress Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
![]() |