Den ramstyrda dumpern Cat® 725 ger upp till 50 procent förbättrad prestanda med mindre förarinblandning

För publicering i Nordamerika, Europa, Japan, Australien, Nya Zeeland: mars 2020 
Utgåva: 36PR20

Med den nya generationens hytt, en kraftfulla motor som uppfyller de aktuella utsläppskraven och automatiska funktioner för att öka produktiviteten, sätter den nya ramstyrda dumpern Cat® 725 en ny standard för ramstyrda dumprar. Den nya dumpern 725 med nyttolast på 26,5 ton har den välkända tillförlitligheten och hållbarheten hos 725C2, samtidigt som den ger högre prestanda för kunder som ägnar sig åt tunga och allmänna anläggningsarbeten, i gruvor, stenbrott och ballast, deponi-, avfalls- och industritillämpningar.

Som den första ramstyrda dumpern med Cats nya utseende ger nya 725 förbättrad belysning som underlättar nattarbete med LED-lampor med hög intensitet som tillval, LED-positionslampor för maskinens bredd och åtkomstbelysning på båda sidorna. Den 20 procent större hytten har IR-blockerande glas för att minska solvärmen på insidan, samtidigt som de skjutbara fönstren ökar ventilationen och möjliggör kommunikation med lastverktyget och arbetare utanför. Fler ventiler som är placerade mot föraren med det nya systemet för automatisk klimatkontroll (HVAC) ger förbättrad värme- och kyleffektivitet i hytten.

Den nya hyttkonstruktionen är fyra gånger tystare än den tidigare och sänker bullernivån för föraren till 69 ± 2dB (A), vilket förbättrar förarkomforten betydligt. Vid insteg i hytten initierar uppvakningsfunktionen maskinens pekskärm när dörren är öppen. Hyttens överrullningsskydd (R.O.P.S.) eliminerar den bakre bärande pelaren, vilket ger föraren fri sikt bakåt. De hyttmonterade speglarna ger föraren utmärkt sikt, minskar vibrationer och fälls enkelt in vid transport.

Fler automatiserade funktioner hjälper föraren

Automatiserade funktioner gör att den ramstyrda dumpern är mer produktiv, kräver mindre förarinblandning och passar många olika erfarenhetsnivåer. Den automatiska lyftanordningen, som är exklusiv för Caterpillar, sätter transmissionen i neutralläge, ansätter den väntande bromsen och lyfter flaket till den maximala tippvinkeln vid ett högt varvtal, vilket ger upp till 50 procent mindre förarinblandning. Systemet sänker flaket med en kontrollerad nedstigning för att förhindra hastiga rörelser och öka komponenternas livslängd. Nya Cat Detect med Stability Assist förhindrar att maskinen välter genom att ge föraren ljudsignaler och visuella varningar vid förflyttning och stoppar lyft om maskinen befinner sig i en osäker vinkel vid tömning.

Den nya 725-drivlinan har en sexväxlad Cat-CX31-transmission med avancerade funktioner som ger smidigare växling, upp till 8 procent högre acceleration och högre hastighet i lutningar på upp till 9 procent. Avancerad automatisk dragkraftsreglering undviker helt manuella beslut om dragkraftsreglering från föraren och ändrar automatiskt differentialspärrens inkopplingsnivå under körning för att kontinuerligt bibehålla dragkraften. Detta ger bättre cykeltider, ökad produktivitet och minskat slitage på däcken. Den automatiska retarderstyrningen är nu helt automatiserad och hanterar retarderingen genom en kombination av hydraulisk fördröjare, växelval och extra ansättning av färdbromsarna.

Med Cat Product Link™, som ingår som standard, kan maskinen anslutet trådlöst till kontoret vilket gör att föraren kan övervaka driftsdata som plats, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder genom VisionLink®. Yttre indikeringslampor för nyttolast uppmärksammar föraren när trucken är fullastad, vilket minskar risken för överbelastning av dumpern, och minskar således slitage på däck och komponenter. Tillvalet Cat Production Measurement system ger korrekt information om nyttolast till föraren, lastaren och kontoret för att möjliggöra uppföljning och analys av produktiviteten.

Beprövad driftsäkerhet

Den pålitliga Cat 9.3 ACERT™-motorn är beprövad i en rad olika tillämpningar och driver den nya ramstyrda dumpern 725 med en bruttoeffekt på 342 hk (255 kW). Cat-modulen för rena utsläpp består av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en selektiv katalytisk reduktion (SCR) som uppfyller utsläppskraven U.S. EPA Tier 4 Final/EU-nivå V. Automatisk regenerering under körning sker under normala driftcykler för att snabbt tömma DPF-filtret. ECO-läget kan minska bränsleförbrukningen med upp till 5 procent och kan aktiveras och inaktiveras av föraren i farten.

Det främre fjädringssystemet ger en smidig körning i ojämn terräng och högre hastighet samtidigt som belastningen blir mjukare. En ny flexibel stänkskärmskonstruktion förlänger komponenternas livslängd och minskar reparationskostnaderna. Maskinens ramar är konstruerade för att klara höga vridmoment, minska påfrestningen på draganordningen och optimera fjädringens geometri för att maximera produktionstiden. Den nya 725-dumperns kardanknutar har permanentsmörjning, medan andra smörjpunkter är grupperade i dragkroksområdet för enkel åtkomst och kortare underhållstider.

För mer information om den ramstyrda dumpern Cat 725, kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök: https://www.cat.com/sv_SE/products/new/equipment/articulated-trucks.html.

 

Produktspecifikationer 725

Motor

Cat C9.3

 

Bruttoeffekt, hk (kW)

342 (255)

 

Nominell nyttolast, ton (ton)

26.5 (24)

 

Kapacitet, rågad, yd3 (m3)

19.6 (15)

 

Antal axlar

3

 

Drivkonfiguration

6 hjul

 

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2020 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles 


Pressförfrågningar

Caterpillars pressrepresentanter

Nord- och Sydamerika

  Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo