Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i hela världen: mars 2019
Utgåva: 128PR19
Den stora gruvtrucken Cat® 797F finns nu i en bränsleeffektiv konfiguration som uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 4 Final. Efter mer än 16 000 timmar av framgångsrik maskinkörning i pilotdrift och 100 000 drifttimmar i produktionskörning i Tier 4-konfiguration har systemet nu bevisat att det har såväl höga prestanda som bättre bränsleeffektivitet jämfört med Tier 2 797F i de flesta tillämpningar.
Den 797F som uppfyller Tier 4 Final är utrustad med ett system för efterbehandling av avgaser med selektiv katalytisk reduktion (SCR), som använder dieselavgasvätska (DEF) för att sänka NOx-utsläppen. Denna Cat-utsläppsplattform har visat sig hålla måttet under mer än 20 miljoner drifttimmar. För att bibehålla den överlägsna tillförlitligheten använder efterbehandlingssystemet i 797F mindre än 11 procent nytt innehåll. Det modulära efterbehandlingssystemet är konstruerat för enkel service med lättåtkomliga komponenter. Det är också anpassat till truckens intervall för förebyggande underhåll, vilket säkerställer hög tillgänglighet.
797F är den bäst säljande trucken i klassen 400 short tons (363 ton). Den drivs av Cat® C175-20-motorn på 4 000 hk (2 983 kW), som finns med optimerade bränslemodeller för kunder som fokuserar på lägsta möjliga bränsleförbrukning, motsvarande Tier 2-klassning och nu Tier 4 Final. 797F är känd för att leverera klassledande prestanda för nyttolast och fart i lutningar, med samma produktionsprestanda i Tier 2- och Tier 4 Final-konfigurationer.
Utöver likartade prestanda har 797F enligt Tier 4 Final lägre total specifik vätskeförbrukning (bränsle och DEF) i de flesta tillämpningar. Lägre bränsleförbrukning resulterar i längre livslängd för motorn och lägre reparationskostnader.
I fältutvärderingarna av 797F med låga utsläpp ingick ett stort antal tillämpningar, t.ex. oljesand, koppar i djup gruva, järnmalm och kol. Trucken överskred produktionsmålen och uppvisade höga motorprestanda i alla tillämpningarna, där bland annat arbetsplatser med extrema omgivningstemperaturer och på högre höjd än 16 000 fot (4 877 m) ingick.
Mer information om den stora gruvtrucken Cat 797F kan du få från närmaste Cat-återförsäljare eller på www.cat.com
Motor | Cat C175-20 |
Bruttoeffekt (SAE J1995) | 4 000 hk (2 983 kW) |
Nettoeffekt (SAE J1349) | 3 793 hk (2 828 kW) |
Maskinens tillåtna bruttovikt | 1 375 000 lb (623 690 kg) |
Nominell nyttolastkapacitet | 400 short tons (363 ton) |
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.
©2019 Caterpillar. Med ensamrätt.
Pressförfrågningar |
Caterpillars pressrepresentanter Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
|
Läsarförfrågningar |