Cat® SMART-tillbehör – schaktblad, hyvelblad och grävaggregat – samverkar med maskinen på revolutionerande sätt

Släpps över hela världen: mars 2020 
Utgåva: 217PR20

Våra tre nya Cat® SMART-tillbehör, schaktbladet, hyvelbladet och grävaggregatet, är konstruerade för att öka mångsidigheten hos en rad olika slirstyrda lastare, kompakta bandlastare och allterränglastare i D3-serien. De nya redskapen är försedda med styrsystem som gör det enkelt att anpassa maskinens standardreglage till kraven för de identifierade SMART-tillbehören.

SMART-schaktbladet – tillgängligt för Cat 279D3, 289D3, 299D3 och 299D3 XE-seriens kompakta bandlastare – är konstruerat för att skära, flytta och hyvla praktiskt taget alla material. Bladet har ett svängt hyvelblad för att hålla material i rullning och en trapetsformad konstruktion med vinklade ändar som gör att du kan planhyvla vertikala ytor med bladet fullt lutat. Värdmaskinen i D3-serien känner av tillbehöret och låser upp särskilda skärmar där föraren kan välja hur bladet ska styras.

När du väljer redskapsläge ändras standardfunktionerna för joystickarna (vänster för förflyttning, höger för bom och skopa) till att den vänstra joysticken fortsätter styra körningen, medan den högra joysticken nu styr bladfunktionerna – tilt (för joysticken från sida till sida), lyft (för joysticken framåt och bakåt) och vinkel (vrid tumreglaget framåt eller bakåt). Dessutom kan föraren välja antingen ett lyftläge eller ett tiltläge för att ändra vilka cylindrar (lyftarmar eller skopa) som styr viktiga bladfunktioner, så att maskinen kan anpassas till både grov och fin hyvling.

ASSIST-funktionen förstärker förarens egenskaper för att uppnå jämnare hyvling med färre pass genom att koordinera maskin- och bladrörelserna för att uppnå plana ytor, så att föraren kan koncentrera sig på att bygga eller skära material för att uppnå önskat resultat.

När ASSIST-funktionen aktiveras får föraren tillgång till ytterligare funktioner för bladlutning. En minnesfunktion gör det möjligt för föraren att välja en bladlutning och återkalla denna senare med en knapptryckning. Ett dubbeltryck på minnesknappen speglar den sparade bladlutningen på andra sidan. Dessutom återställs bladlutningen till noll med ett knapptryck på den vänstra joysticken när maskinen befinner sig på en jämn yta.

SMART hyvelblad med ASSIST

De nya tillbehören Cat GB120 och GB124 SMART-hyvelblad är tillgängliga för Cat D3-seriens slirstyrda lastare och kompakta bandlastare. Precis som med SMART-schaktbladet känner D3-värdmaskinen igen hyvelbladet och låser upp de särskilda skärmarna med redskapsstyrning, så att joystickarna kan användas för redskapsfunktioner. Genom att välja läget för redskapsstyrning kan den högra joysticken styra bladets funktioner – tilt (för joysticken från sida till sida), lyft (för joysticken framåt och bakåt) och vinkel (vrid tumreglaget framåt eller bakåt). På den avancerade displayen visar startskärmen nu bladets tvärfall och vinkel.

Med ASSIST-funktionen kan föraren välja antingen höger eller vänster tvärfallsmönster och bibehålla inställningen för tvärfall oberoende av maskinens arbetsvinkel. Om höger mönster väljs styrs bladets högra sida med rörelser framåt/bakåt med höger joystick som höjer eller sänker redskapets högra lyftcylinder. Maskinen/redskapet styr vänster sida av bladet för att upprätthålla önskat tvärfall, vilket innebär att föraren kan koncentrerar sig på den högra sidan. Vänster tvärfallsmönster fungerar spegelvänt.

När bladet vinklas och geometrin ändras, beräknar och bibehåller redskapet också tvärfallet. Det bibehåller även tvärfallsvinkeln när du roterar bladet för att föra undan materialet. De specialiserade skärmarna för SMART-hyvelbladet ger föraren information om redskapets orientering, bladlutning och bladvinkel.

Standardbladets bredd är 1 990 mm (78 tum) för modell GB120 och 2 440 mm (96 tum) för GB124. Med extra vingar utskjutna, är bredden 2 150 mm (85 tum) respektive 2 605 mm (103 tum). Bladlutningen för båda modellerna är 15 grader, bladlyftet är 150 mm (6 tum) och det maximala skärdjupet är 100 mm (4 tum). Oberoende hjul roterar 360 grader och ger stöd för hyvling framåt och bakåt.

SMART grävaggregat

Vårt nya Cat BH130 SMART-grävaggregat är konstruerat för Cat D3-seriens slirstyrda lastare, kompakta bandlastare och allterränglastare. Det nya tillbehöret ökar mångsidigheten hos de här små maskinerna, vilket gör att de kan ta sig an en rad olika uppgifter, t.ex. dikesgrävning, utgrävning av avsatser och formande och underhåll av dräneringsdiken. Dessutom är grävaggregatet kompatibelt med tillbehör från Cat 3 tons-grävmaskin och det extra hydraulsystemet möjliggör ihopkoppling med hydromekaniska arbetsredskap, inklusive hammare, griptummar, matarskruvar och vibrerande kompaktorer. Grävaggregatet rör sig också hydrauliskt från sida till sida för att möjliggöra grävning i anslutning till byggnader och avsatser med integrerade stödben för en solid grävplattform.

Grävaggregatet har integrerade elektrohydrauliska reglage som manövreras med värdmaskinens joysticks, vilket eliminerar behovet av att öppna dörren och gör att föraren kan arbeta säkert och bekvämt inifrån hytten. Med redskapsstyrningsläget kan befintliga joysticks användas för bom, sticka, skopa och svängning. Värdmaskinen känner av BH130 när grävaggregatet ansluts och när föraren är redo att använda grävaggregatet kan grävläget aktiveras med avtryckaren på höger joystick.

Maximalt grävdjup med BH130 är 2 970 mm (9,75 fot) och räckvidden vid marknivå från svängtappen är 4 040 mm (13,25 fot). Stödbenens bredd i arbetsläget är 1 815 mm (71 tum) och total sidoförflyttning är 825 mm (33 tum). Arbetsvikten för grävaggregatet är 1 055 kg (2 325 pund)

 

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2020 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles 

Pressförfrågningar

Caterpillars pressrepresentanter

Nord- och Sydamerika

  Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

   Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo