Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Europa, Turkiet: februari 2019
Utgivningsnummer: 20PR19
Caterpillars serie med nästa generations hydrauliska minigrävmaskiner har utökats med sex nya modeller i 7- till 10-tonsklassen. De nya modellerna finns i ett antal baskonfigurationer så att varje kund kan välja den maskin som passar bäst och är effektivast i de vanligast förekommande arbetsuppgifterna. Precis som med alla minigrävmaskiner i Cat®:s nya generation har de nya modellerna kraftiga ramverk, bränsleeffektiva motorer, lastavkännande hydraulik, rymliga hytter och Caterpillars exklusiva styrsystem med joystick. Det övergripande målet vid konstruktionen av nästa generations modeller var att säkerställa optimalt kundvärde när det gäller prestanda, förarupplevelse, enkel service och prisvärdhet.
I den nya modellserien ingår 307.5, en modell med standardsvängradie och fast bom; 308 CR med liten svängradie och svängbom; 308 CR VAB med svängbom (tvådelad) med variabel vinkel; 309 CR, en ny modell i mini-serien med liten svängradie, svängbom och yttre hydraulik med högt flöde; 309 CR VAB som utökar kapaciteten hos 309 CR med bom med variabel vinkel; samt 310 som också är ny i serien, med fast bom, standardsvängradie och dubbla bladcylindrar som klarar att hantera tunga schaktningsarbeten.
De nya modellerna har en maximal arbetsvikt från 8 233 kg till 10 182 kg och ett standardgrävdjup från 4 107 mm till 5 174 mm. Tre av modellerna, 307.5, 308 CR och 309 CR, finns tillgängliga med lång sticka vilken ökar grävdjupet med ca 560 mm. Bommen med variabel vinkel som finns tillgänglig för 308 CR VAB och 309 CR VAB förbättrar grävkapaciteten på trånga arbetsplatser. Kraftkällan i 307.5 är Cats turboladdade C2.4-dieselmotor med en nettoeffekt på 41,7 kW (55,9 hp) medan de fem större modellerna drivs av Cats C3.3-dieselmotor med en nettoeffekt på 52,4 kW (70,3 hp). Samtliga modeller uppfyller emissionskraven i EU steg V.
Förarmiljö
Vid utformningen av Cats minigrävmaskiner i den nya generationen lades starkt fokus på förarens komfort, bekvämlighet och säkerhet. De sex nya modellerna är utrustade med hytter som är tätade och trycksatta för att säkerställa en ren arbetsmiljö och de har omkonstruerade värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem som säkerställer klimatkontroll i alla väderförhållanden. De fjädrande sätena med breda rullbälten är standard och reglagekonsolerna har justerbara handledsstöd. Ljudnivån i hytten är 72 dB(A).
De intuitiva reglagen inkluderar nästa generations LCD-skärm med enkelt avläst maskininformation via en snabbvalsknapp som gör navigeringen smidig och som låter föraren spara personliga preferenser. För ökad bekvämlighet kan föraren via en standardmonterad väljare för manövermönster snabbt anpassa maskinen till önskad joystickmanövrering. Maskinsäkerhetssystemet är standard och går att få med nyckel med kod eller nyckelfri start med nyckelbricka. Maskinerna kan även förses med Bluetooth-funktioner via radion.
Framrutan skjuts uppåt och förvaras smidigt i taket och de stora glasytorna på sidorna och baktill i hytten samt takfönstret ger god runtomsikt. En backkamera kan integreras i monitorn.
En exklusiv standardfunktion hos modellerna i den nya generationen är Cats joystickstyrning vilken gör att föraren kan växla (med en knapptryckning) mellan konventionell spak-/pedalstyrning och styrning med joystick. Två körhastigheter är standard, liksom en farthållare som ytterligare förenklar förflyttningarna.
Skyddsstrukturerna ROPS (ISO 12117-2:2008) TOPS (ISO 12117:1997) och övre skyddet (ISO 10262:1998 nivå II) är utformade för att ge förarna en säker arbetsmiljö med reglage som skyddas med hydraulikavstängning. Bommens halogenstrålkastare lyser upp arbetsområdet och med tillvalet LED-lampor fram och bak förbättras sikten ytterligare. De lättransporterade modellerna i nästa generation har även fästpunkter på bandramarna vilket underlättar vid fastspänning av maskinerna.
Premium-prestanda
Minigrävmaskinerna i denna nya generation har ett effektivt, bränslebesparande och lastavkännande hydraulsystem med en elektroniskt styrd kolvpump med variabel slagvolym som levererar oljeflöden på upp till 167 l/min (44 gpm) i 307.5- och 308-modellerna och 233 l/min (62 gpm) i 309- och 310-modellerna. Kombinerat med höga avlastningstryck ger dessa generösa flöden de nya modellerna hydraulkapacitet för snabba förflyttningar, höga gräv- och lyftkrafter liksom kraft att hantera motoriserade redskap. Modell 309 med höga flöden levererar separat flöde till extrahydrauliken för de mest krävande hydromekaniska redskapen.
För extra mångsidighet ger den standardmonterade extrahydrauliken (komplett med snabbkopplingsledningar) envägs-, tvåvägs- och kontinuerligt flöde. Manuella och hydrauliska kopplingar, ett tumreglerat paket och en certifierad lyftögla finns tillgängligt för de nya modellerna. Möjligheten att använda höjdgrävskopa som ger extra precision vid grävning i närheten av nedgrävda ledningar kan levereras med skopor för både direktinfästning och redskapsfäste.
307.5, 308 CR och 309 CR är utrustade med ett underrede med standardlängd medan 309 går att få med långt underrede. 310 är utrustad med ett långt underrede som är utformat för extra stabilitet.
Schaktbladet utökar kapaciteten hos dessa nya modeller och gör att maskinen kan användas vid återfyllning och schaktningsarbeten. Bladrörelsen når långt över och under markytan och har flytläge. I denna nästa generations minigrävmaskiner har de större Cat-grävmaskinerna fått stå modell vid utformningen av viktiga strukturer som övre och undre ramar, bandramar, bommar och stickor, vilket borgar för långsiktig hållbarhet.
Punkterna för rutinunderhåll nås från marknivå via sidoluckor och batteriet är underhållsfritt. Sidopanelerna är plana och försänkta för att skyddas mot skador och är utformade för enkelt utbyte.
| 307.5 | 308 CR | 308 CR VAB | 309 CR | 309 CR VAB | 310 |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. vikt, kg (lb.) | 7 532 (16 065) | 8 146 (17 960) | 9 483 (20 906) | 8 756 (19 304) | 9 550 (21 054) | 9 601 (21 166) |
Max. vikt, kg (lb.) | 8 233 (18 152) | 9 380 (20 678) | 9 483 (20 906) | 9 403 (20 731) | 9 550 (21 054) | 10 182 (22 447) |
Bakpartiets svängradie | Standard | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Standard |
Grävdjup, std. mm (tum) | 4 107 (161,7) | 4 109 (161,8) | 3 925* (154,5*) | 4 115 (162,0) | 3 931* (154,8*) | 5 174 (203,7) |
Grävdjup, lång, mm (fot) | 4 649 (183,0) | 4 644 (182,8) | - | 4 650 (183,1) | - | - |
Bom med variabel vinkel, tum
###
Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.
© 2019 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålles. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
Pressförfrågningar |
Caterpillars representanter för branschpress Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
www.cat.com/requestCatinfo |