Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Släpps över hela världen: mars 2020
Utgåva: 204PR20
Caterpillar Work Tools tillhandahåller nu ett TiltRotate-system (TRS) för nästa generations Cat® minigrävmaskiner. På de nya TRS6- och TRS8-modellerna kan arbetsredskap (inklusive skopor, gafflar, gripar, borstar och kompaktorer) nu rotera 360 grader och tilta 40 grader från sida till sida, vilket gör att maskinen kan nå fler områden från en enda position, samtidigt som den manövrerar redskapen över, under och runt hinder vid grävning, schaktning av diken, sortering av återvinningsmaterial eller rörläggning. De nya TRS-modellerna dubblar minigrävmaskinernas mångsidighet och finns tillgängliga i olika utföranden för att passa tillämpningen.
TRS-modellerna har två fästen: ett övre fäste som ansluter TRS till bärarmaskinen, och ett nedre fäste som ansluter olika arbetsredskap till TRS. De fyra konfigurationerna för TRS6 ger användaren möjlighet att välja mellan ett hydrauliskt redskapsfäste av S-typ eller en pinne vid det övre fästet, beroende på om TRS-systemet är försett med en integrerad grip (som kan användas tillsammans med ett arbetsredskap). Alla TRS6-modeller använder ett hydrauliskt redskapsfäste av S-typ för det nedre fästet.
De fyra konfigurationerna för TRS8-modellen gör det möjligt att välja ett fäste av S-typ både för det övre och nedre fästet, eller ett övre fäste av pinntyp och ett nedre pinngripfäste, beroende på om TRS-systemet är försett med en integrerad grip. Konfigurationen med övre och nedre pinnfästen är inte kompatibel med den inbyggda gripen.
Fördelar med konstruktionen
Den kompakta konstruktionen hos TRS6- och TRS8-modellerna gör det möjligt för minigrävmaskinen att bibehålla höga grävkrafter och den förstärkta växellådan med en särskilt konstruerad lagerring fördelar krafterna för att minska påfrestningarna på TRS-systemet och värdmaskinen. Dessutom är rotationssystemet försett med ett underhållsfritt smörjsystem som effektivt fördelar värmen. Rotationssystemet med högt vridmoment sätter snabbt arbetsredskapen på plats och en integrerad självlåsande mekanism gör det möjligt att gräva oavsett vinkel. En enda smörjpunkt på TRS8-modellerna ger fett till alla leder.
Den dubbelverkande tiltcylindern har integrerade lasthållningsventiler som upprätthåller trycket och förhindrar att cylindern rör sig under belastning. Cylindern har även härdade kolvar och underhållsfria lager och reptåliga, rostsäkra ytor. En integrerad, återförsäljarmonterad fältkontrollsats med specialdesignade joysticks passar alla kombinationer av bom och sticka och ger intuitiv styrning av TRS-systemet och den inbyggda gripen. TRS-monitorn informerar föraren om redskapets position och en givare för inkoppling/urkoppling ser till att arbetsredskapen är säkrade via en säkerhetslåsmekanism med indikator. TRS8-modellen är försedd med en skakfunktion för skopan som kan aktiveras med en knapp på joysticken, för jämn utspridning av material.
TRS-tillämpning
TRS6-modellerna är konstruerade för minigrävmaskinen Cat 306 CR. TRS8-modeller med fäste av S-typ för både övre och nedre fästen passar modellerna 307.5, 308, 308.5, 309 och 310. En av de två kvarvarande TRS8-modellerna med pinn/pinngrip-fästen är konstruerad för 307.5, 308, 308.5 och 309 och den andra är konstruerad för 310.
|
585-0421 |
585-0422 |
585-0423 |
585-04234 |
Övre fäste |
S40* |
S40 |
Pinnfäste |
Sprintfäste |
Nedre fäste |
S40 |
S40 |
S40 |
S40 |
Grip |
Tillval |
Standard |
Tillval |
Standard |
*Fäste av S-typ
|
570-7120 |
570-7121 |
570-7122 |
570-7123 |
Övre fäste |
S50* |
S50 |
Pinnfäste (8T) |
Pinnfäste (10T) |
Nedre fäste |
S50 |
S50 |
PG OT 8T** |
PG QT 10T |
Grip |
Standard |
Tillval |
Ej tillämpligt |
Ej tillämpligt |
*Fäste av S-typ
**Pinngripfäste
# # #
Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2020 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles
Pressförfrågningar |
Caterpillars pressrepresentanter Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
www.cat.com/requestCatinfo |