För publicering i Nordamerika, Europa: september 2019
Utgåva: 739PR19
Caterpillar Inc. lanserar uppdateringar till asfaltfräsarna för halva körfält PM620, PM622, PM820, PM822 och PM825
Motoruppdateringar ökar effekten och sänker underhållskostnaderna
Dessa fräsmaskiner uppfyller nu utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V och drivs av en bränsleeffektiv Cat® C18, en turboladdad, sexcylindrig dieselmotor. Asfaltfräsarna PM820, PM822 och PM825 har en ökad effektklassning på 597 kW (800,6 hk) bruttoeffekt. Motorn har nu filter av patrontyp i flera delar. Denna utformning är miljövänlig, minskar spill och sänker byteskostnaderna.
Högre förarkomfort och produktivitet
Uppdaterade ledstänger ökar förarkomforten och underlättar planfräsningstillämpningar. De nya vridbara ledstängerna kan enkelt fällas undan och tas fram igen på höger sida när ett hinder kommer nära maskinen. Hopp vid hinder är enklare att utföra från förarplattformen med nya visuella indikatorer på sidoplåtarnas överkant som indikerar var rotorn är placerad och överensstämmer med markeringarna på sidoplåten.
Mer dragkraft med minskat underhåll
Ytterligare förbättringar inkluderar en uppdaterad bandsprintsutformning. Den lägre sprintplaceringen ökar dragkraften och kraften i underredet vid fräsning i djupa eller hårda tillämpningar. Nya härdade bultmonterade slitskenor i stål sitter längs hela sidoplåtarna och en slitplatta på spillskyddsenheten minskar slitage och underhållsbehov.
System K-rotorer optimerade för Cat-asfaltfräsar
Cat asfaltfräsar erbjuds med Cat System K-fräsrotorer och ger effektivt materialflöde med utmärkt skärmönster. Rotorerna erbjuds med avstånden 8 mm, 15 mm och 18 mm för ett stort utbud av frästillämpningar. Konstruktionen med dubbla koner ger en pålitlig metod för att hålla verktygshållarna i blocken utan någon hållarpinne eller bult. Vändbara paddlar och höghållfasta legeringar ger bättre motståndskraft mot nötning och minskar slitaget för längre livslängd på rotorn.
Tillvalet Cat diamantbits har en ny design för System K-rotorerna och håller upp till 80 gånger längre än konventionella hårdmetallbits vilket förlänger intervallen mellan bitunderhåll, ökar produktionen och minskar driftkostnaderna. Cat Diamond BITS är vassare än konventionella hårdmetallbits, vilket gör att maskinen kan skära snabbare och att friktionen på skärsystemet minskar för bättre bränsleekonomi i krävande tillämpningar.
PM620, PM622, PM820, PM822 och PM825 asfaltfräsar är högproduktiva och lättmanövrerade fräsmaskiner för halva körfält som används för kontrollerad borttagning av hela asfalts- och betongtrottoarer med en enda körning. En mängd olika alternativ, inklusive det integrerade Cat Grade Control-systemet, kan installeras för anpassning av maskinen som optimerar mångsidighet, produktivitet och komfort.
För mer information om Cats asfaltfräsar kan du kontakta din Cat-återförsäljare eller besöka www.cat.com.
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2019 Caterpillar. Med ensamrätt.
Pressförfrågningar |
Caterpillars pressrepresentanter Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
www.cat.com/requestCatinfo |