Nya 990K-hjullastare har högre produktivitet, förbättrad säkerhet och förareffektivitet samt enklare service

För global publicering: Maj 2014
Utgivningsnummer: 206PR14

Den nya Cat® 990K-hjullastaren ger mer effekt och ökad nyttolast för högre produktivitet och bränsleeffektivitet. 990K har även en omarbetad hytt med ett överlägset förargränssnitt och en tyst miljö. Flera nya funktioner främjar säkerhet och prestanda för förare och underhållstekniker. Den nya 990K som utformats som optimalt lastredskap för Cats anläggnings- och gruvlastbilar, i synnerhet 773, 775 och 777 med en kapacitet som sträcker sig från 54 till 91 ton (60 till 100 korta ton) har även motorkonfigurationer som uppfyller kundbehov över hela världen. 990K bygger på de beprövade funktionerna hos tidigare modeller och den ersätter 990H.

Den nominella nyttolasten för den nya 990K är 16 ton (17,5 korta ton) – högre än nyttolasten på 15 ton (16,5 korta ton) för modellen i H-serien. Den ökade nyttolasten gör den nya lastaren till en perfekt 4-passmatchning med Cats 775-truck för effektiv, högproducerande lastning. De nya skoporna i Performance-serien främjar snabb fyllning och fulla skoplaster i varje pass och är tillgängliga i storlekar från 8,6 till 10,0 kubikmeter (11,25 till 13 kubikyard).

Cat C27 ACERT™-motorn driver 990K och ger en effektökning på 11 procent jämfört med den tidigare modellen. Nettoeffekten på 699 hp (521 kW) bidrar till ökad produktion – utan förändrad bränsleförbrukning. Lägre motorvarvtal hjälper till att ge ekonomisk bränsleförbrukning. Ytterligare bränslebesparingar uppnås med ECO-läget hos 990K (gaspådrag vid behov), avstängningssystem vid tomgång och ett system för nedväxling/automatisk återgång vid tomgång.

990K är tillgänglig som U.S. EPA Tier 4 Final-version och som Tier 2-version för mindre reglerade regioner. Ingen regenerering och inga föraringrepp krävs för NOx-reduktionssystemet och dieseloxideringskatalysatorn som Tier 4 Final-modellen är utrustad med. Bränsleförbrukningen ökar inte heller tack vare styrsystemen för motorutsläpp.

I Cats exklusiva, beprövade momentomvandlare med turbinkoppling används en låskoppling, vilket ger direktdrivning i syfte att förbättra bränsleekonomin, skära ned cykeltiderna och minska värme, i synnerhet under tillämpningar för lastning och transport. Systemet gör det möjligt för förare att balansera dragkraft och hydraulkraft för optimal lasteffektivitet. I redskapshydrauliken med positiv flödeskontroll används en elektroniskt styrd pump med variabel slagvolym som fördelar oljeflödet exakt baserat på förarens styråtgärder.

Förbättrad hytt och avancerat förargränssnitt
Den omarbetade hytten möjliggör enkelt in- och utsteg och har bullerdämpning som ger en normljudnivå på 69,9 dB(A) för överlägsen förarkomfort. Cat Comfort III-sätet har integrerade, sätesmonterade reglage för smidig och bekväm användning. Transmissionsreglage som har integrerats med STIC™-styrspaken ger bekväm färdkontroll.

På förarplatsen finns även Cat Vital Information Management System, VIMS™ 3G, med anpassningsbara förarprofiler, en cykeltimer och ett integrerat kontrollsystem för nyttolast som möjliggör vägning under körning. Den grafiska informationsdisplayen är enkel att använda och håller viktig information tillgänglig framför föraren.

990K är utrustad med det bakåtriktade kamerasystemet Cat Vision och en hyttmonterad skärm som visar området bakom lastaren för föraren. Cat Detect, ett tillvalssystem för objektidentifiering utökar kamerasystemet med radar och programvara i hytten som meddelar föraren när ett föremål upptäcks inom täckningsområdet för radarn. Systemen har utvecklats för att förbättra förarens uppmärksamhet, särskilt i tätt utnyttjade lastområden.

Förbättrad servicevänlighet och mångsidighet
Det finns en fjärrpanel med en strömbrytare för trappstegsbelysning, brytare för avstängning av motorn samt spärrar för transmissionen och startmotorn för extra säkerhet. En andra panel ger smidig åtkomst till batterifrånskiljaren och en hjälpstartskontakt. Det är lätt att komma åt punkter för rutinunderhåll, t.ex. hydraultrycksuttag och portar för oljeprovtagning.

Ett servicecenter på marknivå (tillval) minskar tidsåtgången vid service. Det visar status för vätskenivå, har öppningar för avtappning och påfyllning och en dataport för felsökningsarbete.

Ett antal extra alternativ är tillgängliga i syfte att anpassa lastaren till särskilda tillämpningar eller platser. Den höga redskapslyften (tillval) möjliggör till exempel att 990K kan lasta Cat 777-lastbilar. Det integrerade axelkylningspaketet och fjädringskontrollen är särskilt fördelaktiga vid arbete med lastning och transport.

Arrangemang för specifika användningsområden är tillgängliga för stålverks- och skogsbrukstillämpningar. Ökad stabilitet och större cylindrar för lyftning och lutning ger den extra kapacitet som krävs för de här tuffa tillämpningarna. Extra skyddsanordningar håller maskinen igång i besvärliga stålverksmiljöer. Hydraulik med tre ventiler ingår i sågverksversionen för smidig kontroll över övre hållaren vid hantering av stockar.

Kontakta en lokal Cat-återförsäljare för mer information om 990K-hjullastaren eller gå till: www.cat.com

Specifikationer för 990K-hjullastaren, standardlyft

Motor

Cat C27 ACERT

Mer Mindre

Nominell nettoeffekt

699 hp (521 kW)

Mer Mindre

Arbetsvikt

80 488 kg (177 446 lb)

Mer Mindre

Skopkapacitet

8,6-10,0 m3 (11,25-13,0 yd3 )

Mer Mindre 

Märknyttolast

16 ton (17,5 korta ton)

Mer Mindre
Statisk tipplast, full sväng

44 852 kg (98 881 lb)

Mer Mindre

 

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars medierepresentanter

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo