För publicering i Nordamerika, Europa: mars 2015
Utgivningsnummer: 8PR15
Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 313F L GC har konstruerats för användare vars resultat är beroende av tillförlitliga prestanda till låg timkostnad. Maskinen har en effektiv Cat C3.4B-motor som uppfyller emissionsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final och ger en låg bränsleförbrukning – utan behov av dieselavgasvätska. Den har ett beprövat hydraulsystem med en pump som förenklar vardagsuppgifter som mindre krävande grävning, spridning av matjord, rörläggning och finschaktning. Den levereras även med unika funktioner, t.ex. ett robust och stabilt underrede, en tyst och bekväm hytt i full storlek med överrullningsskydd (ROPS), samt okomplicerade och lättåtkomliga servicepunkter som kommer att uppskattas av förare och mekaniker.
Motor och hydraulik
313F L GC:s motor på 52 kW (70 hp) ger all effekt som behövs för att köra maskinens hydraulsystem. Bränslemedvetna ägare kommer att uppskatta alternativen för hög effekt och ekonomiläget för att hantera bränsleförbrukningen på ett aktivt sätt. De kommer även att gilla funktionen för avstängning vid tomgång som stoppar motorn efter ett förinställt tomgångsintervall, vilket bidrar till att minska bränsleförbrukning och emissioner, samt även förlänger serviceintervallen och bidrar till högre andrahandsvärde genom att tomgångstiden elimineras från timmätaren.
Maskinens nya och enkla hydraulsystem ger rejäl och tillförlitlig kraft för grävning, lyft och redskapsanvändning. Den lastkännande pumpen och huvudreglerventilen beräknar exakta krav för arbetet – allt för att ge den stick- och skopkraft som krävs för att få jobbet gjort till låga ägande- och driftskostnader. För ytterligare mångsidighet hos maskinen kan 313F L GC utrustas med hydraulkretsar för högt och medelhögt tryck samt en snabbkoppling för hantering av olika Cat-skopor och arbetsredskap.
Ramverk och länkage
313F L GC:s ramverk har konstruerats för hållbar drift under hela livscykeln. Den övre ramen har specialkonstruerade fästen som stödjer ROPS-hytten och den nedre ramen är förstärkt för extra styrka. Maskinens kraftiga underrede ger en generös bandlängd på marken för en stabil arbetsplattform och den snyggt profilerade motvikten på 2,45 ton (2,70 short tons) ger exakt balans för hantering av olika tillämpningar. Ett urval bandplattor och bladalternativ hjälper till att skräddarsy maskinen enligt just dina användningsområden.
Bommar och stickor är tunga flerplåtskonstruktioner med interna mellanväggar samt gjutningar och smidda stålpartier med hög hållfasthet i partier där påfrestningen är hög, t.ex. vid bommens nos, infästning och stickans infästning. För frontlänkagets pinnar används självsmörjande lager i syfte att garantera hållbara vridpunkter som kräver mindre underhåll. Bommen på 4,65 m (15’3”) kan användas med antingen 2,5 m-stickan (8’2”) eller 3 m-stickan (9’10”).
Förarmiljö
313F L GC är tyst inifrån och ut. Hytten är tätad, isolerad och plattor av viskös typ har monterats för att minska ljudnivån. (En bultmonterad skyddsstruktur mot fallande föremål – FOGS – finns tillgänglig.) Förarstolen har mekanisk fjädring med fullständig justerbarhet. Joystickreglagen är justerbara med reglage för extrahydraulik. En lättavläst bildskärm kommer ihåg hydraulinställningarna för upp till 10 arbetsredskap och är programmerbar för 42 språk. Klimatanläggningen gör det bekvämt för förarna i både varmt och kallt väder. Rejäla glasrutor ger utmärkt sikt framåt och åt sidan och den stora bakrutan ger mycket god sikt bakåt.
Servicevänlighet
Den enkla konstruktionen hos 313F L GC bidrar till de låga ägande- och driftskostnaderna. Maskinen har ett pilotgrenrör i ventilblocket för att ta bort behovet av en pilotpump, filter eller ledningar. Bränslesystemet och den manuella bränsleutluftningspumpen minskar också behovet av flera filter och motorns dieselpartikelfilter är kompakt och underhållsfritt. De breda serviceluckorna ger enkel åtkomst till kylnings-, pump- och motorutrymmen. Punkter för vardagsunderhåll går att nå från marknivå.
Teknik
Cat LINK-teknik som är tillgänglig för 313F L GC har integrerats i maskinens övervakningssystem och utvecklats för att hjälpa användare att förbättra den allmänna maskinparkshanteringen. Händelser och diagnostikkoder, såväl som information och värden för t.ex. timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, maskinplats och geografiska staket, överförs till ett säkert webbaserat program som heter VisionLink®, vilket ger både maskinägaren och återförsäljaren tillgång till viktiga maskindata.