Nya Cat® 326 nästa generations grävmaskin ger ökad effektivitet samt höga prestanda för grävning och lyftning

Lättanvänd standardmonterad Caterpillar-teknik ökar förareffektiviteten med upp till 45 procent

326 Next Gen Excavator Product Specifications

Motor

Cat C7.1

Bruttoeffekt, hk (kW)

202 (151)

Arbetsvikt, lb (kg)
[24 tum (600 mm) bandplattor av trekamstyp]

57 100 (25 900)

Maximalt grävdjup, fot/tum (mm)

[Bom på 19’ 4” (5,9 m); sticka på 9’8” (2,95 m)]

22’ 4” (6 820)

Maximal räckvidd på marknivå fot/tum (mm)

[Bom på 19’ 4” (5,9 m); sticka på 9’8” (2,95 m)]

33’ 2” (10 120)

Maximal lastvikt fot/tum (mm)

[Bom på 19’ 4” (5,9 m); sticka på 9’8” (2,95 m)]

21’ 7” (6 620)