Cats nya Ag Handler kompakta hjullastare i M-serien är särskilt konstruerade för att hantera de tuffa utmaningarna i lantbruksarbete

För publicering i Nordamerika och i Europa: september 2018 
Utgivningsnummer: 521PR18

Cat®s nya Ag Handlers i M-serien – 906M907M och 908M – är särskilt konstruerade för att effektivt hantera alla de varierande uppgifter som förekommer på lantbruk. Våra Ag Handlers är utrustade med en Cat C3.3B DIT-motor med en nettoeffekt på 68 hp (51 kW), hydrostatisk transmission för hög hastighet, Caterpillars optimerade lastarlänkage med Z-balk, flera pumpar för hydraulfunktioner, extra hydraulik som standard, premiumhytt med luftkonditionering, tillämpningsspecifika däck och justerbar respons för drivlina och hydraulsystem.

Effektivt kraftfull

Motorerna i Ag Handlers uppfyller emissionsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB och föraren kan dessutom välja ekonomiläge, som ger en optimal balans mellan kraft och bränsleeffektivitet, när driftsekonomin har prioritet. Motorns förrenare skyddar motorn vid arbete i dammiga miljöer och den behovsstyrda, hydrauldrivna fläkten säkerställer en optimal motorkylning och tyst drift vilket bidrar till den totala bränsleeffektiviteten.

 

Den hydrostatiska transmissionen med två växlar i våra Ag Handlers ger en körhastighet på upp till 35 km/h (21,7 mph) och ger extra integrerad bromskraft som ökas ytterligare av framaxelns förstärkta bromssystem.

 

Hydraulsystemets respons kan justeras för att passa arbetsuppgiften eller förarens önskemål vilket förstärker förarens kontroll över maskinen. Förarens kontroll förstärks ytterligare av två styrsystem, ett för hjulens vridmoment och ett för "krypläget". I det senare kan föraren kombinera en låg körhastighet med högt motorvarvtal (och maximalt hydraulflöde) så att redskapen kan arbeta optimalt.

Via softtouch-knappsatsen regleras även redskapshydraulikens respons vilket även det förbättrar kontrollen och gör arbetet säkrare. Hydraulsystemet i Ag Handlers arbetar med ett avlastningstryck på 3 400 psi (235 bar) och har ett standardflöde på 85 l/min (22 gpm) så att det finns kraft som räcker till för de mest krävande uppgifterna. Systemet med högt flöde levererar 130 l/min (34 gpm) för kraftfull drift av hydromekaniska redskap såsom ensilagegafflar, balgripar och gripskopor. Tillgängliga redskapsfästen inkluderar en typ för slirstyrda lastare och ett ISO-fäste med horisontell sprint. För att hydrauliken inte ska svika är dessa lastare utrustade med dedikerade hydraulpumpar för redskap, styrnings- och framdrivningssystem vilket gör att maskinen kan hantera samtidiga funktioner för lyft, framdrivning och styrning utan att kompromissa med effekt eller hastighet.

Utför jobbet enkelt och njut av komfort som räcker hela dagen

Det patenterade, optimerade lastarlänkaget med Z-balk är ett perfekt komplement till kraften i hydrauliken och det förstärker förarens kontroll över maskinen. Länkaget kombinerar hög brytkraft med parallellyft i hela arbetsområdet för såväl aggressiv grävning som för trygg hantering av last på pallgafflarna. Via länkagets "frånslagslägen" kan lastaren anpassas ytterligare för den aktuella arbetsuppgiften.

Förarkomforten kommer högt upp på listan när det gäller Ag Handlers utrustning. Den rymliga hytten har luftkonditionering och värme som standard för komfort året runt, lättmanövrerade joystickar, fullt justerbart, uppvärmt och fjädrat säte samt lastarmsfjädring som ger mjuk gång på grova underlag. Säkerheten var i fokus redan vid konstruktionen och maskinen har sikt runt om från förarsätet, lysdioder för arbetsbelysning och ett varningsljus som gör att maskinen uppmärksammas under transporter.

 

 

SPECIFIKATIONER FÖR AG HANDLER 906M, 907M, 908M

 

906M

907M

908M

Motor

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Nettoeffekt (SAE J1349)

51 kW (68 hp)

51 kW (68 hp)

51 kW (68 hp)

Arbetsvikt

5 798 kg (12 758 lb)

5 880 kg (12 958 lb)

6 535 kg (14 402 lb)

Skopkapacitet

1,0–1,6 yd3
(0,75–1,2 m3)

1,0–1,6 yd3
(0,75–1,2 m3)

1,2–2,0 yd3
(0,9–1,5 m3)

Hydrauliskt avlastningstryck

235 bar (3 400 psi)

235 bar (3 400 psi)

235 bar (3 400 psi)

Hydraulflöde, extra, högt

120 l/min (31 gpm)

120 l/min (31 gpm)

130 l/min (34 gpm)

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar www.cat.com/requestCatinfo