Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zeeland: mars 2020
Utgåva nummer: 96PR20
Caterpillar bygger vidare på framgångarna med de kompakta hjullastarna i Cat® M-serien och har lagt till tre nya modeller i sortimentet, var och en med betydande konstruktionsförbättringar: 910, 914 och 920. Den senare ersätter 918M. Nya alternativ finns tillgängliga och vissa funktioner som var tillgängliga som tillval på tidigare modeller är nu standard. Alla de nya modellerna finns tillgängliga i en höglyftskonfiguration och 914 och 920 finns tillgängliga i en konfiguration för ballasthantering.
Bland konstruktionsförändringarna märks en ny motor för alla tre modellerna. Cat C3.6 ersätter C4.4 och med den nya motorn får alla modellerna en effektökning. Nytt för 910 och 914 är också ett kickoutsystem med rotationsgivare som har inställningar för såväl gaffel som skopa. Den nya dubbla inställningsfunktionen är inkluderad i 920-modellens standardkickoutsystem. Nu finns ytterligare skydd baktill för 914 och 920 och nya hydrauliska extraledningar finns tillgängliga när alternativet med tre eller fyra ventiler väljs. Andra nya alternativ innefattar en reverserande fläkt, arbetsbelysning och motorbelysning med lysdioder, Fusion-fäste för 914 och USB-portar i hytten.
Motor
Den nya Cat C3.6-motorn är specialkonstruerad för Cat-produkter. Den nya motorn har samma vridmoment som den tidigare Cat 4.4 och ger också en blygsam ökning av den nominella bruttoeffekten, som ökar från 101 till 111 hästkrafter (74 till 82 kW) för 910 och 914 och från 117 till 122 hästkrafter (86 till 90 kW) för 920. Caterpillar räknar med upp till 5 procent ökad bränsleeffektivitet med den nya motorn och C3.6 uppfyller emissionsnormerna EU steg V och U.S. EPA Tier 4 Final. Bränsletankens kapacitet har ökats med 11 liter för de nya lastarna, vilket ger längre arbetscykler
Reverserande fläkt
I arbetsmiljöer där luftburet skräp kan dras in i kylkärnorna och begränsa luftflödet, eventuellt med överhettning som följd, kan den nya reverserande fläkten bidra till att hålla kylkärnorna rena för effektivare temperaturreglering. Den reverserande fläkten har en vippströmställare med tre lägen i hytten, vilket gör att systemet kan stängas av, köras i ett automatiskt läge eller tillfälligt aktiveras av föraren. I det automatiska läget är fläkten fabriksinställd för att vända körriktning i 10 sekunder var 10:e minut. Frekvens och varaktighet för automatisk reversering kan ändras via Cat Electronic Technician, vilket gör det möjligt att justera frekvensen i intervall från 5 till 240 minuter och varaktighet från 5 till 20 sekunder.
Kickouts
Kickouts med roterande givare finns nu som tillval för 910 och 914 och de nya inställningarna för gaffel och skopa i det här systemet är, tillsammans med cylinderdämpning, funktioner som nu ingår i kickoutsystemet för 920. Det nya systemet styrs med fyra knappar i hytten och kan justeras för de kickouts som krävs för två olika arbetsredskap. När redskapet flyttats till önskad position programmeras positionen med en tvåsekunders tryckning på motsvarande knapp och den återkallas sedan med spärrlägen i joysticken. Alla funktioner kan enkelt användas tillsammans efter att redskapet har ställts in på önskade positioner för återkallande. Korrekt användning av kickouts har visat sig spara upp till 20 % av skärstålets livslängd.
Fusion-fäste (914)
914 kan nu utrustas med Caterpillars Fusion-fäste för ökad hållbarhet och bättre redskapskompatibilitet. Fusion-fästet har en avancerad fastkilningsmekanism som ger en tajt, skrammelfri passning. Det eliminerar rörelserna i redskapsfästet och därmed slitaget. Kilar i fästet drar redskapet tätt mot maskinen i två riktningar (inåt och nedåt) och det konstanta hydraultrycket appliceras på kilarna för att säkerställa en jämn och tät passning. Det ger bättre redskapskontroll och ökad produktivitet. Fusion-fästets gränssnitt används på andra Cat-lastare för delad användning av gafflar och hydromekaniska arbetsredskap, t.ex. borstar och snöslungor.
Extra hydraulledningar
De nya extra ledningarna finns tillgängliga (från mitten av lyftarmen till fästet) för alla nya lastarmodeller när alternativ med tre eller fyra ventiler väljs. Denna funktion möjliggör enkel användning av
fler arbetsredskap ur Caterpillars portfölj.
Lysdiodsbelysning
Effektiva, kraftiga lysdiodslampor finns nu som tillval för både arbetsbelysning och strålkastare för vägkörning samt servicebelysning under huven. Lysdiodsbelysningen har en mer naturtrogen och renare färg som ger bättre belysning av arbetsområdet vid dåliga ljusförhållanden. Dessutom är det enklare att utföra service under huven vid dåligt omgivande ljus med uppgiftsfokuserad lysdiodsbelysning. Till skillnad från konventionella lysdiodsstrålkastare för vägkörning har Cats lysdiodsstrålkastare en unik motståndsbank inbyggd i karossen för att hålla lampan varm nog för att smälta snö och is, vilket ger ökad effektivitet vid arbete under sådana förhållanden.
Bakre avfallsskydd
Det finns ett nytt bakre skydd för de 914- och 920-modeller som används i tuffa miljöer där skräp kan blåsa runt, t.ex. avfallshantering och vissa industriella tillämpningar. Skyddet är specialbyggt för att skydda viktiga komponenter och system, vilket resulterar i mindre tid för rengöring och högre produktionstakt.
USB-portar
USB-portar i hytten är en del av konstruktionen för nya 910, 914 och 920. För förarens bekvämlighet har dessa portar lågspänning för laddning av mobiltelefoner och andra kompatibla elektroniska apparater.
|
910 |
914 |
920 |
---|---|---|---|
Motor |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Effekt, hk (kW) |
111 (82) |
111 (82) |
122 (90) |
Arbetsvikt*, lbs. (kg) |
17,822 (8 086) |
19,056 (8 646) |
21,694 (9 843) |
Skopkapacitet* yd3 (m3) |
1.7 (1.3) |
2.0 (1.5) |
2.2 (1.7) |
*Standardlyftkonfiguration
# # #
Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2020 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles
Pressförfrågningar |
Caterpillars pressrepresentanter Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
www.cat.com/requestCatinfo |