Global Operator Challenge
Global Operator Challenge

Den nya ramstyrda gruvtrucken Cat® AD63 har högre nyttolast, avancerad emissionsstyrning, förbättrad komfort och servicevänlighet

 

 

För publicering över hela världen utom i Kina: april 2020
Utgåva: 317PR20

Den nya ramstyrda gruvtrucken Cat® AD63 har 5 procent högre nyttolast och mer vridmoment för ökad produktionskapacitet, jämfört med föregångaren AD60. Den nya AD63 kan också konfigureras för att uppfylla de strängaste emissionskraven för dieselmotorer, både för regelefterlevnad och för bättre luftkvalitet under jord.

Flera nya funktioner förbättrar förarergonomin, underlättar underhållet och ökar säkerheten. Den har också datainsamling för övervakning av hur maskinen mår. Med en nyttolast på 63 ton (69 short tons) blir AD63 den största gruvtrucken i Caterpillars produktutbud. Den nya modellen kommer att finnas tillgänglig i slutet av 2020.

Drivlinan levererar

Den nya trucken drivs av den beprövade Cat C27-dieselmotorn som ger 588 kW (789 hk), uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V och är godkänd av CANMET för användning i underjordiska gruvor. AD63 kräver ingen dieselavgasvätska (DEF) för att uppfylla dessa normer. Utsläppskontrollsystemet bibehåller möjligheten att använda dieselpartikelfilter, t.ex. Cat Wall Flow-filter, för att ytterligare minska partikelutsläppen.

Drivlinan i AD63 har också en ny utväxling för momentomvandlaren som ökar det maximala vridmomentet och ger färre växlingar när lutningen varierar. Den optimerade växlingsstrategin ger mjukare körning i uppförsbacke och ökad förarkomfort. Den nya momentomvandlaren ökar också dragkraften vid igångkörning från stopp.

Motorpaketet i AD63 har utökad altitudkapacitet – från minus 3 048 m (10 000 fot) till plus 1 524 m (5 500 fot). Det nya motorkylpaketet bibehåller kapaciteten vid hög omgivande temperatur. Den nya konstruktionen och dragningen av kylluften förbättrar servicevänligheten och kylarelementet har servicevänliga rör för snabba reparationer.   

Hytt byggd för människor

I hytten på AD63 ger ventilationskanalerna och luftkonditioneringssystemet föraren full kontroll med nio justerbara spjäll för bekväm kylning och effektiv imborttagning. Klimatanläggningen är batteridriven, så den kan användas när motorn inte är igång. Det innebär mindre tomgångskörning och lägre rörelsekostnader.

Den nya hytten är utrustad med ett framåtriktat instruktörssäte som ger mer utrymme och bättre komfort för instruktören. Med hyttens nya fällningsfunktion kan underhållspersonalen luta hytten för att nå motorns hyttsida och enklare och snabbare komma åt komponenterna där. Utanpå hytten finns en omkonstruerad stege och fällbara ledstänger för bättre säkerhet vid underhåll.

Tekniska hjälpmedel

Den nya AD63 har Product Link™ Elite som standardutrustning för datainsamling och övervakning av utrustningens tillstånd. Systemet möjliggör delning av data till flera destinationer, minskar dataluckor och förlorade data på grund av nätverksproblem samt har direktanslutning till Caterpillar och Cat-återförsäljarna för fjärrsupport och service, t.ex. tillståndsövervakning.

AD63 har också yttre displayer som visar truckens vikt för lastarföraren. Direkt feedback till lastarföraren ger effektivare pass och optimala trucklaster. Displayer finns på båda sidor av trucken.  

Utöver den nya tekniken har Caterpillar lagt till möjligheten att välja en ny lätt dumperkorg med en kapacitet på 38,3 m3. AD63 har fortfarande delar gemensamma med andra AD60-karosser.

Mer information om gruvtrucken AD63 kan du få från närmaste Cat-återförsäljare eller på www.cat.com/underground.

 

av

Ramstyrd gruvtruck Cat AD63, kvartsvy framifrån

av

Ramstyrd gruvtruck Cat AD63, vy från sidan

 

 

Produkt- och servicenyheter

Se de senaste produkt- och motornyheterna från Caterpillar.

Se de senaste nyheterna

 

 

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2020 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 


Pressförfrågningar

Caterpillars pressrepresentanter

Nord- och Sydamerika

 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

 Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

   Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo