Nya Cat® D2 och D3, nästa generations små schaktare, ger bättre sikt, höjdkontroll och bränsleekonomi

De nya modellerna ersätter de tidigare små schaktarna Cat D4K2 och D5K2

För publicering i Europa: mars 2020
Utgåva: 223PR20

Nästa generations nya små schaktare Cat® D2 och D3, som bygger på samma plattform som sina framgångsrika föregångare, innebär flera designändringar, förbättrade teknik och en ny bränslesnål motor med låga emissioner som innebär ett betydande värde för kunden. D2 och D3 ersätter modellerna D4K2 och D5K2 och den nya serien har samma alternativ för specialmodeller som tidigare.

Dessa nästa generations små schaktare har tagit fram för att optimera hastighet, transportmöjligheter, manövrerbarhet, mångsidighet och sluthyvling. En ny nedre sluttande huv ger bättre sikt över huven mot sidorna och bladets skärstål för bättre sluthyvling.

En större 254 mm primär display med färgpekskärm ger enkel åtkomst till många av de avancerade teknikfunktionerna som finns som standard och tillval. Den automatiska dragkraftsregleringen minskar bandslirningen vid maximal belastning och kräver inte längre förarens hjälp som i tidigare modeller, för högre cykelproduktivitet. Med lutningsindikeringen kan föraren känna sig trygg vid arbete i sluttningar tack vare exakt visning av chassits lutning. Det stabiliserade bladet hjälper förarens bladkontroll, så att hyvlingen kan genomföras både snabbare och enklare.

Lutningshjälpen Slope Assist finns tillgänglig som förberedelse för redskap (ARO) och kan enkelt uppgraderas till GRADE med 3D, som sparar tid när föraren lättare kan uppnå önskad bladlutning (framåt/bakåt) och tvärfall (vänster/höger) genom att systemet automatiskt bibehåller förarens fastställda bladvinklar. Power Pitch-tillvalet ger föraren möjlighet att fjärrstyra bladlutningen (framåt/bakåt) från förarhytten, vilket ger mer optimal lastning och kan öka produktiviteten med upp till sex procent.

Två konfigurationer av underredet – standard och LGP (lågt marktryck) – finns kvar i nästa generations små schaktare. XL-beteckningen kommer inte längre att användas för den nya serien. LGP-band (762 mm) är tillgängliga för D3-modellen för högre dragkraft och bättre bärighet i tillämpningar under jord med små marginaler. Valet mellan tätade och smorda band (SALT) och Cat Abrasion™-underreden ger kunderna lägsta möjliga rörelsekostnad för sina specifika tillämpningar.

Nytt kraftaggregat

De nya D2- och D3-schaktarna drivs av den bränsleeffektiva dieselmotorn Cat C3.6 som uppfyller emissionsnormerna i EU steg V. Schaktarens stora, gångjärnsförsedda dörr ger enkel åtkomst till alla vanliga motorservicepunkter och har flyttats till den högra sidan på de nya maskinerna.

Med samma nettoeffekt som tidigare modeller ger dessa nästa generations schaktare upp till 10 procent bättre bränsleekonomi. Eco-läget som är tillgängligt för körning framåt/bakåt eller endast bakåt, förbättrar bränsleekonomin ytterligare genom att automatiskt sänka motorvarvtalet när det inte behövs. När ökad belastning kräver högre motorvarvtal ökar Eco-läget automatiskt motorns varvtal och effekt tills belastningen sjunker.

En mängd funktioner som tillval hjälper kunden att optimera motordriften baserat på driftsförhållandena. Den tillgängliga förrenaren av turbintyp ökar livslängden på motorns luftfilter vid arbete i mycket smutsiga miljöer. En automatisk reverserande fläkt reducerar ansamling av skräp i kylaren och motorinkapslingen genom att reversera fläktens riktning i förutbestämda intervall utan att föraren behöver göra något. Åtkomst till kylaren utan verktyg för regelbunden rengöring underlättas av tillvalet med en gångjärnsförsedd kylare.

Den nya Cat-serien med små schaktare lanseras i Nordamerika på CONEXPO-CON/AGG 2020 i Caterpillars monter #F4455 i det nya utomhusområdet och produktionsstart sker i augusti 2020. För mer information om Cats små schaktare, kontaktar du din lokala Cat-återförsäljare.

 

Specifikationer för D2 och D3

Modell

D2

D3

Arbetsvikt (kg)

8 319 – 8 627

9 217 – 9 593

Motor

Cat C3.6

Cat C3.6

Nettoeffekt, kW

68.8

77.6

Bladkapacitet, m3

1.85 – 1.98

2.19 – 2.34

Bladbredd, mm

2 782 – 3 149

2 782 – 3 226

Antal underrullar

7

7

Bandlängd på marken

89

91

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2020 Caterpillar. Med ensamrätt.

Pressförfrågningar

Caterpillars pressrepresentanter

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo