Nytt Cat® GH800B-system för långväggsplogning uppnår hög produktionstakt i mycket låg kolådra

För publicering över hela världen i november 2014
Utgivningsnummer: 582PR14

Caterpillar har utvecklat Cat® GH800B-systemet för långväggsplogning, utformad för brytning av kol i väldigt låga ådror med hög produktionstakt. Caterpillars långväggsteam i Lünen i Tyskland utgick från egenskaperna hos det beprövade GH1600-plogsystemet i samarbete med den tyska gruvan Ibbenbüren för att designa och konstruera ett system för brytning av en antracitådra som bara är 0,85 meter (33,5 tum) tjock i genomsnitt. Resultatet är plog- och tillhörande långsvägssystemet GH800B, som nu är i produktiv drift i Ibbenbürengruvan, där ådran inte är högre än 1,0 meter (39 tum).

Cat GH800-plogen, med en installerad effekt på 2 x 400 kW, har varit den främsta plogen för ådror med 0,9 till 2,0 meters höjd (35 till 78 tum), oavsett ådrans lutning och kolets hårdhet. Men ju lägre kolådran är, desto svårare är brytningsprocessen. Hela systemets flexibilitet, tillförlitlighet, effektivitet och servicevänlighet behövde förfinas för maximal produktivitet i en sådan låg höjd, men flera viktiga modifieringar gav önskad effekt.

Modifieringarna av den armerade orttransportören (AFC) för GH800B-plogsystemet omfattar PF4-ploglinjetråg med utbytbart övre tråg och en ny plogstyrning gjuten i ett stycke som ger extra styrka och hållbarhet samtidigt som höjden är mycket lägre än den tidigare svetsade versionen. Externa dogbone-anslutningar mellan linjetrågen och en mycket stark och flexibel relästång mellan orttransportören och takstöden (sköldarna) anpassar transportören ytterligare för arbete i mycket låga ådror. För att öka kolflödet har ingenjörsteamet breddat transportörens tvärsnitt med förlängda sidoplåtar.

Plogkroppen för GH800B-systemet har anpassats för skärhöjder från maximalt 1,55 meter (61 tum) till så låg höjd som 0,75 meter (30 tum). En optimerad design i båda ändar av plogkroppen hjälper till att ladda mer kol på orttransportören och minskar skäreffekten som processen kräver. Cat GH800B har ett effektivt horisontregleringssystem som ger möjlighet att följa ådrans linje utan att skära i intilliggande stenskikt.

Cats takstöd för plogsystem som arbetar i låga ådror har också utformats speciellt för tillämpningen. Förkortade takplattor gör att kollisioner med plogen undviks även i den lägsta positionen, och sköldens takplattor är 8 centimeter (3 tum) tunnare för att skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö för personalen i orten. Med takstödets vattensprayfunktion – som synkroniseras med plogens rörelse – hålls dammet i denna trånga miljö på en säker och hälsosam nivå.

Cats automatisering av den kompletta ploglångväggen samt fjärrkontrollen för alla funktioner och justeringar ger hög produktivitet utan personal i orten. Systemet förbättrar säkerheten och minimerar kostnaderna.

Det nya GH800B-plogsystemet gick under jorden för drift i Ibbenbürengruvan det fjärde kvartalet förra året. Förutom den imponerande dagliga produktionen minskar systemet drifts- och underhållskostnaderna med ungefär 50 procent jämfört med en närliggande kolort. En brytningshastighet på upp till 10 meter (33 fot) om dagen visar på systemets enorma produktionskapacitet.

Cat GH800B-plogsystemet kommer att tas i bruk i fem på varandra följande långväggspaneler i Ibbenbürengruvan.

Alt Alt