Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Nordamerika, Europa, Sydkorea: mars 2020
Utgåva: 110PR20
Två nya Cat nästa generations hjulburna grävmaskiner – Cat® M314 och M318 – har flera uppdateringar av designen som ökar maskineffektiviteten och sänker de långsiktiga rörelsekostnaderna. Avancerad hydraulik driver redskapen effektivare, inklusive Cats tilt-rotatorer för att öka maskinens flexibilitet på arbetsplatsen.
Båda nästa generations hjulburna grävmaskiner drivs av den bränsleeffektiva Cat C 4.4-motorn som nu uppfyller emissionskraven enligt EU steg V, U.S. EPA Tier 4 Final och Korea Tier 4 Final. De två modellerna levererar hög uteffekt samtidigt som de ger upp till 5 procent bättre bränsleekonomi. Större bränsletank på M314 ger längre arbetstid mellan bränsle påfyllningar.
Dessa mångsidiga grävmaskiner är byggda för att snabbt klara av en rad olika projekt från jord till asfalt. Med upp till 15 procent mer vridmoment än F-serien gör M314 och M318 att föraren snabbt kan slutföra arbetsuppgiften och gå vidare till nästa. Med körhastigheter på över 34 km/h (21 mph), är de snabba och effektiva vid körning mellan olika jobb.
Arbeta mer produktivt med komfort
M314 och M318 har som standard den nya och större nästa generations förarhytt, som gör det lättare att kliva in och ut ur hytten samt ökar komforten och produktiviteten. En motorhuv med låg profil, stora fönster fram, bak och på sidorna och små hyttpelare ger bättre sikt ned i diket och runt maskinen, vilket förbättrar säkerheten. Bakåtriktade och sidoriktade kameror är standard och förbättrar sikten ytterligare. Avancerad oljedämpning minskar vibrationerna i hytten, vilket minskar förarens trötthet, samtidigt som de lättåtkomliga reglagen ökar driftkomforten.
Kunderna kan välja mellan hyttmodellerna Deluxe eller Premium. Deluxe-hytten har en förarstol med uppvärmning och justerbar luftfjädring, medan Premium-stolen har uppvärmning och ventilation, plus att den justeras automatiskt. Gott om plats under och bakom sätet, i de övre förvaringsutrymmena och konsolerna ger förarna gott om plats att förvara sin utrustning.
Grävmaskinerna startas med hjälp av tryckknappen i hytten eller via en Bluetooth®-fjärrnyckel eller funktionen med unikt förar-id. Den stora pekskärmen på 240-mm (10 tum) och snabbvalsknappen ger flexibel och lättanvänd navigering av maskinreglagen. Föraren kan programmera effektläge och joystickinställningar efter önskemål, så att grävmaskinen kommer ihåg varje förares inställningar vid start. Automatiskt axellås detekterar automatiskt när färdbromsen måste låsas eller låsas upp, vilket minskar antalet åtgärder som krävs av föraren.
Tillgänglig Link-teknik ökar effektiviteten
De nya hjulburna grävmaskinerna Cat M314 och M318 bygger vidare på standardtekniken Product Link™, som anger maskinens plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, diagnoskoder och annan maskininformation.
De nya fjärrdiagnostikverktygen för M314 och M318 hjälper dig att spara serviceresor till arbetsplatsen för att öka maskinens serviceeffektivitet. Med ny fjärrfelsökning kan återförsäljarna utföra fjärrdiagnostiktester utan att påverka maskinens produktivitet för att upptäcka potentiella problem genom att analysera maskininformation i realtid som samlats in av Product Link. Fjärruppdateringarna anpassas efter företagets produktionsschema och ser enkelt till att dessa nya grävmaskiner drivs med den senaste versionen av programvara ombord, så att de levererar hög prestanda, maximal effektivitet och minimal stilleståndstid.
Mindre behov av underhåll
Filter som varar längre på Cats M314 och M318 nästa generations hjulburna grävmaskiner sparar upp till 10 procent på underhållsdelarna. Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrad filtrering och 50 procent längre bytesintervall vid 3 000 drifttimmar för minskat underhåll. Dieselbränslets renhet skyddas bättre genom maskinernas nya bränslefiltrering i två nivåer. Filtrens livslängd och underhållsintervallen kan nu spåras behändigt på pekskärmen i hytten, så att maskinens produktionstid maximeras.
Serviceteknikerna kan snabbt kontrollera alla kontrollpunkter för dagligt underhåll, inklusive motorolja, från marknivå. Cat S O SSM-portar kan också kommas åt enkelt från marknivå för provtagning av vätska, vilket förenklar underhållet. Halkskyddad stansplatta ger åtkomst till serviceplattformen på övre nivå och bidrar till att förhindra att man halkar.
Den nya hjulburna grävmaskinen Cat M318 nästa generation kommer att visas i Caterpillars inomhusutställning i North Hall, #N10647, under CONEXPO-CON/AGG 2020. Kontakta din lokala Cat-återförsäljare för mer information om M314 och M318 hjulburna grävmaskiner, eller besök oss på: www.cat.com.
Modell |
Cat M314 |
Cat M318 |
---|---|---|
Motor |
Cat C 4.4 |
Cat C4.4 |
Effekt – ISO 14396, kW (hk) |
110 (148) |
129 (174) |
Arbetsvikt, kg |
15 000 – 18 000 |
17 500 – 19 950 |
Maximalt grävdjup, mm (fot/tum) |
5 290 (17’ 4”) |
5 600 (18’ 4”) |
Maximal räckvidd på marknivå mm (fot/tum) |
8 650 (28’ 5”) |
8 960 (29’ 5”) |
Maximal lastvikt mm (fot/tum) |
7 010 (23’ 0”) |
7 170 (23’ 6”) |
# # #
Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2020 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles
Pressförfrågningar |
Caterpillars pressrepresentanter Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
www.cat.com/requestCatinfo |