För publicering i Europa, Afrika, Mellanöstern och OSS: februari 2015
Utgivningsnummer: 67PR15

Caterpillar Work Tools är stolta över att presentera tre nya gripar för rivning och sortering. Griparna G310 GC, G313 GC och G315 GC är ett tillägg till den nuvarande G300-serien som ger kunden en perfekt blandning av prestanda och värde på en helt ny nivå. Griparna i GC-serien är moderna men ändå enkla när det gäller material och teknik som minimerar ägande- och driftskostnader.

Cat® G300 GC-gripare är konstruerade för hydrauliska grävmaskiner med en arbetsvikt från 10 till 19 metriska ton och är specifikt utformade för att sortera skräp vid rivning, lasta eller lossa containers eller skala ner en byggnad innan slutlig rivning.

”Våra nya ekonomiska gripar för rivning och sortering är speciellt konstruerade för att hantera material och passa våra kunders budget”, säger Bert Heijligers, Marketing Communications manager, Caterpillar Work Tools B.V. ”De är konstruerade för att passa en bredare kundkrets och för att konkurrera på en snabbt växande marknad. Alla GC-gripar kännetecknas av Caterpillars strävan efter kvalitet.”

Designegenskaper

G300 GC-griparna finns med ett fast övre huvud eller med en övre platta för montering av ett adapterfäste som gör att gripen kan användas med olika bärare. När gripen används med det särskilda Cat CW-redskapsfästet kan den bytas ut mot andra Cat-arbetsverktyg på bara några sekunder. Cat-grävmaskinerna har förprogrammerade hydraulinställningar för användning av griparna i G300-serien.

De nya griparna är särskilt byggda för rivnings- och sorteringsapplikationer, väger lite och har konstruerats med ett robust hölje och gångjärnsdesign. De hydrauliska komponenterna är fullt skyddade och tryckstången i ett stycke ger kraftfull stängning av gripskalen.

G300 GC-seriens gripar har också hydraulisk 360 graders rotation, vilket gör att gripen kan komma åt materialet från praktiskt taget vilken vinkel som helst och minskar också behovet av att flytta på fordonet. De perforerade  skalen ger maximal åtkomlighet av materialet och den släta inre ytan i skalen och den stora frigången ger optimal lastning.

Serviceluckorna på G300 GC-griparna ger enkel åtkomst till huvudkomponenterna medan veckovisa serviceintervall och lättåtkomliga smörjpunkter minimerar stilleståndstiden. Utbytbara och slitstarka skärstål är standardutrustning.

Alt Alt

###

Information till redaktören:  Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo