Optimalt kundvärde med nästa generations Cat®-minigrävmaskiner

För publicering i Europa, Afrika, Mellanöstern, Turkiet och Eurasien i februari 2019
Utgivningsnummer: 19PR19

De fem nya modellerna i Cat®:s serie med hydrauliska minigrävmaskiner är konstruerade och tillverkade av Caterpillar, samt utformade för att ge användarna bästa prestanda, flexibilitet, säkerhet, bekvämlighet och prisvärdhet – i 1-till-2-tonsklassens mest kompakta format. Vår kundfokuserade tekniska utveckling har resulterat i modeller som utrustats med branschunika standardfunktioner såsom joystickstyrning och uppfällbar huv eller hytt samt nya tillval som luftkonditionering och utskjutbara underreden i hela serien.

Den nya modellserien ger kunderna fler valmöjligheter för bästa matchning av maskinens kapacitet och funktioner utifrån användningsområden: 301.5 (1,5-tonsklassen, standardsvängradie, med skyddstak), 301.6 (1,5-tonsklassen, standardsvängradie, med hytt), 301.7 CR (1.7-tonsklassen, liten svängradie, med skyddstak), 301.8 (1,8-tonsklassen, standardsvängradie, med antingen skyddstak eller hytt), 302 CR (2,0-tonsklassen, liten svängradie, med antingen skyddstak eller hytt).

Minsta arbetsvikt (ungefärlig) för de nya modellerna sträcker sig från 1 575–2 045 kg med en viktökning upp till 1 760–2 200 kg beroende på maskinens specifika konfiguration. Grävdjup på 2 340 eller 2 370 mm beroende på modell och med tillvalet lång sticka ökas djupet till 2 540 eller 2 570 mm. Underrede med gummiband är standard medan stålband finns som tillval för alla modeller.

Alla de nya modellerna drivs av en Cat C1.1-dieselmotor med tre cylindrar på 14,3 kW (19,2 hp) som går att få i utföranden som uppfyller emissionskraven i EU steg V eller i versioner för länder med lägre emissionskrav. C1.1 är ett kompakt kraftpaket som levererar jämn prestanda över ett brett varvtalsområde. Bränsleeffektiviteten har förbättrats med system för tomgångsreglering och automatisk avstängning.

Premiumfunktioner

Minigrävmaskinerna i denna nya generation har ett effektivt, bränslebesparande och lastavkännande hydraulsystem med en elektroniskt styrd kolvpump med variabel slagvolym som levererar oljeflöden på upp till 66 l/min (17,4 gpm). Kombinerat med höga avlastningstryck ger dessa flöden de nya modellerna hydraulkapacitet för höga gräv- och lyftkrafter liksom kraft att hantera motoriserade redskap.

För extra mångsidighet ger den standardmonterade extrahydrauliken (komplett med snabbkopplingsledningar) envägs-, tvåvägs- och kontinuerligt flöde. Manuella kopplingar, ett tumreglerat paket och en certifierad lyftögla finns tillgängligt för alla nya modeller. Möjligheten att använda höjdgrävskopa som ger extra precision vid grävning i närheten av nedgrävda ledningar kan levereras med skopor för både direktinfästning och redskapsfäste.

Underrede med fast bredd går att få på 301.5, 301.6 och 301.8.   Alla modeller kan levereras med utskjutbart underrede vilket kan dras in så att de nya maskinerna kan nå arbetsplatser med begränsad åtkomst för att därefter skjutas ut och ge en stabil arbetsplattform. Underredena på alla modeller utom 302 CR kan dras in från 1 300 till 990 mm (51,2 till 39,0 tum) medan 302 CR kan dras in från 1 400 till 1 090 mm (55,1 till 42,9 tum).

Schaktbladet utökar kapaciteten hos dessa nya modeller och gör att maskinen kan användas vid återfyllning och schaktningsarbeten. Bladrörelsen når långt över och under markytan och har flytläge samt funktion för "grävning mot bladet " vilket ger effektivare hantering av löst material. I denna nästa generation av minigrävmaskiner har de större Cat-grävmaskinerna fått stå modell vid utformningen av viktiga strukturer som övre och undre ramar, bandramar, bommar och stickor vilket borgar för långsiktig hållbarhet.

Förarmiljö

Vid utformningen av modellerna i den nya generationen lades starkt fokus på förarens komfort, bekvämlighet och säkerhet. Hytten, vilken är standard på 301.6 och tillval på 301.8 och 302 CR, är trycksatt och tätad för att minska damminträngningen och försedd med en klimatanläggning (med eller utan luftkonditionering). Framrutan skjuts uppåt och förvaras i taket och de stora glasytorna på sidorna och baktill i hytten samt takfönstret ger god runtomsikt. Reglagekonsolerna har justerbara handledsstöd och ett fjädrande säte finns som tillval. Det breda säkerhetsbältet är bekvämt att använda.

Reglagen är utformade för att vara intuitiva och har väljare för manövermönster vilket gör att föraren kan välja önskat system. Maskinsäkerhetssystemet är standard och går att få med nyckel med kod eller nyckelfri start med nyckelbricka. Nästa generations LCD-skärm gör det enkelt att avläsa  maskininformation och snabbvalsratten ger smidig, ergonomisk interaktion med skärmen. Maskinerna kan också förses med Bluetooth-funktioner via radion.

En exklusiv standardfunktion hos modellerna i den nya generationen är joystickstyrningen vilken gör att föraren kan växla (med en knapptryckning) mellan konventionell spak-/pedalstyrning och styrning med vänster joystick. Fördelen med joystickstyrning är att den är mindre ansträngande och ger föraren förbättrad kontroll. Dessutom är två körhastigheter standard.

Säkerhet och service

Skyddsstrukturerna (ROPS, TOPS och Top Guard nivå I) är utformade för att ge förarna en säker arbetsmiljö. Alla reglage kan låsas med en hydraulikavstängning och bommens halogenstrålkastare lyser upp arbetsområdet. Med tillvalet LED-lampor fram och bak förbättras sikten ytterligare. De lättransporterade modellerna i nästa generation har även fästpunkter på bandramarna vilket underlättar vid fastspänning av maskinen.

Punkterna för rutinunderhåll nås från marknivå via sidoluckor och batteriet är underhållsfritt. Den exklusiva uppfällbara hytten ger tillgång till större viktiga hydraulkomponenter med en enkel procedur som kan utföras på mindre än fem minuter.  

 

Product Specifications

 

301.5/301.6

301.7 CR

301.8

302 CR

Min. vikt, kg (lb.)

1 575

(3 472)

1 785

(3 935)

1 835

(4 405)

2 045

(4 508)

Max. vikt, kg (lb.)

1 960

(4 321)

1 835

(4 045)

2 025

(4 464)

2 200

(4 850)

Bakpartiets svängradie

Standard

Kompakt

Standard

Kompakt

Förarplats

Skyddstak/
Hytt

Skyddstak

Skyddstak/
Hytt

Skyddstak/
Hytt

Grävdjup, std, mm (fot)

2 340

(7 fot 8 tum)

2 340

(7 fot 8 tum)

2 370

(7 fot 9 tum)

2 370

(7 fot 9 tum)

Grävdjup, lång, mm (fot)

2 540

(8 fot 4 tum)

2 540

(8 fot 4 tum)

2 570

(8 fot 5 tum)

2 570

(8 fot 5 tum)

# # #

 

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

© 2019 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålles. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar vilka inte får användas utan medgivande.

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com