För publicering över hela världen (utom Nordamerika): Mars 2019
Utgåvenummer: 191PR19
Den nya väghyveln Cat® 120 kan anpassas efter kundens önskemål och arbetsuppgifter. Cat C7.1-motorn använder upp till 15 procent mindre bränsle när den körs i ECO-läge, som är standard. En helt ny hytt ger dig oöverträffad komfort. Ny filtreringsteknik ger kunderna besparingar på upp till 15 procent i underhållskostnader. Välj mellan ratt/spak eller joystickreglage, tandem- eller allhjulsdrift och en serie skalbara tekniker för hyvlingskontroll. Den grundligt omgjorda designen av hytten ger bättre sikt med bakfönster kant i kant, olika sätesalternativ och en ny informationsdisplay.
Reglage
Du kan välja att göra jobbet med joysticks eller konventionell ratt med manöverspakar. Efter 45 år av förfining känns traditionella reglage som spak och ratt bekanta. Styrkonsolen kan justeras efter förarens önskemål. Det går att integrera automatiska strömställare och knappar för hyvelkontroll på spakarna, så full kontroll är inom räckhåll. Joystickreglagen minskar hand- och armrörelserna med upp till 78 %. När du arbetar med joystick blir utmattningen mindre tack vare färre armrörelser. Tekniska lösningar är integrerade i joysticken så att det blir jämna rörelser. Hytten med vinklad joystick ger extra bra uppsikt över bladet.
Förarmiljö
Den nya hytten har bättre sikt tack vare innovativa intilliggande bakrutor, som kan kompletteras med Cat Detect Vision-systemet. Det kraftfulla värme- och kylsystemet avfuktar och trycksätter hytten, samtidigt som frisk luft cirkulerar, damm hålls ute och fönstren hålls rena. Sätesuppgraderingarna innefattar luftfjädring, uppvärmning och kylning med luftjusterade sidodynor. Maskininformationen och Cat GRADE-tekniken visas på den lättlästa färgskärmen eller pekskärmen på 10 tum (254 mm).
Underhållslösningar
Nytt filtersystem minskar typiska driftskostnader med upp till 15 procent. Förlängda bytescykler för motorolja, hydraulik och transmissionsfilter håller den nya väghyveln 120 igång på arbetsplatsen. Snabbare service med filtren på en central plats. Filtren är grupperade tillsammans för enkel åtkomst så att du kan utföra förebyggande underhåll snabbt och gå vidare till nästa uppgift. Slirkoppling på svängbordsdrivningen skyddar pinjong och kuggar från skador. Minska daglig smörjning och kostsamma reparationer av svängbord och drev med tillvalet Circle Saver. Smörjnippeln är lätt att komma åt och underhålla. Spara upp till 20 procent i arbetskostnader med bekvämt placerade slitinlägg med tillvalet dragbom som justeras ovanifrån för maximal åtdragning och exakt hyvling.
Produktivitet och hyvelkontroll
Skalbar Cat GRADE-teknik ger hyvelkontrollalternativ för kunder med olika tillämpningskrav och budget. Alla syftar dock till att förarna ska kunna arbeta snabbare och mer exakt för ökad produktivitet. Cat GRADE-teknikerna innefattar Cross Slope, Cross Slope Indicate, Digital Blade Slope Meter och Attachment-Ready-alternativet, som integreras med hyvelkontrollteknikerna. Dessutom finns tillvalet Stable Blade som gör att maskinen automatiskt går långsammare om hyvlingen påverkas negativt av att maskinen studsar.
Allhjulsdrivningen har ett krypkörningsläge för enbart framhjulen för exakt hyvling. Alternativet allhjulsdrivning assisterar med fäste och manövrering på löst underlag. Den ökade kraften hanterar svår terräng för bättre produktivitet. Du kan öka maskinens mångsidighet med allt från rivare till blad genom att använda olika Cat-redskap. Vart och ett utformat för att uppfylla behoven av bättre prestanda, säkerhet och stabilitet. För ökad förarsäkerhet aktiveras det standardmonterade sekundära styrsystemet automatiskt om huvudpumpens tryck faller.
# # #
Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.
©2019 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles
Pressförfrågningar |
Caterpillars pressrepresentanter Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
www.cat.com/requestCatinfo |