Vi vet att du förlitar dig på att generatorn du använder ska klara av de mest krävande uppgifterna. Det är därför du köpt ett generatoraggregat från Cat®.
Du ska veta att det är delarna som avgör vilken prestanda, effektivitet och livslängd din generator får. Så när det gäller underhåll ska du skaffa delar som håller måttet – använd endast originaldelar från Cat.
Och med ett års garanti och löpande support ser vi till att varje produkt som du köper fungerar på det sätt som vi utlovar.
Built For It.™
Upptäck fördelarna med reservdelar från Cat.
Lokala verkstäder
Vårt återförsäljarnät finns representerat på 1 600 platser världen över, vilket gör att du alltid har en återförsäljare nära dig.
Tekniska experter
Alla tekniker hos Cats återförsäljare är utbildade för att diagnostisera, reparera och underhålla våra elkraftsaggregat. Vi kräver också att de använder de senaste verktygen, samt upprätthåller våra standarder gällande föroreningar.
Enkelt underhåll
Våra återförsäljare erbjuder S•O•SSM-tjänster för att upptäcka eventuella motorbehov innan ett problem uppstår. S•O•S-analys är en egenutvecklad process som tagits fram för att få värdefull information från vätskeanalyser. Den här informationen används för att hantera utrustningen och minska driftskostnaderna. Den utgör en del av det förebyggande underhåll som erbjuds av Cats återförsäljare. Det är dessutom enkelt att köpa delar för att underhålla dina tillgångar: du köper av den lokala återförsäljaren eller online.
Flexibla reparationsalternativ
Våra paketlösningar för reparation är flexibla satser för reparation och renovering av motorer, och består av originaldelar från Cat. Välj bland kategorierna grundnivå, avancerad nivå och optimerad nivå – var och en är anpassbar och säljs till paketpriser.
Garanterad kvalitet
Våra delar är tillverkade med material av högsta kvalitet och konstruerade med den senaste tekniken. Till och med sättet på vilket vi finslipar och ytbehandlar våra delar minskar friktion och slitage. Det är en detalj som kan minimera stilleståndstiden och skydda ditt generatoraggregat mot haverier.
Bränslebesparingar
Originaldelar från Cat är tillverkade för att fungera tillsammans som ett system för att ge branschledande bränsleekonomi.
Komponentskydd
Med vår ettårsgaranti kan vi garantera att våra delar kommer att fungera på det sätt som vi utlovar.