airports
airports

机场

 

连接全球

机场在维系世界各地的人们、企业和社区之间的联系方面发挥着重要作用。在世界各地的机场,每分钟有 200 多架飞机起飞和降落,每天 24 小时不停歇,而且随着全球互联互通和商业的不断发展,这一数字将呈指数级增长。维持客机、货物和乘客安全可靠地流动,这需要可靠且持续的优质电力。

通过 Cat® (卡特)电力提供的一系列可靠的电力解决方案,让您和您的客户保持互联互通!

无论是为偏远社区的简易机场提供主要电力,还是为服务于快速工业化城市的支线机场的新航站楼提供后备电力,或者为世界各地大都市的多个机场进行电力升级,我们都了解您对客户、航空公司的承诺,以及对可靠电力的要求,从而可保证客机及其所运载的世界各地的乘客和货物的安全。

通过我们的全球代理商网络,我们为您的每一个工作环节提供支持,包括从设计和技术规格制定到安装和调试,以及电力解决方案的整个生命周期。全面的服务与维护协议让您安心无忧,因此您可以专注于更重要的工作——您的业务。

客户故事

客户案例中的产品

  • 3512B(50 Hz)仅限印度市场
    最大额定功率
    1500 kVA
    1500 kVA
    最小额定功率
    1500 kVA
    1500 kVA
    排放/燃油策略
    低油耗
    低油耗

    3512B(50 Hz)仅限印度市场

    我们的 3512 柴油发电机组可产生至少 1500 kVA 50 Hz 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组可提供低油耗系统。

    了解详情
  • C175-16(50 Hz)
    备用额定功率
    3100(无风扇)/3000 kVA
    3100(无风扇)/3000 kVA
    主用额定功率
    2825(无风扇)/2725 kVA
    2825(无风扇)/2725 kVA
    排放标准/燃料策略
    低油耗、低排放
    低油耗、低排放

    C175-16(50 Hz)

    我们的 175-16 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 2500 到 3100 kVA 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组经过优化,可实现低油耗或低排放。

    了解详情

宣传手册

无论何时何地,当您需要时,卡特彼勒会为您的所有应用需求提供标准和定制化的电力解决方案。

查看宣传手册
手册
手册

产品支持

我们感谢您对 Cat® 电力产品的投入。现在我们想告诉您,由此您会收获哪些收益。卡特彼勒和您的 Cat 代理商致力于通过一流的服务和技术支持来确保您从所购买的设备中获得最大收益。让我们了解一下我们提供哪些服务。

查看资源
product support
product support

白皮书

卡特彼勒很高兴为您提供有关新技术和创新解决方案的信息,以助力您的业务发展。

查看白皮书
电力白皮书
电力白皮书

电力产品系列

用于电力领域的 Cat Connect 技术

随时随地了解您的系统运行情况。Cat Connect 技术为您提供所需的信息,以做出明智、及时的决策。

了解更多
cat connect
cat connect

发电机组选型计算器

卡特彼勒电力向您介绍我们最新版的发电机组选型计算器,Cat 电力 Specsizer.

了解更多
specsizer
specsizer

代理商查询

您的 Cat 代理商致力于使您实现最佳的业绩,通过提供现场解决方案、服务和支持帮助您从设备使用中获得最大收益。

了解更多
dealers
dealers

电力时事

获取有关 Cat 产品和行业相关的最新信息,以帮助您从投资中获得最大收益。 

注册
ep newsletter
ep newsletter