SISTEMA DE CONTROL DE NIVELACIÓN ACCUGRADE®

El sistema de control de nivelación AccuGrade™ ofrece al cliente un incremento de la productividad de hasta un 40% al tiempo que reduce drásticamente los costes en los emplazamientos. La revolucionaria solución Caterpillar viene integrada de fábrica, no depende de sensores y presenta un paquete de productos entre los que se incluye la tecnología de pendiente transversal, sónica, láser, GPS y ATS.

Entendemos que la productividad y la facturación de nuestros clientes dependen de la capacidad de mover el material con precisión, rapidez y seguridad desde el principio. Mantener una nivelación uniforme es difícil, requiere mucho esfuerzo y supone un desafío para incluso los operadores más experimentados. Mediante la combinación de datos digitales de diseño, las funciones de guiado para el operador en la cabina y los controles automáticos de la hoja de empuje, nuestro sistema de control de nivelación AccuGrade realmente mejora la precisión de la nivelación y prácticamente elimina la necesidad de estacas de topografía.

Lo más importante es que Caterpillar está subiendo el listón en el sector al respaldar nuestras soluciones con nuestra acreditada red mundial de distribuidores que trabaja por y para el cliente.

El sistema de control de nivelación AccuGrade mejora la precisión de la nivelación y reduce la necesidad de estacas de topografía.

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE NIVELACIÓN ACCUGRADE

» Accugrade Laser Tecnología bidimensional disponible para tractores de cadenas y motoniveladoras.  
» Accugrade Cross Slope Tecnología bidimensional para motoniveladoras.  
» Accugrade Sonic Tecnología bidimensional para motoniveladoras.  
» Accugrade GPS Tecnología tridimensional disponible para tractores de cadenas, motoniveladoras, excavadoras y compactadores de suelos  
» Accugrade ATS Tecnología tridimensional disponible para tractores de cadenas y motoniveladoras