Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Par Caterpillar | Publié : 20 février 2023
Dans le contexte économique actuel, vous devez trouver le moyen d’exploiter pleinement la polyvalence de votre excavatrice. Les accessoires et les attaches Caterpillar permettent d’accomplir de multiples tâches avec une seule machine, ce qui se traduit par plus d’opportunités de soumissions d’offres, une augmentation de la productivité et une réduction des frais d’exploitation.
Gardez ces cinq conseils à l’esprit lors de la sélection des accessoires .
1. Renseignez-vous avant de vous lancer.
Aidez les experts en accessoires de votre revendeur d’équipement pour pelle hydraulique ou de votre magasin de location en leur fournissant les informations dont ils ont besoin pour formuler des recommandations pertinentes. Préparez-vous à aborder le type de matériau dans lequel vous travaillerez (apportez un échantillon si possible) et les exigences en matière de temps de cycle. Ayez connaissance des spécifications, numéros de modèle de l’équipement, configuration, charge de basculement, capacités de levage/poids, taille du contrepoids et toute autre information de base, de toutes les machines susceptibles de fonctionner avec l’accessoire pour pelle hydraulique. Notez également les options, les adaptations ou les caractéristiques spécialisées de chaque machine (par exemple, les modifications apportées au système hydraulique, aux pneus, au moteur, etc.). Si votre accessoire nécessite un système hydraulique, vous devez connaître les capacités de débit (L/min) et de pression (bar) de votre machine et comprendre le fonctionnement du système hydraulique auxiliaire. Toutes les machines ne disposent pas d’une troisième ou d’une quatrième fonction hydraulique, mais de nombreux accessoires pour pelle hydraulique l’exigent. Enfin, si vous disposez d’une attache rapide pelle, ayez connaissance de la marque et du modèle – et munissez-vous du numéro de série et d’une photo à titre de référence, le cas échéant.
2. Vérifiez les spécifications de débit du circuit hydraulique.
Les systèmes hydrauliques ne fournissent pas seulement la puissance au sol, ils permettent également le levage et l’inclinaison et assurent le fonctionnement du circuit auxiliaire, qui entraîne les accessoires. Les critères de « haut débit » ou de « débit standard » peuvent varier d’un fabricant à l’autre ; enseignez-vous donc sur les exigences et sur l'équipement de votre machine. En général, les circuits à haut débit dépassent 100 litres par minute et 225 bars. Les machines à haut débit sont capables de maintenir une pression maximale, quelle que soit la vitesse de l’accessoire ou les conditions de travail, à faible ou à fort ralenti.
Les tilt rotateurs sont de plus en plus utilisés sur le marché. Le rotateur inclinable Cat® est un outil polyvalent. Littéralement. Vous pouvez faire pivoter votre accessoire de 360° en continu et l’incliner de 40° de chaque côté. Cette polyvalence est exceptionnelle. Le tiltorotateur Cat®, entièrement intégré et flexible, vous permet d’effectuer vos travaux plus rapidement et en toute sécurité, tout en augmentant votre productivité.
Les excavatrices hydrauliques Cat de nouvelle génération vous offrent une large gamme d’accessoires et d’ensembles qui peuvent vous aider à obtenir une polyvalence maximale et le meilleur rendement de votre investissement dans une excavatrice hydraulique.
Consultez votre concessionaire Cat ou cliquez ici pour voir quels accessoires pelle permettent d’améliorer la productivité et l’utilité de votre machine Cat.