Notre fierté.Chargeuses sur pneus absolument authentiques Cat®
La liste toujours est toujours plus longue des innovations chargeuses sur pneus compactes nouvelle génération Cat®. Comme d'habitude, nous commencerons par le début.
Toutes les bonnes choses vont par trois
Fortes de 15 ans d'innovation axée sur la performance et la productivité, nos chargeuses sur pneus compactes Nouvelle Génération répondent à toutes vos attentes quel que soit le job, et plus encore ! De quelles innovations sont-elles équipées? Excellente question : commandes par manipulateur montées sur le siège, moteur et transmission améliorés, la fonction « kickout » exclusive Cat (enregistrements programmables des positions du godet), et bien d'autres encore pour vous offrir une grande puissance dans un format compact, sans compromis sur la performance. Découvrez les chargeuses sur pneus compactes Nouvelle Génération Cat.
Petite mais puissante
Facile à adopter, facile à manier, facile à aimer. D’accord, la Next Gen 906 est la petite sœur de la nouvelle gamme. Mais détrompez-vous – elle n’a rien à envier aux grandes. La 906 insiste sur le côté « compact » des chargeuses sur pneus compactes tout en étant dotée d’un max d’innovations.
Polyvalent au-delà de toute croyance
Vous cherchez votre bras droit ? Ne cherchez plus. Aucun obstacle n'empêchera ce multitalent des chantiers d’aller au bout de sa tâche. Avec les commandes à portée du siège et les kickouts programmables, le travail pénible devient moins pénible. La 907 a sa place dans n’importe quelle flotte.
Un maximum de puissance
Vous devez être capable de faire face à toutes les situations ? Vous pouvez vous fier à la puissance de cette chargeuse sur pneus compacte pour tous les travaux de chantier. La 908 est le char d’assaut de la gamme Nouvelle Génération, avec des améliorations au niveau de la cabine, du système hydraulique, et bien d’autres à découvrir.
Fourches
Adaptateurs
Tarières
PINCES À BALLES
brosses
FRAISEUSES
râteau
Gobets
tabliers porte-fourches
Pour une utilisation dans des applications lourdes où les chariots à fourches à palettes standard peuvent ne pas convenir. Les tabliers porte-fourches Cat pour petites chargeuses sur pneus sont plus larges que les tabliers porte-fourches pour palettes et sont conçus pour les applications lourdes. Les dents des fourches peuvent être configurées pour permettre aux dents d'osciller ou de rester en position fixe.
MANUTENTION
Brosses
Travaux facilités
L’efficacité en standard
Le confort du matin au soir
Configuré pour la réussite
Il n’a jamais été si facile de travailler intelligemment.
Nous travaillons dur pour rendre vos tâches plus faciles. Depuis le premier jour, la performance et la productivité ont été les moteurs pour les innovations, les progrès et les nouvelles caractéristiques des chargeuses sur pneus Cat que nous avons initié. Pour ne citer que quelques exemples :
- Timonerie en Z optimisée en standard
- Coupleur de fusion breveté
- Godets performants en série
Vidéos sur nos chargeuses sur pneus Cat pour votre plaisir.
Si une image peut représenter un millier de mots, cette collection de vidéos sur les chargeuses sur pneus Cat doit en représenter des millions.
Votre activité. Nos modèles de chargeuses sur pneus.
Qu’il s’agisse de travaux de construction ou de d’aménagement paysager, nous sommes fiers de vous proposer le modèle de chargeuse sur pneus Cat pour tous les besoins de votre activité au quotidien. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Vous le trouverez ici.
Il n'a jamais été aussi facile de développer son activité.
Grâce à la large polyvalence des chargeuses sur pneus Next Gen, votre activité va croître avec de nouvelles opportunités. Ces machines complètes auront réponse à tout. La croissance est à votre portée.