Mélange dynamique du gaz
Mélange dynamique du gaz

Cat Dynamic Gas Blending

Le système DGB™ se compose d'un groupe électrogène diesel et méthane capable de fonctionner avec des carburants de qualité variable et sous différentes conditions de fonctionnement du moteur. Ce système emploie du gaz, lorsque cela est possible, ou du diesel.  

Une solution à deux combustibles

Votre groupe électrogène DGB™ s'adapte automatiquement aux variations de qualité de carburant : l'étalonnage sur site devient inutile.  Le système DGB permet une substitution maximale sur la plus grande plage de charge du secteur. Il offre ainsi les mêmes intervalles d'entretien et une durée de vie des composants identique, tout en garantissant les mêmes performances de réponse transitoire et de puissance qu'un groupe électrogène diesel.  Notre équipe Custom Power Solutions conçoit des systèmes de mélange de carburant adaptés à vos besoins spécifiques.  

 

SUBSTITUTION ALLANT JUSQU'À 70 % TOUT EN
CONSERVANT LES PERFORMANCES DU DIESEL ET LE MÊME NIVEAU DE SÉCURITÉ DU MOTEUR.

 

Avantages offerts par les groupes électrogènes et les solutions de puissance DGB Cat

  • Des coûts d'exploitation moindres grâce à l'utilisation du gaz plutôt que du mazout lorsque cela est possible
  • Des temps de mise en service plus facilement réduits à l'aide d'une interface à point unique pour le moteur, le groupe électrogène et les fonctions DGB™
  • Des intervalles d'entretien et une durée de vie des composants identiques, éliminant ainsi les frais d'entretien supplémentaires  
  • Système conforme voire supérieur aux homologations sur les émissions requises pour les produits fonctionnant au diesel.
  • Système capable de fonctionner avec diverses qualités de gaz et qui s'ajuste automatiquement aux variations de qualité de carburant : l'étalonnage sur site devient inutile.

Fonctions de sécurité intégrées aux commandes intégrées

  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence sur le tableau de bord
  • Dispositif de coupure d'air et clapets de décharge d'explosion en option
  • Alarme et fonctions d'arrêt configurables
  • Contacteurs d'alarme supplémentaires disponibles pour les commandes indiquées par le client
  • Coupe-flamme

Panneau de commande EMCP 4.4  

  • Fonctions de suivi à distance et interface à point unique pour le moteur, le groupe électrogène et les fonctions DGB.
  • Utilisation en parallèle d'un groupe à l'autre.
  • Suivi et partage de charge.  

Fonctionnalités et spécifications  

  • Certification CE
  • Système de commande : ensembles d'alarmes/de contacteurs d'arrêt pour la protection de l'alternateur et du moteur et ensembles de surveillance à distance en option.
  • Tableau électrique
  • Alternateur : tension de sortie moyenne, IP4X, IP5X
  • Systèmes de silencieux d'échappement de niveaux résidentiel et critique
  • Système de démarrage : batteries et chargeurs mis à niveau. Moteur à démarreur pneumatique doté de commandes
  • Test d'acceptation en usine et test en présence de témoins
  • Services de mise en service sur site

 

de

Power Profile - Summer Camp

A network of 19 Cat® diesel generator sets provided secure and safe power for every aspect of the festival venue.

En savoir plus

Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus

Calculateur de dimensions pour groupes électrogènes commerciaux et industriels

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Entretien et Assistance

Votre concessionnaire Cat® sait comment vous aider à améliorer chaque aspect de votre activité, pour vous permettre de travailler plus vite et plus efficacement que jamais.

En savoir plus

Caterpillar Inc.

Le leader mondial en taille, en dimension, en envergure et en réputation.

En savoir plus