DYNAMIC GAS BLENDING
DYNAMIC GAS BLENDING

Groupes Électrogènes Dynamic Gas Blending™ (DGB™)

Fonctionnent au tout diesel ou substituent jusqu'à 70 % de diesel par du gaz naturel.

de

Économisez du carburant tout en conservant la puissance du diesel et les performances transitoires. Seul Caterpillar peut offrir la flexibilité, les performances, la commodité et la tranquillité d'esprit inégalées fournies par la technologie Dynamic Gas Blending™ (DGB™) Cat® (mélange dynamique du gaz) dans un ensemble installé en usine qui offre un retour sur investissement en quelques semaines seulement.

La technologie DGB vous offre un groupe électrogène au méthane et au diesel avec la flexibilité nécessaire pour gérer les variations de qualité du carburant et les conditions de fonctionnement du moteur – utilisez le gaz quand il est disponible et le diesel quand il ne l'est pas. 

Une solution bicarburant

Votre groupe électrogène DGB s'adapte automatiquement aux changements de qualité du carburant, ce qui élimine le besoin d'étalonnage sur le terrain. La technologie DGB assure une substitution maximale sur la plus large plage de charge de l'industrie, de sorte que vous bénéficiez des mêmes intervalles d'entretien et de la même longévité des composants tout en conservant la puissance du groupe électrogène diesel et les performances de réponse transitoire. Notre équipe Custom Power Solutions concevra un système de mélange de carburant pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Avantages des groupes électrogènes et des solutions d'alimentation DGB Cat

  • Coûts d'exploitation réduits, grâce à l'utilisation de gaz à la place du fioul lorsque cela est possible.
  • Réduction des délais de mise en service grâce à une interface unique pour le moteur, le générateur et les fonctions DGB.
  • Maintien des intervalles d'entretien existants et de la durée de vie des composants, ce qui élimine les coûts d'entretien supplémentaires.
  • Satisfait et, dans certains cas, dépasse les exigences de certification des émissions pour les produits diesel.
  • Capacité d'accepter une gamme de qualité de gaz ; le système s'ajuste automatiquement aux changements de qualité du carburant, éliminant ainsi le besoin d'étalonnage sur le terrain.

de

FONCTIONS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES AUX COMMANDES

  • Bouton d'arrêt d'urgence sur le tableau de bord
  • Vannes d'arrêt d'air et de décharge d'explosion en option
  • Fonctions d'alarme et d'arrêt configurables
  • Commutateurs d'alarme supplémentaires disponibles pour les entrées fournies par le client
  • Pare-flammes

PANNEAU DE COMMANDE EMCP 4.4 

  • Capacités de surveillance à distance et interface à point unique pour le moteur, le générateur et les fonctions DGB.
  • Capacité de mise en parallèle de générateurs à générateurs.
  • Surveillance et répartition de la charge.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS 

  • Certification CE
  • Systèmes de contrôle – alarmes/arrêts de protection du moteur et de l'alternateur et ensembles de télésurveillance en option
  • Appareillage de commutation
  • Alternateur – sortie moyenne tension, IP4X, IP5X
  • Systèmes de silencieux d'échappement de qualité résidentielle et critique
  • Système de démarrage – batteries et chargeurs améliorés. Démarreur pneumatique avec commandes.
  • Réception en usine et essais en présence de témoins
  • Services de mise en service sur site

Contacter votre concessionnaire

 

Kits de mise à niveau du moteur Cat® Dynamic Gas Blending™ 

Mettez à niveau votre moteur diesel existant pour tirer le meilleur parti de la combustion de carburant. Le système Dynamic Gas Blending module en permanence la substitution de gaz sous toutes les charges transitoires pour optimiser les économies de carburant.

Télécharger le PDF
Kit de mise à niveau DGB
Kit de mise à niveau DGB

Groupe électrogène Cat 3516B avec DGB, 50 Hz, optimisé pour une faible consommation de carburant ou de faibles émissions.

2000 kVA (1600 ekW) alimentation principale
1750 kVA (1400 ekW) Continu

Voir la fiche technique
Fiches technique
Fiches technique

Groupe électrogène Cat 3516B avec DGB, 50 Hz, optimisé pour une faible consommation de carburant

2275 kVA (1820 ekW) Prime XX
2000 kVA (1600 ekW) Continu

Voir la fiche technique
Fiches technique
Fiches technique

Groupe électrogène Cat 3516B avec DGB, 60 Hz, optimisé pour une faible consommation de carburant

1825 ekW (2281 kVA) alimentation principale
1640 ekW (2050 kVA) Continu

Voir la fiche technique
Fiches technique
Fiches technique

La solution dynamique

Économisez du carburant tout en conservant la puissance diesel et les performances transitoires. Faites fonctionner vos moteurs avec une grande variété de carburants, du gaz associé au GNL gazéifié. 

Découvrir les solutions
dynamic gas blending
dynamic gas blending

DGB a permis à une société d’énergie d’économiser 700 000 $ en 11 mois

Si vous pouviez réaliser d'importantes économies sur les coûts de carburant et respecter les normes d'émissions en adoptant une solution de carburant flexible, le feriez-vous ?

LIRE LE TÉMOIGNAGE COMPLET
témoignage
témoignage

Assistance produit

De l'entretien et des pièces au financement et à la formation, nous nous engageons à vous aider à contrôler et à gérer les coûts, à gérer les risques et à protéger votre exploitation. 

Voir la page d’assistance produit
Assistance produit
Assistance produit

Énergie électrique

Caterpillar propose la plus large gamme de produits d'alimentation électrique du secteur. L'équipe Énergie électrique Caterpillar travaillera directement avec vous pendant toute la durée de vie de votre système d'alimentation, de la configuration à l'installation jusqu’à l'exploitation.

voir la page énergie électrique
Énergie électrique
Énergie électrique

Produits d’énergie électrique

Quelle que soit la taille ou la configuration. Quel que soit l’environnement réglementaire. Lorsque vous avez besoin d'énergie, Caterpillar est à la hauteur du défi. Nos groupes électrogènes sont utilisés dans de nombreuses applications.

Voir les produits d’énergie électrique
Produits d’énergie électrique
Produits d’énergie électrique

Obtenez les pièces d'origine Cat dont vous avez besoin

Consultez le nouveau site parts.cat.com pour accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux pièces, outils et matériaux Cat dont vous avez besoin pour effectuer votre travail, ainsi qu'à des vidéos, des documents de référence, des spécifications, etc.

Acheter maintenant
Obtenez les pièces d'origine Cat dont vous avez besoin
Obtenez les pièces d'origine Cat dont vous avez besoin