Groupe motopropulseur
Caterpillar a la réputation de construire les moteurs et les transmissions les plus fiables au monde. Cela ne s'arrête pas là. Nous avons exploité notre expérience dans de nombreux marchés pour développer des groupes motopropulseurs Cat répondant aux besoins des constructeurs d'origine.
Une fois optimisés pour les applications des constructeurs d'origine, les groupes motopropulseurs Cat intègrent les autres organes du groupe motopropulseur et communiquent avec ces derniers pour fournir la puissance, les options de changement de vitesse et la simplicité de fonctionnement que vos clients attendent. Cette solution de groupe motopropulseur complète accroît le rendement énergétique, garantit un fonctionnement en souplesse et prolonge la durée de service. La solidité et la robustesse de chaque groupe motopropulseur Cat sont le résultat d'une ingénierie innovante. Nous travaillons avec des constructeurs d'origine dans un large éventail de secteurs dans le monde et sommes préparés à offrir les mêmes performances éprouvées.
Essieux
Caterpillar propose une vaste gamme d'essieux moteurs planétaires internes et externes destinés aux applications pour travail très dur.
Les essieux Cat® offrent une robustesse accrue, de faibles niveaux sonores et une commande de traction inégalée sur les terrains irréguliers ou difficiles. Caterpillar propose une grande variété de modèles et de capacités de charge. La conception extra-robuste de Caterpillar résiste aux chocs qui se produisent lors des utilisations tout-terrain.
- Cette conception extra-robuste fait appel à des pignons et des roulements plus résistants, pour des performances durables.
- Les joints axiaux métalliques Duo-Cone situés entre les arbres d'essieu et le carter confinent l'huile à l'intérieur et empêchent la pénétration d'impuretés.
- Les freins à disques à bain d'huile sont indéréglables et entièrement sous carter.
- Les différentiels à glissement limité avant et arrière offrent une adhérence maximale sur terrains difficiles et irréguliers.
- Un différentiel antipatinage est disponible pour fournir une adhérence maximale dans des conditions de faible adhérence ou sur des terrains irréguliers.
Transmissions
Nous développons chaque transmission pour qu'elle s'intègre à d'autres systèmes et composants de groupe motopropulseur.
Les constructeurs d'origine dans les secteurs aussi variés que la foresterie, les chemins de fer, la manutention, l'agriculture ou le secteur minier comptent sur Caterpillar pour concevoir et fabriquer leurs transmissions. Nous développons chaque transmission en vue de l'intégrer à d'autres systèmes et organes de groupe motopropulseur, notamment moteur, essieu, électronique, circuit hydraulique et interface conducteur, pour générer une puissance maximale tout en optimisant les performances du système motopropulseur dans son ensemble.
Grâce à notre grande expérience du secteur de l'agriculture et des secteurs liés, nous avons pu développer des solutions permettant de relever les défis que de nombreux constructeurs d'origine rencontrent actuellement. En collaborant avec les constructeurs d'origine dans le secteur de l'agriculture, Caterpillar a produit une nouvelle gamme de transmissions à prise directe, de grande capacité et à rendement élevé.
Réducteurs
Les réducteurs planétaires utilisés sur les chargeuses sur pneus, tombereaux de chantier, tracteurs à chaînes, décapeuses automotrices ou débardeurs forestiers Caterpillar® sont proposés aux constructeurs d'origine.
Ils présentent les caractéristiques suivantes :
- Configurations de réduction simple, double et triple
- Entrées de couple allant de 3 390 à 33 900 Nm (2 500 à 25 000 ft lb)
- Une vaste sélection de rapports de démultiplication
- Lubrification automatique
- Joints axiaux métalliques longue durée
- Conception compacte
Convertisseurs de couple
Adaptés au régime moteur et à la puissance moteur, les convertisseurs de couple peuvent améliorer de manière significative les performances du véhicule. OEM Solutions Group propose aux constructeurs d'origine le plus grand choix de types et de tailles de convertisseurs.
Nombreuses configurations disponibles pour s'adapter aux applications spécifiques
- Des commandes standard ou des versions de commande électronique et électrique sont disponibles pour optimiser le régime moteur et le couple afin de garantir les meilleures fonctionnalités de configuration du convertisseur en option
- Convertisseurs standard
- Coupleurs différentiels
- Embrayages de verrouillage
- Rotors modulateurs
- Capacités variables
- Options roue libre
- Ralentisseurs
- Rapports de multiplication du couple en option
- Entraînements de pompe SAE en option
Convertisseurs de couple
Adaptés au régime moteur et à la puissance moteur, les convertisseurs de couple peuvent améliorer de manière significative les performances du véhicule. OEM Solutions Group propose aux constructeurs d'origine le plus grand choix de types et de tailles de convertisseurs.
Nombreuses configurations disponibles pour s'adapter aux applications spécifiques
- Des commandes standard ou des versions de commande électronique et électrique sont disponibles pour optimiser le régime moteur et le couple afin de garantir les meilleures fonctionnalités de configuration du convertisseur en option
- Convertisseurs standard
- Coupleurs différentiels
- Embrayages de verrouillage
- Rotors modulateurs
- Capacités variables
- Options roue libre
- Ralentisseurs
- Rapports de multiplication du couple en option
- Entraînements de pompe SAE en option