C13B Engine Specifications

Nombre de cylindres

6

 

Alésage

130 mm (5,1 in)

 

Course

157 mm (6,2 in)

 

Cylindrée

12,5 l (762,8 in3)

 

Puissance maximale

430 kW (577 HP)

 

Couple max.

2 634 Nm (1 943 ft-lb)

 

Normes sur les émissions

de l'UE Stage V ; des États-Unis EPA Tier 4 Final ; du Japon 2014 ; de Corée Tier 4 Final

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo