Communiqué de presse : Pour publication internationale : octobre 2023
IRVING, TEXAS – Caterpillar Inc. a annoncé aujourd’hui le lancement du système ECS Cat®, une suite de contrôleurs intégrés, connectés et évolutifs. Le système ECS Cat permet aux clients de répondre à tous leurs besoins en énergie, allant d’un simple groupe électrogène à des solutions sur site complètes pour le raccordement de plusieurs équipements.
Mis au point et testé par les experts Caterpillar du monde entier, le nouveau portefeuille de systèmes ECS Cat répond aux exigences réglementaires et de réseau actuelles et futures. Les contrôleurs utilisent une architecture simple et évolutive, ce qui permet aux clients d’intégrer des fonctionnalités et services supplémentaires selon l’évolution des besoins en énergie. Ils disposent également de fonctionnalités plug-and-play pour faciliter l’installation, la mise en service et la gestion de plusieurs équipements de génération d’énergie.
« À mesure que le paysage énergétique évolue, les systèmes d’alimentation se complexifient et s’appuient sur plusieurs sources d’énergie et interfaces réseau », explique Jason Kaiser, le vice-président senior de la division Electric Power de Caterpillar. « Le système ECS Cat offre des fonctionnalités d’intégration, d’évolutivité et de connexion pour maximiser la performance du système d’alimentation, tout en simplifiant les caractéristiques, l’installation et le fonctionnement. »
La gamme comprend le modèle ECS 100 Cat, un système de commande de secours à valeur ajoutée, disponible depuis le mois d’octobre avec les nouveaux groupes électrogènes de secours, à gaz et d’alimentation continue dans certaines régions d’Amérique du Nord. Ce modèle intègre un grand nombre de fonctionnalités, notamment une navigation intuitive sur un écran intelligent personnalisable selon les besoins des clients, une fonctionnalité d’automate programmable (API) améliorée, quatre IHM distantes, une coupure de courant automatique et une fonction d’annonciateur intégré.
En outre, le contrôleur ECS 100 Cat répond aux normes UL 6200, ce qui permet aux groupes électrogènes de 60 Hz de respecter les normes UL 2200 3e édition. Il est non seulement compatible avec une configuration basse tension, mais également avec les configurations de haute et moyenne tensions pour obtenir l’homologation UL 2200.
Le système ECS 200 Cat est équipé d’une fonction de mise en parallèle des groupes électrogènes, ainsi que des mises à niveau des produits pour bénéficier de fonctionnalités avancées, telles que la gestion des systèmes de chaleur et puissance combinées (CHP), le contrôle de l’équilibre de l’installation et les mises à niveau du réseau.
Le système ECS 300 Cat permet de contrôler les disjoncteurs d’utilités et de distribution, et peut être personnalisé pour pratiquement toutes les applications, y compris pour les disjoncteurs d’attache. Le système ECS 400 Cat ajoute une télésurveillance de l’ensemble des équipements du microréseau.
Pour les clients en Amérique du Nord, la gamme de systèmes ECS Cat offre également une intégration simplifiée des équipements d’énergie grâce à la plateforme de gestion active Cat® (AMP) – un système éprouvé de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) qui surveille, gère et monétise les équipements énergétiques sur site, notamment le gaz naturel et la génération d’énergie renouvelable, le stockage et les microréseaux.
À la suite du lancement du système ECS 100 Cat ce mois-ci, le portefeuille de contrôleurs sera lancé sur le marché international au cours de l’année 2024, avec des options de kit de mise à niveau pour le système ECS 100 Cat qui seront disponibles au début de l’été pour certaines unités installées dans ce secteur.
Caterpillar fournit des systèmes d’alimentation innovants, conçus dans une optique de durabilité, de robustesse, de fiabilité et de valeur ajoutée. L’entreprise offre une assistance produit dans le monde entier, distribue ses pièces et services, et propose des contrats de service via le réseau de concessionnaires Cat. En outre, les techniciens des concessionnaires sont formés pour fournir une gamme complète de maintenance et de services qui aide les clients à optimiser le coût total de possession de leurs équipements Cat.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur cat.com/catecs, Electric_Power@cat.com.
###
© 2025 Caterpillar. Tous droits réservés.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, SmartBoom, S·O·S, Product Link, la « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.