Technologies avancées Cat® Grade étendues aux minipelles hydrauliques nouvelle génération Cat de 6 à 10 tonnes

 

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande : novembre 2021
Numéro de communiqué : 845PR21

Caterpillar propose aujourd'hui aux propriétaires de minipelles hydrauliques nouvelle génération Cat dans les catégories 6 à 10 tonnes, de nouvelles technologies Cat® Grade dans le cadre d'options d'après-vente. Les propriétaires peuvent équiper les pelles hydrauliques des options Cat Grade Advanced 2D ou Cat Grade 3D disponibles auprès de tous les concessionnaires Cat et Sitech. Les composants modulaires des kits de terrain permettent une installation rapide tandis que la technologie s'intègre facilement dans l'infrastructure de l'électronique des pelles hydrauliques nouvelle génération Cat.

Les deux technologies de nivellement proposées dans le cadre de l'après-vente s'inspirent des fonctionnalités des pelles hydrauliques Cat de plus grande taille utilisant les systèmes Cat Grade Advanced 2D ou 3D qui permettent à l'équipement d'atteindre rapidement le niveau souhaité. Un moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in) séparé permet aux conducteurs de visualiser, de créer et de façonner des modélisations de chantier à l'intérieur de la cabine. Le mode automatique offre une commande simple à manipulateur unique du bras et du godet afin de maintenir le niveau souhaité et d'éviter toute coupe excessive ou insuffisante.

Cat Grade Advanced 2D utilise des processeurs embarqués et des capteurs à réponse rapide afin de fournir un guidage en temps réel de l'élévation et de la pointe du godet sur le moniteur à écran tactile. Cette technologie permet aux conducteurs de créer et de façonner des modélisations basiques du chantier tandis qu'ils peuvent facilement modifier les modélisations du chantier depuis leur siège. L'installation sur le terrain de la technologie comprend le matériel, les capteurs et le moniteur spécifique à la création, à la modification et à la visualisation du plan de nivellement.

Utilisant des systèmes GPS et GLONASS pour cibler l'emplacement exact de la pelle hydraulique, Cat Grade 3D permet les opérations de nivellement sur des chantiers complexes par plusieurs machines. Le moniteur indique la position du godet sur toute la plage du mouvement d'excavation tandis que des alertes sonores de hauteur et de profondeur indiquent quand le niveau souhaité est atteint pour empêcher des coupes excessives ou insuffisantes. En plus du matériel et des capteurs (moniteur compris) requis pour Grade Advanced 2D, l'installation de Grade 3D nécessite également des récepteurs et des antennes GNSS.

Bénéfiques dans un large éventail d'applications, notamment les travaux impliquant des égouts et des fosses septiques, le creusement de rigoles et la construction d'assises planes dans le secteur résidentiel, les technologies Cat Grade permettent aux conducteurs de diminuer le nombre de passes et réduisent le temps requis pour exécuter les coupes. Elles permettent aux conducteurs, indépendamment de leurs niveaux d'expérience, d'améliorer la qualité et l'homogénéité du nivellement et de prolonger la journée de travail en facilitant le travail dans des situations de visibilité limitée. En permettant des économies de coûts, de temps, de main-d'œuvre, de carburant et de consommables, les technologies Cat Grade permettent aux sociétés d'atteindre rapidement le niveau souhaité et de réduire les coûts d'exploitation généraux du chantier.

Pour toute information complémentaire sur Cat Grade Advanced 2D et Cat Grade 3D adaptables sur les minipelles hydrauliques de 6 à 10 tonnes Cat, veuillez contacter le concessionnaire Cat-Sitech local ou consulter le site : https://www.cat.com

 

de

Cat Grade pour minipelles hydrauliques de 6 à 9 tonnes

 

 

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo