CAT 352UHD straight boom lifting UHD new TD

Cat® 352 UHD Ultra High Demolition Excavator Features Configuration Versatility to Handle a Range of Demolition and Earthmoving Applications

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : février 2020
Numéro de communiqué : 196PR20

La pelle hydraulique de démolition grande hauteur Cat® 352 UHD est conçue pour gérer la démolition difficile de structures hautes à l'aide d'une gamme d'accessoires de démolition Cat, dont des cisailles universelles, des grappins, des cisailles et marteaux hydrauliques avec flèche adaptable. L'avant UHD peut être orienté pour une position (adaptable) droite ou courbée de la flèche, pour les applications de démolition et de terrassement de niveau inférieur. Cette orientation peut être effectuée généralement en moins de 15 minutes par 2 personnes sans aucun outil spécial. Le 352 UHD est doté d'un train de roulement à voie variable (actionné hydrauliquement), ainsi que du système Cat Active Stability Monitoring, qui informe le conducteur en permanence de la position de l'outil de travail dans la plage de travail sécurisée et l'avertit lorsque la limite de stabilité est bientôt atteinte.

Paramètres fonctionnels 

Dans la configuration UHD, le 352 UHD fournit 28 m (91 8 pieds) de hauteur verticale pour les axes d'équipement de l'outil de travail, et 15,8 m (51 pieds) de portée horizontale, lors de l'utilisation d'un outil de 3,7 t (8 150 lb). Ces spécifications étendues permettent au 352 UHD de démolir des structures de huit ou neuf étages rapidement, avec précision et contrôle, grâce au système de commande électrohydraulique. Le train de roulement est de 4 000 mm (13 pieds) pour une stabilité optimale lors du travail, et de 3 000 mm (10 pieds) pour le transport avec des patins de 600 mm (24 in).

Dans la configuration avec flèche droite adaptable, le 352 UHD utilise une flèche adaptable de 9,1 m (29,75 pieds) avec la possibilité d'un bras adaptable de 2,9 m (9,4 pieds) ou 3,35 m (11 pieds). Equipé du bras le plus long et d'un godet de 3,08 mètres cube (4 yards cube), le 352 UHD a une profondeur d'excavation de 6 670 mm (21,8 pieds) et une portée maximale au niveau du sol de 11 880 mm (38,92 pieds).

Les modèles 352 utilisent le moteur Cat C13, d'une puissance de 408 chevaux (304 kW), et ils respectent les normes sur les émissions EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final. Le C13 est également capable d'accepter le biodiesel jusqu'au B20. Trois modes de puissance sur les machines permettent au conducteur d'adapter les performances de la machine à la tâche à effectuer, et un nouveau ventilateur à sens de marche inversé, hydraulique haute efficacité, refroidit le moteur sur demande afin de réduire la consommation de carburant.

Avec la configuration de flèche adaptable, la machine peut utiliser le système de commande de nivellement Cat GRADE avec 2D, le basculement « e-fencing » et le système de pesée embarqué Cat PAYLOAD. Le système de pesée peut être utilisé avec VisionLink® (interface télématique en ligne) pour gérer à distance des objectifs de production via le système Product Link™ (système télématique) de la machine.

Sécurité et confort du conducteur

La cabine de démolition Cat est dotée d'un cadre de protection contre les chutes d'objets (FOGS, Falling Object Guard Structure) et elle inclut une vitre en verre laminé, avant et toit, avec taux d'impact P5A. La cabine s'incline jusqu'à 30 degrés pour un champ de vision optimal sur l'outil de travail et pour une position de travail du conducteur à la fois plus productive et plus confortable. La vitre du pare-brise et du toit est dotée d'essuie-glaces parallèles monoblocs, avec trois réglages de pulvérisation intermittente et buse de pulvérisation d'eau. Un siège premium, chauffant et ventilé, est monté en série. Des caméras standard à l'arrière et sur le côté droit transmettent des images claires sur le moniteur

La console de gauche s'incline pour faciliter l'entrée et la sortie de la cabine, les supports de fixation visqueux avancés réduisent les vibrations de la cabine jusqu'à 50 % par rapport aux modèles de pelle hydraulique précédents, et les commandes sont facilement accessibles. Les modèles UHD sont équipés pour accueillir une caméra de travail, qui peut être installée par le concessionnaire Cat à l'aide d'un kit. La radio standard est équipée de ports USB et intègre la technologie Bluetooth pour connecter des dispositifs personnels et passer des appels mains libres.

Dans la cabine, il est possible de programmer chaque bouton du manipulateur, y compris le mode d'alimentation, réponse et modèle, et ces paramètres peuvent être rappelés à l'aide de l'identification du conducteur appropriée. Une fonction de préchauffage automatique de l'huile hydraulique porte rapidement le système à la température de fonctionnement, allongeant ainsi la durée de vie du composant. Un écran tactile couleur 10 pouces (254 mm) haute résolution permet une navigation rapide, avec des tutoriels d'exploitation et d'entretien.

Entretien simplifié

Grâce à des intervalles d'entretien prolongés, vous réduisez les coûts d'entretien. Les contrôles de l'huile hydraulique au niveau du sol et les robinets de vidange d'eau du circuit de carburant accélèrent l'entretien périodique. La durée de vie du filtre et les intervalles de maintenance peuvent faire l'objet d'un suivi depuis le moniteur à l'intérieur de la cabine. Tous les filtres à carburant peuvent être changés à une durée synchronisée de 1 000 heures, et les filtres à huile et à carburant sont regroupés sur le côté droit de la machine pour un accès facile. Le filtre d'admission d'air avec préfiltre dispose d'une capacité doublée de rétention de la poussière par rapport au filtre d'admission d'air précédent, et le filtre à huile hydraulique offre de meilleures performances de filtration, ainsi que des clapets antiretour pour que l'huile reste parfaitement propre lorsque le filtre est remplacé à intervalle de 3000 heures. Des orifices de prélèvement simplifient l'entretien et permettent d'extraire facilement des échantillons de fluide à des fins d'analyse.

 

1 de 4

Cat 352 UHD excavator

Product and Services News

See the latest product and engine announcements from Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités

 

###

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo