Chargeuse à chaînes 953 Cat®
Chargeuse à chaînes 953 Cat®

La Chargeuse à chaînes 953 Cat® associe agilité et polyvalence avec des améliorations de consommation de carburant et de productivit

 

Publication en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande : Avril 2021
Numéro de version : 259PR21

Une chargeuse à chaînes est la seule machine capable de tout faire : déblayer, charger, creuser, transporter, remplir et déplacer, même dans des sols durs ou glissants. La nouvelle Chargeuse à chaînes 953 Cat® associe la polyvalence et un rendement énergétique jusqu'à 10 % supérieur, une plus grande productivité et intègre des améliorations de manœuvrabilité et de la cabine. La 953 est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne. À 160 hp (119 kW) et avec un poids en ordre de marche de 35 181 lb (15 958 kg), la nouvelle Chargeuse à chaînes de roulement 953 remplace la 953K.  

Utilisation facile

Dimensionnée en vue de l'agilité pour travailler dans des espaces serrés, la 953 se manœuvre facilement depuis une cabine modernisée avec siège à suspension et accoudoirs/commandes réglables.  L'affichage sur le tableau de bord à écran tactile intuitif de 10 pouces (254 mm) est facile à utiliser et comporte une caméra arrière haute définition.  L'indicateur de pente facilite l'utilisation en affichant les pentes longitudinale et transversale directement à l'écran.

Direction au choix par manipulateur ou levier en V et pédale pour les commandes de transmission et par manipulateur ou 2 leviers pour les commandes de l'équipement. L'option du manipulateur offre des commandes bien connues des conducteurs habitués à conduire des chargeurs compacts rigides et des chargeuse à chaînes compactes. Quel que soit le choix des commandes, la réponse de l'équipement peut être définie sur différents réglages (fin, normal ou brut), en fonction des préférences du conducteur ou de l'application. Les fonctions répétitives de levage, d'abaissement, de redressement, de vidage et de position libre peuvent être prédéfinies pour réaliser plus facilement des tâches comme le chargement de tombereau. La réponse de la direction plus souple et de l'équipement ainsi que la direction plus performante permettent une meilleure manœuvrabilité.

Plus de productivité + Moins de carburant = De meilleurs bénéfices

La 953 est alimentée par un Moteur C7.1 Cat. Réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 10 % avec le Mode Automatique qui adapte le régime moteur à la charge. Le Mode Éco utilise un régime encore moindre pour une plus grande réduction de la consommation de carburant dans des applications plus légères. Le Mode Puissance maintient le régime moteur élevé pour offrir une puissance immédiatement disponible à tout moment.

Godet Série Performance disponible en option permettant une augmentation de la productivité jusqu'à 20 % supérieure. Attache rapide Fusion™ disponible en option permettant des changements d'équipement rapides. De nombreux godets, fourches et autres outils de travail peuvent être partagés entre les chargeuses à chaînes, les chargeuses sur pneus et d'autres machines compatibles Fusion.

Les machines spécifiques au traitement des déchets, aux cales de navire, aux machines d'aciérie partielle et à faible pression au sol (LGP) sont équipées en usine d’un train de roulement spécial, de protections et d’autres fonctionnalités spécialement conçues pour les tâches les plus exigeantes.

Connect pour une plus grande efficacité

La technologie télématique Cat LINK permet d'éliminer la complexité de gestion des chantiers en rassemblant les données générées par équipement, matériau, et conducteur et en les restituant dans des formats personnalisables.

  • Product Link™ collecte automatiquement et précisément les données des équipements (de tout type et de toute marque) qui peuvent être visualisées en ligne via des applications Web et mobiles.
  • Accédez aux informations à tout moment et partout avec VisionLink®. Un concessionnaire Cat peut vous aider à configurer un abonnement personnalisé, disponible avec un reporting cellulaire ou satellite ou les deux.
  • L'application Cat vous permet de gérer vos biens à tout moment depuis votre smartphone.
  • Le dépistage des pannes à distance vous fait économiser du temps et de l'argent en permettant aux concessionnaires Cat d'effectuer des tests de diagnostic à distance. Les mises à jour Flash à distance sur le logiciel embarqué en l'absence d'un technicien, au moment qui vous convient, peuvent potentiellement réduire le temps de mise à jour jusqu'à 50 %.
  • Le Profil de l'application et l'ID du conducteur vous font gagner du temps en sauvegardant les réglages préférés de la machine.
  • Sécurité de la machine : un mot de passe assure un niveau de sécurité supplémentaire (facultatif) en demandant au conducteur de saisir un ID avant de pouvoir démarrer la machine.

Pour toute information complémentaire sur la 953 et sur toute la famille de chargeuses à chaînes polyvalentes Cat, consultez le concessionnaire Cat local ou le site www.cat.com

 

Caractéristiques du produit 953

 

Moteur

C7.1 Cat®

Émissions

Normes Tier 4 Final EPA (États-Unis)/Stage V (Union européenne)

Puissance nette (1 800 tr/min)

119 kW

160 hp

Poids en ordre de marche - Standard

15 958 kg

35 181 lb

Poids en ordre de marche - LGP

17 261 kg

38 055 lb

Poids en ordre de marche - Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets

16 176 kg

35 662 lb

Capacités de godet - Normal GP

1,8 m3

2,4 yd3

Capacités de godet - Série Performance

2,1 m3

2,7 yd3

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.

 

de

Dimensionnée en vue de l'agilité et du travail dans des espaces serrés, la nouvelle Chargeuse à chaînes 953 Cat® de 160 hp (119 kW) présente un poids de 35 181 lb (15 958 kg).

de

Dimensionnée en vue de l'agilité et du travail dans des espaces serrés, la nouvelle Chargeuse à chaînes 953 Cat® de 160 hp (119 kW) présente un poids de 35 181 lb (15 958 kg).

de

Dimensionnée en vue de l'agilité et du travail dans des espaces serrés, la nouvelle Chargeuse à chaînes 953 Cat® de 160 hp (119 kW) présente un poids de 35 181 lb (15 958 kg).

de

Une attache rapide Fusion disponible en option sur la nouvelle Chargeuse à chaînes de roulement 953 permet des changements rapides d'équipement et vient renforcer la polyvalence générale.

de

Une attache rapide Fusion disponible en option sur la nouvelle Chargeuse à chaînes de roulement 953 permet des changements rapides d'équipement et vient renforcer la polyvagence générale.

de

Les chargeuses à chaînes Cat offrent une polyvalence inégalée et permettent de réaliser de nombreuses tâches différentes avec une seule machine et un seul conducteur.

de

Les chargeuses à chaînes Cat offrent une polyvalence inégalée et permettent de réaliser de nombreuses tâches différentes avec une seule machine et un seul conducteur.

de

Les chargeuses à chaînes Cat offrent une polyvalence inégalée et permettent de réaliser de nombreuses tâches différentes avec une seule machine et un seul conducteur.

de

La cabine de la 953 intègre un siège à suspension modernisé et des accoudoirs/commandes réglables. Le nouvel affichage sur le tableau de bord à écran tactile de 10 pouces (254 mm) est facile à utiliser et comporte une caméra arrière haute définition.

de

La cabine de la 953 intègre un siège à suspension modernisé et des accoudoirs/commandes réglables. Le nouvel affichage sur le tableau de bord à écran tactile de 10 pouces (254 mm) est facile à utiliser et comporte une caméra arrière haute définition.

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo