Pour diffusion en Europe : septembre 2020
Numéro de communiqué : 302PR20
Lorsque le retour sur investissement d'un équipement s'avère capital, la polyvalence d'une chargeuse à chaînes permet de réaliser avec une seule machine et un seul conducteur des opérations d'excavation, de chargement, de transport, de remblai, etc. La nouvelle Chargeuse à chaînes 963 Cat® allie cette polyvalence à un rendement énergétique jusqu'à 10 % supérieur, une plus grande productivité et des améliorations de cabine et de maniabilité. La 963 est conforme aux normes sur les émissions européennes Stage V. Avec 202 hp (151 kW) et un poids en ordre de marche de 20 358 kg (44 881 lb), la nouvelle Chargeuse à chaînes 963 remplace la 963K.
Utilisation simplifiée
La 963 est facile à utiliser grâce à une cabine dernier cri avec siège à suspension et accoudoirs/commandes réglables. Sur le tableau de bord, l'affichage à écran tactile intuitif de 254 mm (10 in) est facile à utiliser et intègre de série une caméra de vision arrière haute définition. L’indication de pente facilite les opérations en indiquant la pente longitudinale de la machine et la pente transversale directement sur l’affichage.
L’option de manipulateur permet des commandes familières pour les conducteurs expérimentés en utilisation de chargeurs compacts rigides/chargeuses compactes à chaînes. Ou choisissez les commandes par levier V/pédale au pied plus traditionnelles. Avec l'un ou l'autre modèle de commande, les conducteurs peuvent régler la réponse de l’équipement (précise, normale, approximative) en fonction de la préférence du conducteur ou de l’application. La réponse de l’équipement et de la direction est plus souple et la performance de direction améliorée procure une plus grande maniabilité.
Plus grande productivité + Moins de carburant consommé = Bénéfices supérieurs
La 963 est alimentée par un moteur C7.1 Cat qui produit un couple maximal de 15 % supérieur à celui du modèle précédent pour une plus grande puissance au sol en charge.
Réduction jusqu'à 10 % de la consommation de carburant avec le Mode Auto qui permet d’adapter le régime moteur à la charge. Le Mode Éco utilise une vitesse encore plus inférieure afin de réduire davantage la consommation de carburant dans les applications plus légères. Le mode de puissance permet de maintenir un régime moteur élevé permettant une puissance disponible en permanence.
Un godet Série performance disponible en option permet d’augmenter la productivité jusqu'à 20 %. Une attache rapide Fusion™ disponible en option permet de changer rapidement d’équipement. De nombreux godets, fourches et autres outils peuvent être partagés entre des chargeuses à chaînes, des chargeuses sur pneus et d'autres machines compatibles avec la technologie Fusion.
Les machines spécifiques au traitement des déchets et à faible pression au sol (LGP) sont équipées en usine d’un train de roulement spécial, de protections et d’autres fonctionnalités spécialement conçues pour les tâches les plus exigeantes.
Connexion pour une plus grande efficacité
La technologie télématique Cat LINK permet de simplifier la gestion des chantiers, en collectant les données générées par l'équipement, les matériaux et les personnes et en les fournissant dans des formats personnalisables.
Pour plus d’informations sur la 963 ainsi que sur toute la gamme de chargeuses à chaînes Cat polyvalentes, rendez-vous chez votre concessionnaire Cat local ou sur www.cat.com.
Moteur |
C7.1 Cat® |
|
Émissions |
Norme européenne Stage V |
|
Puissance nette nominale |
151 kW |
202 HP |
Poids en ordre de marche - standard |
20 308 kg |
44 771 lb |
Poids en ordre de marche - LGP |
22 762 kg |
50 181 lb |
Poids en ordre de marche - Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets |
20 661 kg |
45 549 lb |
Capacité du godet – Normal GP |
2,5 m³ |
3,2 yd³ |
Capacité du godet – Série Performance |
2,8 m³ |
3,7 yd³ |
# # #
Note to Editors: Caterpillar rolls out products and services in each of its territories at different time intervals. Although every effort is made to ensure that product information is released only after Caterpillar has received confirmation from our dealer network, our plants, and our marketing subsidiaries that products and services are available in the relevant region, editors are kindly requested to verify with their local dealer for product availability and specifications.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, their respective logos, "Caterpillar Corporate Yellow", the "Power Edge" and Cat “Modern Hex” trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.
VisionLink is a trademark of Trimble Navigation Limited, registered in the United States and in other countries.
©2020 Caterpillar All Rights Reserved
Press Inquiries |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Americas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Africa, Middle East Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Reader Requests |
|
|