Attaches de type S à raccordement hydraulique Cat
Attaches de type S à raccordement hydraulique Cat

Les attaches de type S à raccordement hydraulique Cat® améliorent la productivité, les intervalles d'entretien et font que la sécurité reste prioritaire.

 

Pour diffusion en Europe : janvier 2021
Numéro du communiqué : 4PR21

Les attaches de type S à raccordement hydraulique (HCS) Cat® font évoluer l'univers des attaches, en offrant la capacité d'alterner entre les équipements hydromécaniques et en permettant d'être pleinement opérationnel en quelques secondes, le tout alors que le conducteur est en sécurité dans la cabine.

Les pelles hydrauliques de taille similaire peuvent utiliser les mêmes équipements grâce aux attaches HCS qui couvrent un large éventail de machines, allant des Pelles hydrauliques sur chaînes 311-340 aux modèles sur pneus M314-M322. Les attaches HCS offrent en moyenne une amélioration de 37 % de la capacité de débit par rapport à celle des principaux concurrents. Elles sont conçues pour des performances de haut débit adaptées aux outils hydromécaniques utilisés dans les applications de démolition et de terrassement en milieu urbain. La diminution de la restriction hydraulique permet d'améliorer le rendement énergétique de la machine. Du fait de la réduction du temps de transition entre les équipements, les conducteurs seront plus enclins à changer d'équipement et à utiliser des équipements mieux adaptés à la tâche dès que nécessaire.

Les raccords rapides internes ont en moyenne une durée de vie dix fois supérieure à celle des principaux concurrents. La conception des raccords rapides empêche la contamination du circuit hydraulique, tandis que la conception des attaches protège les composants et tuyaux importants des dommages à l'intérieur de l'attache.

Les attaches HCS sont dotées d'une technologie de capteur de pointe et de plusieurs mesures visant à maintenir les équipements raccordés en cas de perte de pression hydraulique. L'attache fournit également des indications visuelles et sonores, ainsi qu'une confirmation sur l'écran situé à l'intérieur de la cabine que le raccordement à l'équipement a bien réussi.

Une liste complète des attaches de type S à raccordement hydraulique sera prochainement disponible sur cat.com.

 

Caractéristiques techniques des attaches de type S à raccordement hydraulique

 

Modèle

Poids maximal du porteur

Plage de poids des attaches, minimum

Plage de poids des attaches, maximum

Charge limite d'utilisation de l'œillet de levage

tonnes (US)

kg

lb

kg

lb

tonnes (US)

HCS60

19

150

331

180

397

5

HCS65

20

190

419

220

485

5

HCS70

30

290

639

330

728

8

HCS70/55

30

320

705

360

794

8

HCS80

40

430

948

470

1 036

10



 

 

 

de

L'attache HCS Cat

de

L'attache HCS Cat

de

L'attache HCS Cat

de

L'attache HCS Cat

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo