Caterpillar ajoute une gamme compacte de finisseurs
Caterpillar ajoute une gamme compacte de finisseurs

Caterpillar ajoute une nouvelle gamme compacte de finisseurs et de tables à la famille de produits de pose de revêtement

 

À publier en Amérique du Sud, Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, hors Chine, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande : mars 2023
Numéro de version : 52PR23

Caterpillar Inc. annonce l'ajout d'une nouvelle gamme compacte de finisseurs et de tables à la famille de produits de pose de revêtement. Ces combinaisons standard de finisseurs et de tables de taille intermédiaire de 2,44 m pèsent entre 14 et 16 tonnes métriques et comprennent les finisseurs Cat® AP400, AP455 Mobil-trac™, AP455 à chaînes en acier, AP500, AP555 Mobil-trac et AP555 à chaînes en acier, ainsi que les tables à barre dameuse SE47 VT et SE50 VT. Elles sont équipées de fonctions qui leur permettent d'exceller tant dans les applications urbaines que rurales et de répondre aux besoins des grandes comme des petites entreprises générales.

Taille compacte pour de grandes possibilités

Leur taille compacte et leur empreinte au sol réduite vont de pair avec une manœuvrabilité exceptionnelle pour offrir plus de possibilités de poser des revêtements dans des zones confinées telles que des rues étroites, des petits parkings et d'autres applications de type urbain. La plage de pose de revêtement standard de la table SE47 VT mesure entre 2,4 et 4,7 m avec une largeur maximale de 6 m, tandis que celle de la table SE50 VT va de 2,55 to 5,0 m avec une largeur maximale de 7,64 m. En outre, les profondeurs de pose jusqu'à 300 mm permettent des applications de pose de granulats.

Transport facile

Il est crucial de pouvoir se déplacer efficacement d'un chantier à l'autre pour réaliser les objectifs quotidiens de production et la capacité de transport de ces machines sur différents types de remorques permet de faire en sorte que ces objectifs sont atteints.  D'une longueur de moins de 5,6 m et d'une largeur de 2,55 m, ces machines de taille intermédiaire, qui pèsent de 14 à 16 tonnes, peuvent être transportées sans autorisation spéciale. Par ailleurs, l'angle de chargement frontal de 17° et la garde au sol élevée jusqu'au pare-chocs simplifient le chargement sans nécessiter des matériaux de blocage supplémentaires.

Mobilité exceptionnelle et translation rapide

Vitesse, traction, portance et longue durée de vie sont autant de caractéristiques exceptionnelles qui définissent la conception du train de roulement Mobil-trac™ Cat utilisé sur les modèles AP455 et AP555. Grâce à la garantie proportionnelle de quatre ans, les entreprises générales peuvent bénéficier de toute la durée de vie de leurs courroies de chaîne en caoutchouc. Le système unique à quatre bogies, pourvu d'accumulateurs de tension automatique et de blocs de guidage centraux, permet d'empêcher tout patinage et de réduire l'usure, tandis que les roues à bogie oscillant assurent des transitions fluides lorsque la machine quitte le remblai sur les joints transversaux, dans le cadre d'applications de fraisage et de remblayage.

Les modèles à chaînes en acier AP455 et AP555 offrent un grand nombre des mêmes caractéristiques que les versions Mobil-trac, mais avec des vitesses de translation légèrement inférieures. Cette conception stable recourt à un système tendeur automatique assurant d'excellentes performances de traction, tout en limitant l'usure au minimum.

Pour les entreprises générales qui préfèrent un train de roulement à roues simples, les options de pneus pour roues motrices comprennent à la fois des pneus à nervures et des pneus radiaux. Le modèle AP400 peut être équipé d'une option d'assistance des roues avant, tandis que le modèle AP500 peut être doté d'une option d'assistance des roues avant ou de transmission intégrale qui augmente les performances sur les sols meubles ou lors de la poussée de charges lourdes.

Un flux des matières fluide

Un flux des matières fluide constitue un élément primordial pour permettre aux entreprises générales d'atteindre les objectifs de qualité.  Ces nouveaux modèles allient une faible hauteur d'entrée du tombereau à des tarières plus petites, d'un diamètre de 355 mm, qui déplacent efficacement les matières à travers la chambre des tarières à des largeurs de pose aussi bien minces que grandes. Autre caractéristique exceptionnelle de ces machines : la possibilité de commander chaque capteur d'alimentation en matière en passant simplement en mode manuel et en utilisant la molette de commande proportionnelle du système d'alimentation.

Simple d'utilisation, facile à assimiler

La cohérence et l'aspect familier des fonctions du finisseur et de la table aident les conducteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Que ce soit pour la pose de revêtement sur des routes de campagne en ligne droite ou des rues sinueuses en ville, les finisseurs et les tables Cat utilisent des fonctions similaires sur l'ensemble de la gamme de produits, ce qui permet au personnel de passer facilement d'une équipe à l'autre ou de former aisément de nouveaux membres en cas de besoin. Ces nouvelles machines possèdent des structures de menus simplifiées qui permettent d'activer d'une seule touche les systèmes de chauffage, de lavage et de ventilation de la table, le tout à partir du menu principal. Comme sur tous les finisseurs Cat, ces nouveaux modèles permettent également d'activer d'une seule touche les fonctions du système d'alimentation et de pliage de la trémie.

Puissance efficace, visibilité améliorée

Les finisseurs Cat sont dotés d'une fonction exclusive de mode éco qui s'associe à la régulation automatique de la vitesse pour réduire la consommation de carburant. Dans la plupart des conditions, le moteur peut fonctionner à un régime inférieur tout en fournissant la puissance nécessaire pour répondre aux exigences de performance. Si besoin est, le moteur se régule automatiquement à un régime supérieur si certaines conditions de charge sont réunies.

Les Finisseurs AP400 et AP455 sont équipés d'un Moteur C3.6 Cat, tandis que les modèles AP500 et AP555 utilisent le moteur C4.4 Cat. Les moteurs sont disponibles dans des configurations qui répondent aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final des États-Unis, Stage V de l'UE et ECE R96 Stage IIIA de l'ONU, équivalentes aux normes EPA Tier 3 des États-Unis et Stage IIIA de l'UE. La visibilité améliorée sur la trémie constitue l'une des caractéristiques uniques de ces finisseurs. Le tuyau d'échappement utilisé sur d'autres finisseurs Cat a été intégré dans le nouveau concept de capot et ne se prolonge pas vers le haut sur cette gamme compacte de finisseurs, ce qui permet aux conducteurs de bénéficier d'une visibilité illimitée vers l'avant de la trémie et sur les côtés de la machine.  

 

 

Télécharger le communiqué de presse et les images 

Télécharger dès à présent

 

 

de
de
de
de
de

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2023 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo