Minipelles hydrauliques Cat®
Minipelles hydrauliques Cat®

Caterpillar étend son offre Tilt Rotate System (TRS) pour une compatibilité avec les minipelles hydrauliques Cat®

 

Diffusion mondiale : Octobre 2022
Numéro de version : 696PR22

La division d'outils de travail Caterpillar annonce de nouveaux modèles Tilt Rotate System (TRS)pour les minipelles hydrauliques 302.7 à 310 Cat® de nouvelle génération. Les nouveaux modèles TRS4 et TRS8 S45 ainsi que le modèle TRS6 mis à jour permettent aux outils de travail fixés de tourner à 360 degrés et de s'incliner à 40 degrés d'un côté à l'autre. La machine peut ainsi atteindre davantage de zones de travail depuis une seule position tout en étant capable de manœuvrer les outils sur, sous et autour d'obstacles lors des opérations d'excavation, de nivellement de fossés, de tri de matériaux de recyclage ou de pose de conduits. Les nouveaux modèles TRS multiplient la polyvalence de la minipelle hydraulique et sont disponibles en plusieurs configurations pour s'adapter à l'application.

La conception système inclut une interface supérieure reliant le TRS au porteur et une interface inférieure reliant divers outils de travail au TRS. Les connexions de l'interface supérieure des modèles TRS4, TRS6 et TRS8 permettent de choisir entre une interface d'attache hydraulique de type S ou supérieure à claveter, tandis que l'interface inférieure inclut une attache à accouplement par axes ou une attache de type S.

Tous les modèles TRS sont équipés de série avec une fonction hydraulique TRSAux1 auxiliaire dans leur partie inférieure. Cela permet d'installation d'un module de grappin intégré lorsque le modèle TRS est relié à l'élément mécanique porteur via le système d'attache de type S.  

Les modèles TRS6 et TRS8 sont équipés de série d'un port TRSAux2 auxiliaire dans leur partie inférieure pour permettre la connexion de différents outils hydrauliques. Les capteurs de ces modèles TRS peuvent travailler en association avec le logiciel de minipelle hydraulique Cat ainsi que différents fournisseurs externes d'applications de travail 2D et 3D.

Avantages de la conception
La conception compacte des modèles TRS4, TRS6 et TRS8 permet aux minipelles hydrauliques de maintenir des forces d'excavation élevées. Une boîte de vitesses renforcée munie d'un anneau de roulement spécialement conçu répartit les forces de travail afin de réduire les contraintes sur le TRS et le porteur. Un système de lubrification sans entretien pour le système de rotation distribue efficacement la chaleur. Le système de rotation à couple élevé positionne rapidement les outils de travail et un mécanisme autobloquant intégré permet d'effectuer l'excavation à n'importe quel angle requis. Un seul ou très peu de points de graissage sur les modèles TRS permettent de graisser tous les joints nécessitant une lubrification de manière rapide et efficace.

Le vérin d'inclinaison à double effet est doté de soupapes de maintien de charge intégrées qui maintiennent les pressions de maintien et empêchent le mouvement du vérin sous charge. Le vérin est également doté de pistons durcis et de roulements sans entretien, et ses surfaces résistantes aux rayures antirouille ne nécessitent aucun entretien.

Un kit de commande intégré installé sur le terrain par le concessionnaire comprenant des manipulateurs spécialement conçus, s'adapte à toutes les combinaisons de flèche et de bras et permet une commande intuitive du TRS et du grappin intégré. Le moniteur du TRS indique au conducteur la position de l'équipement et un capteur d'engagement/de désengagement garantit que les outils de travail sont fixés via un mécanisme de verrouillage de sécurité avec indicateur. La fonction de vibration du godet pour tous les modèles TRS, activée par un bouton de manipulateur, facilite le réglage homogène du matériau.

Application du TRS
Les modèles TRS4 sont conçus pour une utilisation efficace par les minipelles hydrauliques 302.7, 303, 303.5 et 304 Cat, tandis que les modèles TRS6 sont compatibles avec les modèles 305.5CR et 306 CR Cat. Les modèles TRS8 sont conçus pour une utilisation avec les modèles 307.5, 308, 308.5, 309 et 310 Cat. 

 

 

Caractéristiques du produit TRS4

 

608-4480

608-4483

608-4481

608-4484

608-4482

Interface supérieure

S40*

À claveter
2,7 tonnes

À claveter      3-4 tonnes

À claveter
2,7 tonnes

À claveter
3-4 tonnes

Interface inférieure

S40

S40

S40

Accouplement par axes 2,7 tonnes**

Accouplement par axes 3-4 tonnes**

Grappin intégré

En option

En option

En option

Non disponible

Non disponible

*Attache de type S
**Attache de type accouplement par axes

 

Caractéristiques du produit TRS6

 

585-0421

585-0424

585-0425

Interface supérieure

S40*

À claveter 5-6 tonnes

À claveter 5-6 tonnes

Interface inférieure

S40

S40

Accouplement par axes 5-6 tonnes**

Grappin intégré

En option

En option

Non disponible

*Attache de type S
**Attache de type accouplement par axes

 

Caractéristiques du produit TRS8

 

617-0570

617-0571

617-0572

617-0573

617-0574

617-0566

617-0567

617-0568

Interface supérieure

S50

À claveter 7-8-9 tonnes

À claveter 10 tonnes

À claveter 7-8-9 tonnes

À claveter (10 tonnes)

S45

À claveter 7-8-9 tonnes

À claveter (10 tonnes)

Interface inférieure

S50

S50

S50

PG OT 8T**

PG QT 10T

S45

S45

S45

Grappin intégré

En option

En option

En option

Non disponible

Non disponible

En option

En option

En option

*Attache de type S
**Attache de type accouplement par axes

 

 

de

Minipelle hydraulique 306 Cat avec TRS6

Afficher l'image en plein écran
de

Minipelle hydraulique 306 Cat avec TRS6.

Afficher l'image en plein écran
de

Minipelle hydraulique 306 Cat avec TRS6.

Afficher l'image en plein écran
de

Système TiltRotate TRS4 Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Système TiltRotate TRS4 Cat

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2022 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo