Caterpillar lance cinq nouveaux équipements pour pépinière et aménagement paysager
Caterpillar lance cinq nouveaux équipements pour pépinière et aménagement paysager

Caterpillar lance cinq nouveaux équipements pour pépinière et aménagement paysager adaptés aux chargeurs compacts rigides, chargeuses à chaînes compactes et chargeuses sur pneus compactes Cat®

 

Diffusion mondiale : octobre 2022
Numéro de version : 683PR22

Pour améliorer l'efficacité des machines utilisées en pépinière et en aménagement paysager, Caterpillar lance de nouveaux équipements pour sa gamme de chargeurs compacts rigides (SSL), de chargeuses à chaînes compactes (CTL) et de chargeuses sur pneus compactes (CWL) Cat®. Ces accessoires spécialisés conviennent à de nombreuses applications, dont la manipulation et l'excavation d'arbres, d'arbustes et de buissons, l'enlèvement et le transport de souches et le chargement de paillis.

Les nouveaux accessoires Cat, à savoir la fourche pour pépinière, le godet de ramassage d'arbres et le godet de paillage de 0,76 m3 (1 yd3) optimisent la productivité des modèles de SSL, CTL et CWL Cat. Les nouveaux godets à dessoucher et grappins pour pépinière Cat sont spécialement conçus pour être utilisés avec les machines SSL et CTL Cat. La gamme complète de nouveaux équipements présente la robustesse nécessaire pour garantir une fiabilité optimale sur le terrain. Les larges marches striées, directement intégrées dans la conception, offrent un point d'appui stable aux conducteurs lorsqu'ils entrent et sortent des chargeuses.

Fourches manuelles et hydrauliques

Idéales pour manipuler les arbres en motte ainsi que les grandes plantes en pot, les fourches pour pépinières Cat existent en version manuelle ou hydraulique. L'une comme l'autre sont dotées d'une fourche pivotante hydraulique qui permet à la fourche gauche de s'ouvrir pour venir s'adapter à plusieurs mottes. La fourche droite s'ajuste manuellement ou hydrauliquement, selon la version, ce qui permet aux entreprises générales de choisir librement l'emplacement des arbres et des plantes et de les charger/décharger rapidement et efficacement.  

Avec une longueur utile de 1 788 mm (70,4 in), les nouvelles fourches pour pépinière grande capacité peuvent supporter jusqu'à trois mottes de 711 mm (28 in) ou une motte de 1 372 mm (54 in). La conception de la fourche pivotante garantit une ouverture maximale pour saisir les grosses mottes, tandis que la fourche à déplacement latéral permet un meilleur contrôle et un ajustement optimal lors de la manipulation de mottes de différentes tailles. La fourche à plaque diamantée et redressement à 25 degrés offre une prise sûre pour une rétention de la charge maximale, correspondant à l'angle de coupe d'un plus grand nombre de plantes livrées en tontine. La poignée intégrée permet d'assurer la stabilité de l'utilisateur lorsqu'il entre et sort de la machine.

Grappin pivotant pour pépinière

Comparable aux fourches pour pépinière, le nouveau grappin pour pépinière Cat est parfaitement adapté à la manipulation des arbres en motte et des plantes en pot. Sa configuration en forme de palette permet de saisir des mottes d'une taille comprise entre 711 et 1 372 mm (28 à 54 in) sans endommager le système racinaire ni l'arbre. Offrant un meilleur contrôle et un meilleur placement, le pivot du grappin permet de manipuler la charge dans de nombreuses positions afin de réduire la nécessité de manipuler manuellement les plantes lourdes lors de leur placement dans la pépinière ou de leur chargement pour le transport. L'outil peut pivoter de 90 degrés de chaque côté et s'incliner jusqu'à 90 degrés vers le bas, indépendamment du point de rotation, ce qui permet de faciliter la pose du matériel à charger.

Godet de paillage

Le nouveau godet de paillage de 0,76 m3 (1,0 yd3) permet de charger le paillis dans les camionnettes et les espaces restreints. Grâce à sa largeur étroite de 1 421 mm (56 po), le godet de paillage permet de charger confortablement le matériau dans la benne de la plupart des camionnettes sans risque de contact ou de dommage. Dans une optique de réduction du gaspillage, son profil réduit offre le dégagement nécessaire pour charger les camions sans pertes de matériaux. La mesure de 1 yard est gravée au laser sur le côté du godet, ce qui permet aux clients de s'assurer que le chargement est complet. L'interface machine réglable assure un bon contact avec le sol à différentes hauteurs de charnière, pour garantir un fonctionnement efficace sur toute la gamme de machines SSL, CTL et CWL Cat.

Manipulation facile des souches

Conçu pour le défrichage et l'enlèvement d'arbres envahissants, de souches et de grands arbustes, le godet à dessoucher pour les modèles de SSL et CTL Cat est spécialement adapté à l'enlèvement et au transport des souches d'arbres. Le fond, long et étroit, facilite le creusement autour et sous les mottes des arbres et des grands arbustes. Les plaques latérales dentelées scient facilement les racines tenaces, tandis que les dents remplaçables assurent une longue durée de vie. La conception de type chargeuse-pelleteuse peut être remplacée par des dents en forme de fourches ou de pics. Sa construction en acier renforcé résiste à la torsion et à la traction dans les travaux difficiles pour une fiabilité durable.

Godet pour arbres

Le godet pour arbres Cat permet de manipuler efficacement les arbustes et les petits arbres sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières. Capable de creuser et d'excaver jusqu'à un diamètre de 901 mm (36 pouces), le godet transporte ou transplante les arbres et autres matériaux en toute facilité. Le profil de la lame s'enfonce facilement dans le sol et la pointe aplatie coupe les racines pour faciliter l'arrachage des arbres. Les goussets soudés et les plaques épaisses contribuent à sa conception robuste et à sa durée de vie accrue.

Pour obtenir d'autres informations à propos des nouveaux équipements Cat pour les modèles de SSL, CTL et CWL, contactez un concessionnaire Cat ou consultez le site https://www.cat.com.

 

de

Fourches pour pépinière Cat sur chargeur compact rigide 262D3.

Afficher l'image en plein écran
de

Godet de paillage Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Chargeuse à chaînes compacte 259D3 Cat avec godet de paillage

Afficher l'image en plein écran
de

Godet à dessoucher Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Godet pour arbres Cat

Afficher l'image en plein écran

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2022 Caterpillar Tous droits réservés

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo