La gamme inclut de nouveaux modèles de la série GC alimentés par un moteur qui ne requiert pas de post-traitement pour répondre aux normes européennes sur les émissions Stage V
Pour diffusion en Europe : mars 2021
Numéro de communiqué : 260PR21
Caterpillar étend son offre de produits de 2 à 3 tonnes avec trois nouveaux compacteurs tous usages en tandem et combinés qui assurent une productivité accrue, une efficacité inégalée, une grande simplicité d'utilisation et une maintenance facile. La nouvelle gamme inclut des modifications de nomenclature de modèle en fonction du poids avec le nouveau GC CB2.5 Cat® qui remplace le CB2.5, le GC CB2.7 qui remplace le CB2.7 et le GC CC2.7 qui remplace le CC2.6. Ces rouleaux polyvalents conviennent à une gamme d'applications de compactage des sols comme de l'asphalte : aires de stationnement, allées, voies urbaines, aménagement paysager et petits sites de construction.
Conçus pour la location, les compacteurs de la série GC Cat offrent un coût total de propriété réduit, un entretien simplifié et une longue durée de vie. Alimentés par un moteur C1.7T Cat avec turbocompresseur d'une puissance nominale de 18,4 kW, les modèles GC CB2.5, GC CB2.7 et CC2.7 répondent aux normes européennes sur les émissions Stage V sans système de post-traitement, ce qui simplifie la maintenance et réduit les coûts d'entretien. Les circuits hydrauliques perfectionnés et un logiciel exclusif de gestion de l'alimentation permettent d'offrir des performances équivalentes avec le moteur plus petit. Leur nouvelle fonction d'arrêt du ralenti automatique permet d'économiser du carburant et des heures machine.
Simple et productif
Les commandes repensées du conducteur sont dotées de simples interrupteurs à bascule et d'un affichage Cat facile à lire pour une utilisation intuitive ; elles peuvent donc être facilement apprises mêmes par les conducteurs les plus inexpérimentés. Un commutateur permet de contrôler de manière efficace les fréquences de vibrations faibles/élevées, tandis qu'une commande de vibration automatique arrête les vibrations lorsque le levier de translation est au point mort afin d'éviter le marquage du revêtement d'asphalte. Le double levier de translation proposé permet d'améliorer le confort du conducteur.
Avec des largeurs de compactage de 1 000 mm à 1 300 mm, tous les nouveaux compacteurs tous usages Cat présentent des diamètres de tambour de 720 mm pour une finition de revêtement homogène. Les enveloppes de cylindre de 14 mm, plus épaisses, renforcent la durabilité et offrent un effort de compactage supérieur en raison de poids plus importants. Le déport du cylindre de 50 mm des rouleaux améliore l'efficacité de compactage à proximité des bordures. Un châssis étroit confère une meilleure visibilité sur la surface de travail et le bord du cylindre. Une valeur de mesure de compactage (CMV) en option affiche la rigidité du matériau mesurée pour le conducteur, ce qui améliore les performances de compactage, élimine les passages inutiles et renforce l'homogénéité.
Les nouveaux modèles de la série GC comportent une jauge du niveau d'eau du réservoir pour une surveillance continue depuis le poste du conducteur, ce qui évite que le réservoir tourne à sec. Des gicleurs mieux positionnés sur les rampes de pulvérisation améliorent la couverture d'eau sur le tambour afin d'empêcher les prélèvements d'enrobé. Le nouveau mode inventif d'essai de pulvérisation sur le circuit d'eau simplifie les tests et le réglage de l'angle d'injecteur pour garantir une bonne couverture du cylindre.
Entretien et sécurité améliorés
Pour aider les techniciens d'entretien à diagnostiquer rapidement des problèmes existants et potentiels, la nouvelle gamme de compacteurs tous usages est désormais équipée en série d'un logiciel de diagnostic ET (appareil électronique) Cat. Lorsqu'il est connecté au Module de commande électronique (ECM), ET Cat accède à des informations de diagnostic comme l'affichage des paramètres d'état, l'affichage de codes de diagnostic actifs, l'affichage de codes de diagnostic enregistrés, ainsi que des tests de diagnostic et l'étalonnage pour permettre d'identifier les problèmes machine.
La technologie Product Link™ standard enregistre les données essentielles relatives au fonctionnement, les codes de panne et les informations de localisation des machines, pour renforcer l'efficacité de la gestion du parc. Le processus en option de dépistage des pannes à distance analyse les données machine en temps réel pour les diagnostics des codes de panne sans que cela n'ait une incidence sur la productivité des machines, tout en évitant un déplacement d'entretien sur le chantier. En permettant des mises à jour logicielles de la machine à distance, la fonction en option de mise à jour à distance garantit que les compacteurs tous usages fonctionnent avec la version la plus récente du logiciel.
Les nouveaux compacteurs Cat sont désormais équipés en série d'une ceinture de sécurité orange haute visibilité de 76,2 mm pour rendre visible la sécurité sur le chantier. Des marches et une plateforme à surface antidérapante renforcent la sécurité du conducteur. Un capteur de présence du conducteur dans le siège empêche toute opération de roulage imprévue alors que le conducteur n'est pas assis. Plusieurs ensembles d'éclairage à diodes en option sont proposés pour améliorer la visibilité sur le chantier et respecter les réglementations routières.
Contactez votre concessionnaire Cat local pour en savoir plus sur la nouvelle gamme de compacteurs tous usages Cat ou consultez le site https://www.cat.com.
Modèle |
GC CB2.5 |
GC CB2.7 |
GC CC2.7 |
Moteur |
C1.7T Cat® |
C1.7T Cat® |
C1.7T Cat® |
Puissance, hp (kW) |
24,6 (18,4) |
24,6 (18,4) |
24,6 (18,4) |
Poids en ordre de marche, lb (kg) |
5 546 (2 521) |
5 936 (2 698) |
5 718 (2 599) |
Largeur de compactage, in (mm) |
39 (1 000) |
47 (1 200) |
47 (1 200) |
Amplitude, in (mm) |
0,020 (0,51) |
0,020 (0,52) |
0,020 (0,52) |
Fréquence, vpm (Hz) |
3 720/3 000 (62/50) |
3 720/3 000 (62/50) |
3 720/3 000 (62/50) |
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y de Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2021 Caterpillar. Todos los derechos reservados.
Consultas de prensa |
Representantes comerciales de Caterpillar para los medios América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Oriente Medio y África Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de los lectores |