Pour diffusion en Europe : juin 2021
Numéro du communiqué : 381PR21
La nouvelle minipelle hydraulique 308 CR Cat® à flèche fixe fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications. Sa flèche fixe et sa conception à faible rayon réduisent le porte-à-faux lors de travaux latéraux, permettant à cette pelle hydraulique de nouvelle génération d'exceller en espace confiné. Comparée à une conception à flèche orientable, la flèche fixe offre une plus grande profondeur d'excavation en paroi verticale et hauteur de vidage, tout en améliorant les performances de levage lors de travaux dans un rayon proche de la machine.
Faisant partie de la gamme de nouvelle génération, la pelle hydraulique 308 CR à flèche fixe offre plus de solutions d'excavation, afin de s'adapter parfaitement aux exigences d'une 8 tonnes. Elle offre les meilleures performances du secteur, une expérience conducteur sans égal et un entretien simplifié. En augmentant la longueur du bras de 1 670 à 2 210 mm, l'option à bras long augmente la profondeur d'excavation de 4 150 à 4 690 mm et la portée maximale de 6 390 à 6 900 mm.
La nouvelle machine est équipée du moteur C3.3B Cat de 51,8 kW, éprouvé sur site et répondant aux normes européennes Stage V sur les émissions. Les améliorations au circuit hydraulique s'associent aux fonctionnalités de ralenti automatique et d'arrêt automatique du moteur pour améliorer l'efficacité de la machine, réduire les coûts d'exploitation et proposer la machine à un coût plus abordable.
Des performance élevées, plus simplement
Offrant une augmentation de 20 % de la profondeur d'excavation en paroi verticale comparée à la 308 CR à flèche orientable, la 308 CR à flèche fixe demande moins de repositionnement lors d'une application de creusement de tranchée, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant la consommation de carburant. Intégrant une disposition des commandes familière, identique aux autres minipelles Cat, ce qui simplifie la formation, le nouveau moniteur LCD propose des commandes intuitives, présente des informations faciles à comprendre et dispose d'une molette pour une navigation facile sur l'écran. Son sélecteur de grille de commande standard permet aux conducteurs d'adapter rapidement la pelle hydraulique à leurs mouvements de manipulateur préférés.
Le circuit hydraulique efficace, sensible à la charge avec pompe à cylindrée variable, offre un débit d'huile atteignant 167 L/min. Le système de commande électrohydraulique permet un ajustement simple aux paramètres du conducteur, en fonction des préférences ou de l'application, à la fois pour la timonerie de la machine et le choix d'outils de travail par le conducteur. Complété par des lignes à débranchement rapide, le système auxiliaire standard offre le choix d'un débit unidirectionnel, bidirectionnel ou continu.
Le nouveau modèle 308 CR à flèche fixe intègre un fonctionnement de pelle butte standard pour offrir une plus grande précision d'excavation lors de travaux à proximité d'infrastructures réseau. Pour une polyvalence inégalée, les conducteurs peuvent équiper la machine d'un système TiltRotate, un raccord TRS8 Cat qui permet aux outils de travail d'effectuer une rotation de 360 degrés et une inclinaison de 40 degrés d'un côté ou de l'autre. Ce système permet à la pelle hydraulique d'atteindre efficacement une zone plus étendue à partir d'un emplacement donné, en manœuvrant les outils au dessus, en dessous ou autour des obstacles lors de travaux.
Pour des opérations de nivellement ou de remblayage, la machine dispose de série d'une lame de 2 300 mm de large ou d'une lame de 2 450 mm de large en option. Pour simplifier l'utilisation, elle intègre une fonction de position libre et une lame de 370 mm de hauteur et 407 mm de profondeur.
Une expérience confortable
La cabine étanche et pressurisée de nouvelle génération assure au conducteur un environnement sain. Son système de chauffage/ventilation/air conditionné permet une régulation de la température par tous les temps. Le niveau sonore faible de 72 dB(A) à l'intérieur de la cabine, les consoles de fonctionnement avec repose-poignet réglable et le siège à suspension offrent un grand confort au quotidien.
La 308 CR à flèche fixe intègre le système de direction de bras Cat exclusif pour une commande simple de la machine. Le système de direction de bras Cat, une exclusivité dans le secteur, simplifie la commande de la machine et, par simple pression sur un bouton, le conducteur passe des commandes de direction classiques à levier/pédale à une commande par manipulateur facile à utiliser. Cette minipelle hydraulique de nouvelle génération offre deux gammes de translation, avec une vitesse maximale atteignant 4,9 km/h. Le régulateur de vitesse de série diminue la fatigue du conducteur lors de longs trajets entre différents lieux de travaux sur site.
La large vitre avant de la cabine coulisse verticalement pour être rangée en hauteur, en dehors du champ de vision du conducteur. Une visibilité à 360 degrés est possible grâce à de larges fenêtres latérales, arrière et de toit. La caméra de recul intègre un flux vidéo sur le moniteur afin d'augmenter la sécurité du conducteur.
Les points de contrôle d'entretien de routine sont facilement accessibles au niveau du sol via des portes coulissantes, ce qui améliore encore la sécurité. Les panneaux latéraux, encastrés et plats, sont protégés des dommages et sont conçus pour un remplacement rapide et simple à moindre coût.
Pour plus d'informations sur les pelles hydrauliques nouvelle génération, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site https://www.cat.com.
Moteur |
C3.3 B Cat® |
Puissance nette en kW |
51,8 |
Poids minimal avec cabine en kg |
7 330 |
Poids maximal avec cabine en kg |
8 025 |
Encombrement arrière |
Compact |
Profondeur d'excavation standard en mm |
4 145 |
Profondeur d'excavation en longueur, en mm |
4 687 |
La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur
fonctionnant à vitesse minimale, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2021 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
|
|