Pour diffusion mondiale : mars 2023
Numéro de communiqué : 115PR23
Caterpillar a le plaisir d'annoncer une gamme de nouveaux équipements Cat® disponibles pour chargeuses-pelleteuses et minipelles hydrauliques, venant augmenter la polyvalence de ces machines. Robustes et fiables, les nouveaux modèles couvrent toute la gamme des pinces de démolition et de tri ainsi que des pinces tous-travaux pour tiltrotators, plaques de compacteur vibrant et fraiseuses de chaussée Cat.
Gamme étendue de pinces de démolition et de tri
Les nouveaux modèles G306 et G308 venant compléter la gamme des pinces de démolition et de tri Cat sont spécialement conçus respectivement pour les minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes et de 7 à 10 tonnes. Ces nouveaux modèles excellent dans les applications de gestion des déchets, de recyclage et de manutention intensive dans lesquelles un placement précis du matériau est nécessaire. Avec des fonctions d'ouverture et de fermeture commandées par la première fonction auxiliaire de la machine et une tête de rotation gérée par la seconde fonction auxiliaire, ces pinces permettent des opérations de manutention rapides et productives avec une rotation bidirectionnelle de 360 degrés.
La conception ultra-mince facilite l'accès aux espaces étroits et les capacités de matériau s'étendent de 160 l (0,21 yd3) avec la G306 à 240 l (0,31 yd3) avec la G308. Les rayonnages verticaux perforés offrent une grande résistance à l'usure, une pénétration efficace, une bonne visibilité de la charge et un positionnement facile tandis que le vérin extra-robuste surdimensionné avec une vanne de maintien de charge délivre une force de serrage constante, même lors de manœuvres de la pince ou de la machine. Le roulement de tourelle intègre une conception à bille unique entraînée en interne permettant des intervalles d'entretien prolongés. Pour une plus longue durée de vie, la conception de la lame avec base à souder est composé à partir d'un matériau de dureté équivalente à HB500 Brinell et la lame de coupe à boulonner est composée à partir d'acier haute résistance, résistant à l'abrasion.
Une première pour les Tiltrotators Cat
La première extension d'équipement hydraulique pour la famille de produits des Tiltrotators Cat (TRS), les nouvelles pinces tous-travaux G206 et G208 Cat étendent la technologie de pince en association avec les modèles TRS6 et TRS8 pour les minipelles hydrauliques de 5 à 10 tonnes. Ces modèles permettent une maniabilité maximale avec des équipements TRS et un support intégré permet un déport minimal pour optimiser les performances de fonctionnalité de la pince.
Avec la G206 dimensionnée pour les pelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes et la G208 pour les modèles de 7 à 10 tonnes, ces pinces tous-travaux fournissent respectivement une force de fermeture maximale de 14,5 kN (3 260 lbf) et de 18,4 kN (4 136 lbf). Une vanne de maintien de charge intégrée maintient la pression de fermeture de la pince sans aucune fuite tandis que l'accumulateur de piston à montage rigide maintient les forces de fermeture du bras de la pince en présence de charges variables. L'acheminement optimal des conduites et des flexibles de raccordement assure une protection contre les dommages et l'infiltration de saletés pour offrir une fiabilité à long terme.
La conception de la pince est adaptée de manière optimale au système Tilt Rotate et la rotation du TRS permet l'engagement rapide et facile du matériau. Pour éviter des couples de torsion dans le sens radial, ces pinces comportent une structure caissonnée soudée. Avec les bras de pince et les bords des bras composés à partir d'acier AR450, le bras offre une haute résistance à l'abrasion dans des conditions extrêmes.
Plaques de compacteur vibrant adaptées aux performances
Caterpillar ajoute à sa gamme de compacteurs à plaque vibrants Cat, les nouveaux modèles CVP28 et CVP55 et relance ses compacteurs CVP16 et CVP40 en y ayant intégré de nouvelles améliorations de conception. Parfaitement adaptés au compactage de sol, de sable, de graviers et d'enrobé. La flexibilité des compacteurs permet de réduire les coûts d'investissement et d'entretien des entreprises générales dédiées aux travaux résidentiels, commerciaux et industriels.
La gamme de CVP Cat est adaptée aux performances des machines Cat. Elle couvre toutes les chargeuses-pelleteuses et les pelles hydrauliques du modèle 302.7 au modèle 313 Cat. Elles offrent des largeurs de compactage de 304,8 mm (12 in) à 660,4 mm (26 in) et peuvent compacter des surfaces de 0,19 m2 (2 ft2) à 0,53 m2 (5,7 ft2) à des fréquences de vibration de 33,3 à 40 Hz (2 000 à 2 400 vpm). Avec leurs performances inégalées et la fréquence de compactage optimisée, elles présentent une force permettant de regrouper les particules pour un compactage solide et stable.
Leur châssis extra-robuste en acier fournit une puissance au sol maximale. Les supports en caoutchouc isolent les vibrations de l'équipement du compacteur, ce qui réduit le retour de vibration transmis au reste de la machine. Le moteur hydraulique à engrenages haute efficacité est entraîné par les vibrations pour une puissance constante et fiable. Les découpes d'accès de la conception sont découpées au laser pour faciliter l'accès à la visserie lors du montage du support supérieur. Le compacteur a été simplifié et comporte un circuit hydraulique standard.
Extension de la flexibilité de la gamme des CVP, équipements arrière et d'entraînement de plaque boulonnés jusqu'en bas de la CVP28 pour les applications spécialisées. Tous les modèles peuvent être équipés d'une lame de remblayage pour mieux répartir le matériau dans le fossé avant le compactage et d'un support pivotant tourne à 90 degrés dans chaque sens pour réduire au minimum les mouvements de la machine.
Précision de fraisage
Conçues pour les petites tâches de pose de revêtement dans les applications résidentielles et commerciales, les nouvelles fraiseuses de chaussée Cat permettent de restaurer des surfaces d'enrobé et de béton de manière économique. Elles fraisent efficacement les imperfections avant leur resurfaçage et la suppression des parties endommagées et des bandes de signalisation des voies.
Offrant une largeur de travail de 350 mm (13,8 in) et une profondeur de fraisage maximale de 120 mm (5 in), la nouvelle PC35 est conçue pour être utilisée avec de chargeuses-pelleteuses à déport latéral et des minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes. La nouvelle PC45 Cat remplaçant la PC404 présente une largeur de coupe de 450 mm (17,7 in) et une profondeur de coupe de 150 mm (6 in) qui la rendent idéale pour une utilisation avec des chargeuses-pelleteuses et qui étendent la compatibilité de la planeuse avec des minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes.
Les fraiseuses de chaussée sont équipées de série d'un indicateur de profondeur de coupe offrant au conducteur un aperçu rapide de la profondeur définie. Délivrant une commande de profondeur constante, la profondeur de fraisage est réglée et verrouillée manuellement. Leur motoréducteur extra-robuste fournit un couple élevé et une grande efficacité sur toute la plage de vitesses tandis qu'un clapet de décharge hydraulique limite la pression fournie au moteur pour une longévité accrue. Un manomètre standard fournit un retour d'information au conducteur pour permettre des réglages de vitesse au sol optimisant la productivité. Les PC35 et PC45 réutilisent les conduites de marteau existantes et sont équipées d'indicateurs de centre et de largeur du tambour.
Pour toute précision sur les équipements de pince de démolition et de tri, de pince tous-travaux de Tiltortator, de compacteur à plaque vibrant et de fraiseuse de chaussée Cat, veuillez contacter un concessionnaire Cat ou consulter le site https://www.cat.com.
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2023 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |