Publication en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon : décembre 2021
Numéro de version : 844PR21
Reposant sur une solide base technologique à réluctance commutée qui s'appuie sur plus de 15 années d'expérience de Caterpillar en matière d'entraînement électrique, les mises à jour apportées au modèle 988K XE Cat® offrent des vitesses de parcours en descente 10 % plus rapides, un meilleur effort à la jante et une force d'arrachage hydraulique accrue pour une production supérieure de 5 %. La conception mise à jour améliore les temps de cycle dans les applications de chargement et de transport, tandis que des options de contrepoids accroissent la stabilité et accélèrent la maniabilité avec ces tâches.
La nouvelle pédale de démarrage du modèle 988K XE présente trois niveaux de freinage dynamique, ce qui permet aux conducteurs de manœuvrer plus aisément en utilisant la pédale unique de droite. Le dispositif anti-dérapage de série permet de limiter le patinage des pneus ainsi que l'usure, avec à la clé une plus longue durée de vie des pneus et une réduction des coûts d'exploitation.
De nouvelles fonctions Autodig Cat en option simplifient la phase d'excavation, ce qui permet d'optimiser de 10 % le cycle d'excavation. En permettant de réduire encore davantage le patinage et l'usure des pneus, les pneus à définition automatique sont utilisés à l'avant pour faciliter les techniques de chargement appropriées. La technologie de prévention de blocage de levage gère automatiquement le creusement de l'effort à la jante, afin d'éviter tout blocage hydraulique lors d'un levage de face, de sorte que la 988K XE passe moins de temps dans le tas.
En enseignant les techniques d'utilisation appropriées, le nouveau coaching du conducteur Cat permet d'accroître l'efficacité des machines et offre des temps de cycle plus rapides de 15 % et des facteurs de remplissage du godet 10 % supérieurs. Entre autres procédures, il enseigne comment raccourcir correctement les temps de déplacement, éviter le décrochage lors de l'excavation, pénétrer dans le tas avec un godet à niveau, réduire la hauteur de vidage et utiliser le désengagement. Le retour de coaching indique également une amélioration de 15 % en termes de réduction de la consommation de carburant.
Accroissement de l'efficacité
La technologie éprouvée d'entraînement électrique à réluctance commutée de la 988K XE accroît l'efficacité totale de 25 % et l'efficacité des applications de chargement de face de 49 % par comparaison avec la 988K. Le fonctionnement en mode Économie permet de diminuer le régime nominal du moteur C18 Cat durable, avec à la clé une réduction supplémentaire de la consommation de carburant. La 988K XE présentant une vitesse hydraulique accrue et des temps de cycle plus rapides, ses temps d'inactivité sont moins nombreux et sa consommation de carburant diminue, ce qui en fait une chargeuse bien plus efficace. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce à l'utilisation d'un entraînement électrique au lieu du modèle à entraînement mécanique, équivalent à 1 année d'électricité de presque 10 foyers.
La nouvelle soupape du système de commande intégrée de direction et de transmission (STIC™) permet un fonctionnement plus silencieux de 47 % et le système offre un contrôle plus précis de la machine et moins de mouvements de bras, ce qui accroît le confort d'utilisation et améliore la précision ainsi que l'efficacité de chargement. En permettant une modulation à l'aide de la pédale de gauche de 100 % à 25 %, le système de commande de l'effort à la jante (RSC) diminue le risque de patinage des roues sans réduire l'efficacité hydraulique. Le nouveau système hydraulique de commande de débit positif (PFC) de la chargeuse assure une efficacité accrue, une plus grande sensibilité et un meilleur contrôle du godet, ainsi que des performances constantes.
Cat Payload, disponible sur la 988K XE, affiche les données en temps réel à l'intérieur de la cabine, notamment le poids exact des matériaux chargés, ce qui améliore l'efficacité de chargement en réduisant la surcharge et la sous-charge. Associée à la technologie Advanced Productivity en option, la 988K XE fournit des informations de charge utile exploitables complètes pour vous aider à améliorer la productivité et la rentabilité de vos opérations.
Avec Cat Vision de série pour améliorer la visibilité à l'arrière de la chargeuse, la 988K XE bénéficie d'un angle d'articulation de direction de 43 degrés qui permet d'obtenir un positionnement précis dans les espaces restreints, pour un chargement efficace du tombereau. La chargeuse offre une charge utile nominale de 11,3 tonnes (12,5 tonnes US) pour la manipulation de matériaux de surfaçage et de 14,5 tonnes (16 tonnes US) pour les matériaux en vrac ; elle peut être équipée de plusieurs types de godets avec des capacités allant de 4,7 à 13 m3 (6,2 à 17 yd3). Elle offre des performances suffisantes pour effectuer un chargement en 3 passes efficace d'une 770G Cat de 38,2 tonnes (42,1 tonnes US) et un chargement en 4 passes d'une 772G Cat de 46,8 tonnes (51,6 tonnes US). Sa configuration haute permet le chargement en 5 passes d'une 773G Cat de 55,3 tonnes (61 tonnes US) et le chargement en 6 passes d'une 775G Cat de 64 tonnes (70,5 tonnes US).
Pour obtenir d'autres informations à propos de la grosse chargeuse sur pneus 988K XE Cat, contactez le concessionnaire Cat local ou consultez le site : https://www.cat.com.
Moteur |
C18 Cat® |
Puissance brute : SAE J1995, kW (hp) |
439 (588) |
Poids en ordre de marche : standard, kg (lb) |
52 781 (116 362) |
Poids en ordre de marche : grande hauteur de levage, kg (lb) |
54 258 (119 618) |
Charge utile nominale : matériaux standard surfaçage/meubles, tonnes (tonnes US) |
11,3 (12,5) / 14,5 (16) |
Charge utile nominale : grande hauteur de levage matériaux surfaçage/meubles, tonnes (tonnes US) |
11,3 (12,5) / 14,5 (16) |
Plage de contenance du godet, m3 (yd3) |
4,7 à 13 (6,2 à 17) |
Hauteur de vidage : standard mm (ft) |
3 641 (11,9) |
Hauteur de vidage : grande hauteur de levage mm (ft) |
4 043 (13,3) |
Moteur |
C18 Cat® |
Puissance brute : SAE J1995, kW (hp) |
439 (588) |
Poids en ordre de marche : standard, kg (lb) |
52 781 (116 362) |
Poids en ordre de marche : grande hauteur de levage, kg (lb) |
54 258 (119 618) |
Charge utile nominale : matériaux standard surfaçage/meubles, tonnes (tonnes US) |
11,3 (12,5) / 14,5 (16) |
Charge utile nominale : grande hauteur de levage matériaux surfaçage/meubles, tonnes (tonnes US) |
11,3 (12,5) / 14,5 (16) |
Plage de contenance du godet, m3 (yd3) |
4,7 à 13 (6,2 à 17) |
Hauteur de vidage : standard mm (ft) |
3 641 (11,9) |
Hauteur de vidage : grande hauteur de levage mm (ft) |
4 043 (13,3) |
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2021 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
|
|