Nouvelle 973
Nouvelle 973

La nouvelle 973 vient compléter la toute dernière gamme des chargeuses à chaînes Cat®

 

Pour diffusion mondiale : mars 2024
Numéro de communiqué : 152PR23

Une chargeuse à chaînes est la machine à tout faire : défricher, charger, creuser, transporter, remblayer et déplacer, même sur des sols difficiles ou glissants. La nouvelle Chargeuse à chaînes 973 Cat® associe une polyvalence inégalée à un rendement énergétique jusqu'à 10 % supérieur, une productivité accrue, une cabine optimisée et la technologie Payload. La chargeuse à chaînes de 275 HP (205 kW) présente un poids en ordre de marche de 65 901 lb (29 892 kg) et remplace la 973K dans le monde entier. Elle vient rejoindre la 953 (160 HP/119 kW) et la 963 (202 HP/151 kW) dans la gamme des chargeuses à chaînes Cat.

Simplicité d'utilisation
La 973 est la plus grosse chargeuse à chaînes du secteur, mais se distingue néanmoins par sa maniabilité et sa facilité d'utilisation.  La cabine optimisée intègre un siège à suspension et des accoudoirs/commandes réglables. L'affichage à écran tactile intuitif de 10 in (254 mm) placé sur le tableau de bord, est facile à utiliser et intègre une caméra de recul haute définition. L'indicateur de pente facilite l'utilisation en affichant les pentes longitudinale et transversale directement à l'écran.

Direction au choix par manipulateur ou levier en V et pédale pour les commandes de transmission et par manipulateur ou 2 leviers pour les commandes de l'équipement. L'option du manipulateur offre des commandes bien connues des conducteurs habitués aux chargeurs compacts rigides et aux chargeuses à chaînes compactes. Quel que soit le choix des commandes, la réponse de l'équipement peut être réglée sur différents réglages (fin, normal ou brut), en fonction des préférences du conducteur ou de l'application. Les fonctions répétitives de levage, d'abaissement, de cavage, de vidage et de position libre peuvent être prédéfinies pour réaliser plus facilement des tâches comme le chargement de tombereau. La réponse plus souple de l'hydraulique ainsi qu'une direction plus performante permettent un meilleur contrôle.

Plus de productivité + Moins de carburant = De plus grands bénéfices

La 973 est alimentée par le Moteur C9.3B Cat. Réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 10 % grâce au mode Automatique qui adapte le régime moteur à la charge. Le Mode Éco utilise un régime encore plus bas pour une plus grande réduction de la consommation de carburant dans des applications plus légères. Le Mode Puissance maintient le régime moteur élevé pour offrir une puissance immédiatement disponible à tout moment.

Un godet Série Performance permettant une augmentation de la productivité jusqu'à 20 % supérieure est disponible en option. Une attache rapide Fusion™ permettant des changements d'équipement rapides est disponible en option. De nombreux godets, fourches et autres outils de travail peuvent être partagés entre les chargeuses à chaînes, les chargeuses sur pneus et d'autres machines compatibles Fusion. Les godets sont livrés d'usine avec des embouts de godet, un adaptateur et un système de verrouillage Advansys™. Les pointes Advansys sont conçues pour une productivité maximale et le plus faible coût de cycle de vie du godet. Le système de rétention sans marteau permet un retrait et une installation sûrs et rapides sans outils spéciaux.

Les versions spécifiques au traitement des déchets ou à la démolition et aux cales de navire, à faible pression au sol (LGP), sont équipées en usine de trains de roulement spéciaux, de protections et d’autres fonctionnalités spécialement conçues pour les tâches les plus difficiles. L'ensemble pour aciéries de la 973 comprend une cabine spéciale, un réservoir de carburant en acier isolé, un train de roulement pour hautes températures et une isolation intégrée à toute la machine, ce qui la rend adaptée à la manutention des scories. 

Cat Payload

La technologie Cat Payload* fournit des données de chargement de godet précises grâce à la pesée à la volée, ce qui permet d'éviter tout chargement excessif ou insuffisant. Un chargement plus précis réduit les temps de cycle pour aider à économiser du temps, de la main d'œuvre et des coûts de carburant.

Connect pour une plus grande efficacité

La technologie télématique de gestion des équipements Cat simplifie la gestion des chantiers en collectant les données générées par les équipements, les matériaux et les personnes et en les restituant dans des formats personnalisables.

  • Product Link™ collecte automatiquement et précisément les données des équipements (de tout type et de toute marque) qui peuvent être visualisées en ligne via des applications Web et mobiles.
  • Accédez aux informations à tout moment et partout avec VisionLink®. Un concessionnaire Cat peut vous aider à configurer un abonnement personnalisé, disponible avec un reporting cellulaire ou satellite ou les deux.
  • L'application Cat vous permet de gérer vos biens à tout moment depuis votre smartphone.
  • Le dépistage des pannes à distance économise du temps et de l'argent en permettant aux concessionnaires Cat d'effectuer des tests de diagnostic à distance. Les mises à jour Flash à distance sur le logiciel embarqué peuvent potentiellement réduire le temps de mise à jour jusqu'à 50 %. Les mises à jour ne nécessitent pas de technicien présent et peuvent être planifiées au moment qui convient.
  • Le Profil de l'application et l'ID du conducteur font gagner du temps en sauvegardant les réglages préférés de la machine.
  • Sécurité de la machine : un mot de passe assure un niveau de sécurité supplémentaire (facultatif) en demandant au conducteur de saisir un ID avant de pouvoir démarrer la machine.

Pour toute information complémentaire sur la 973 et la famille complète de chargeuses à chaînes Cat, consultez le concessionnaire Cat local ou le site www.cat.com.

*Non légal pour usage commercial.
Toutes les comparaisons sont réalisées par rapport aux modèles de la famille K.

 

 

Spécifications du produit 973

 

Modèle

953

963

973

Modèle de moteur

C7.1 Cat®

C7.1 Cat

C9.3B Cat

Émissions

Conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne, Stage V pour la Corée,  Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine, 2014 pour le Japon ou Stage IIIA pour l'Union économique eurasiatique, R96 Stage IIIA CEE ONU, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis/Stage IIIA pour l'Union européenne.

Puissance nette (1 800 tr/min)

 

 

 

 

 

 

ISO 9249/SAEJ1349

119 kW

160 HP

151 kW

202 HP

205 kW

275 HP

ISO 9249 (DIN)

162 mhp

 

204 mhp

 

279 mhp

 

Poids en ordre de marche1

 

Standard

15 958 kg

35 181 lb

20 355 kg

44,881 lb

29 892 kg

65,901 lb

Pression au sol – patin standard

66 kPa

10 psi

63 kPa

9,1 psi

65,8 kPa

9,5 psi

Capacité du godet2

 

Normal GP

1,8 m3

2,4 yd3

2,5 m3

3,2 yd3

3,2 m3

4,2 yd3

Série hautes performances

2,1 m3

2,7 yd3

2,8 m3

3,7 yd3

3,8 m3

5,0 yd3

Attache rapide Fusion

1,8 m3

2,4 yd3

2,5 m3

3,2 yd3

3,2 m3

4,2 yd3

1Pour les machines sans système de post-traitement, soustraire 287 kg/632 lb.

2Pour connaître la gamme complète des godets et des équipements d'outils de travail disponibles pour les chargeuses à chaînes, veuillez consulter le concessionnaire Cat.

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.

 

 

Télécharger le communiqué de presse et les images 

Télécharger maintenant

 

 

de

La 973 Cat® vient compléter la toute dernière famille des chargeuses à chaînes Cat. Ce modèle le plus gros vient rejoindre la 953 (160 HP/119 kW) et la 963 (202 HP/151 kW) dans la gamme des chargeuses à chaînes Cat.

Afficher l'image en plein écran
de

La chargeuse à chaînes de 275 HP (205 kW) présente un poids en ordre de marche de 65 901 lb (29 892 kg) et remplace la 973K dans le monde entier.

Afficher l'image en plein écran
de

La nouvelle Chargeuse à chaînes 973 Cat® associe une polyvalence inégalée à un rendement énergétique jusqu'à 10 % supérieur, une productivité accrue, une cabine optimisée et la technologie Payload*. *Non légal pour usage commercial.

Afficher l'image en plein écran
de

La technologie Cat® Payload* fournit des données de chargement de godet précises grâce à la pesée à la volée, ce qui permet d'éviter tout chargement excessif ou insuffisant. Un chargement plus précis réduit les temps de cycle pour aider à économiser du temps, de la main d'œuvre et des coûts de carburant. La mise à niveau vers Advanced Payload offre des fonctionnalités permettant davantage d'automatisation, de personnalisation et de suivi.

Afficher l'image en plein écran
de

Le coupleur rapide Fusion™ permet des changements d'équipement rapides est disponible en option. De nombreux godets, fourches et autres outils de travail peuvent être partagés entre les chargeuses à chaînes, les chargeuses sur pneus et d'autres machines compatibles Fusion.

Afficher l'image en plein écran
de

Pour une facilité d'utilisation optimale, choisissez la direction par manipulateur ou à levier en V et pédale pour les commandes de transmission et par manipulateur ou à 2 leviers pour les commandes d'équipement.

Afficher l'image en plein écran
de

La 973 est alimentée par le Moteur C9.3B Cat®. Réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 10 % grâce au mode Automatique qui adapte le régime moteur à la charge.

Afficher l'image en plein écran
de

La Chargeuse à chaînes 973 Cat® peut être équipée en usine d'un ensemble pour aciéries avec des fonctionnalités résistantes à la chaleur qui la rendent adaptée à la manutention des scories. Des ensembles pour applications spéciales sont également disponibles pour le traitement des déchets et les travaux dans les cales des navires, avec une configuration à faible pression verticale (LGP).

Afficher l'image en plein écran
de

L'ensemble pour aciéries de la 973 Cat® comprend une cabine spéciale, un réservoir de carburant en acier isolé, un train de roulement pour hautes températures et une isolation intégrée à toute la machine, ce qui la rend adaptée à la manutention des scories.

Afficher l'image en plein écran
de

Chargeuse à chaînes 973 Cat® | Conducteur dans la cabine

de

Chargeuse à chaînes 973 Cat® | Déchargement de conduits

de

Chargeuse à chaînes 973 Cat® | Rétrocavage

de

Chargeuse à chaînes 973 Cat® | Chargement de gravier dans une benne pour matériaux de remblai

de

Chargeuse à chaînes 973 Cat® | Changement d'équipements Fusion™

de

Chargeuse à chaînes 973 Cat® | Excavation et chargement de tombereau

de

Chargeuse à chaînes 973 Cat® | Poussée de terre de remblai

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.


CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2023 Caterpillar. Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com