La nouvelle niveleuse 140 GC Cat® est hautement performante pour un faible coût horaire

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : mars 2020 
Numéro de communiqué : 208PR20

La nouvelle Niveleuse Cat® 140 GC est conçue pour allier hautes performances et faibles coûts d'exploitation. Son puissant moteur Cat C7.1, sa transmission Powershift automatique 6F/3R (qui évite le recours à la pédale d'approche) et la précision de son circuit hydraulique, assurent des performances équilibrées, quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Son mode de fonctionnement ECO et son ventilateur à vitesse variable permettent de réduire la consommation de carburant, et les intervalles d'entretien plus espacés de diminuer davantage les coûts de fonctionnement.. La Niveleuse 140 GC permet aux conducteurs de tous niveaux d'atteindre une productivité élevée et ses options, parmi lesquelles des sièges réglables et des circuits de chauffage/refroidissement, garantissent leur confort.

Peaufinés depuis 45 ans, le volant conventionnel et les leviers de la Niveleuse 140 GC sont bien connus des conducteurs et améliorent le niveau de contrôle. La console de commande s'adapte aux préférences du conducteur et le puissant circuit de chauffage et de refroidissement en option permet de déshumidifier et de pressuriser la cabine tout en faisant circuler de l'air frais, pour empêcher la poussière de rentrer et contribue à garder les vitres propres. Il est possible d'opter pour un siège à suspension mécanique ou pneumatique. Le siège statique est fourni en standard.

Le différentiel antipatinage standard de la Niveleuse 140 GC est activé sans intervention de l'utilisateur pour augmenter la traction sur terrain difficile et protéger les composants de la chaîne cinématique. L'option de traction intégrale offre des performances accrues sur les terrains accidentés ou lorsque les conditions au sol sont mauvaises. L'équilibre optimisé de la machine assure une puissance de traction maximale au sol. L'ajout de l'option bouclier de 4,3 m (14 ft) offre une meilleure couverture routière. L'approximation n'a plus sa place dans le contrôle de la pente grâce à l'inclinomètre numérique de lames en option, qui sécurise le chantier en évitant le recours aux contrôles de nivellement manuels. La technologie Cat Detect Vision System (en option) utilise une caméra de recul offrant une vue élargie à l'arrière de la machine.

Fonctionnalités de pointe

  • Les fonctionnalités de la Niveleuse 140 GC garantissent fiabilité, durabilité et performances à long terme.
  • Le bouclier à cercle et barre d'attelage standard garantit une longue durée de service et est équipé de bandes d'usure remplaçables permettant de maintenir l'intégrité du système.
  • L'option de ventilateur à sens de marche inversé empêche l'accumulation de matériau par les filtres d'admission de la porte arrière, réduisant ainsi le temps de nettoyage et d'entretien du circuit de refroidissement de la niveleuse.
  • Les freins de manœuvre multidisques à bain d'huile sont équipés de commande hydraulique pour un freinage régulier et sûr, et des coûts d'exploitation réduits.
  • Une grande diversité d'équipements Cat, notamment des scarificateurs, des rippers et des lames avant, conçus chacun dans un souci de performance, de sécurité et de stabilité, améliorent la polyvalence de la machine.
  • L'embrayage de sécurité à entraînement de cercle en option protège les dents du pignon du démarreur et du cercle d'éventuels dommages.
  • La cabine profil bas en option donne une meilleure vue aérienne pour les transports ou les besoins des chantiers.
  • Le système Circle Saver en option réduit les besoins quotidiens de graissage et protège le cercle et le pignon, ce qui réduit considérablement les risques d'endommagement.
  • Les protections en option protègent la Niveleuse 140 GC dans les conditions difficiles.
  • Le circuit de direction auxiliaire en option s'active automatiquement en cas de chute de pression de la pompe principale.

 

Spécifications produits pour le 140 GC

Moteur

Cat C7.1

 

Puissance du moteur, max, kW (hp)

147 (196)

 

Poids Tier 4, kg (lb)

18 365 (40,488)

 

Poids Stage V kg (lb)

17 650 (38,912)

 

Poids de la traction intégrale Tier 4, kg (lb)

19 105 (42,119)

 

Poids de la traction intégrale Stage V, kg (lb)

18 390 (40,543)

 

Largeur de bouclier, mm (ft)

 3658 (12)

 

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo