La nouvelle conception de petite pelle hydraulique 315 Cat de nouvelle génération permet d'obtenir une meilleure productivité et des gains opérationnels

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande : mars 2020 
Numéro de communiqué : 98PR20

Avec des performances optimales dans une conception compacte, la nouvelle pelle hydraulique 315 Cat® de nouvelle génération est dotée d'un nouveau groupe motopropulseur, d'une technologie et d'un entretien simplifié, pour renforcer les performances, l'efficacité et la productivité. Conçue avec une nouvelle cabine spacieuse, la nouvelle pelle hydraulique offre un environnement de travail plus confortable que celui des modèles 315F L et 314F L (Japon) qu'elle remplace. Sa conception compacte donne au conducteur la confiance nécessaire pour procéder à des opérations d'excavation, de pivotement et de vidage sur des chantiers à espaces confinés.

Diverses technologies standard désormais disponibles sur cette nouvelle petite pelle hydraulique augmentent les gains de productivité de 45 % par comparaison aux méthodes classiques de nivellement, ce qui en fait la pelle hydraulique Cat la plus productive dans la catégorie des 15 tonnes. La nouvelle application Cat, compatible avec le modèle 315, aide les entrepreneurs à mieux gérer l'emplacement et les plannings d'entretien de la pelle hydraulique. Standard Product Link™ collecte automatiquement les données de la pelle hydraulique pour une meilleure gestion du parc.  

Gains de performance

Le circuit hydraulique avancé de la nouvelle pelle hydraulique 315 Cat offre un équilibre optimal entre puissance et efficacité pour une productivité supérieure de 8 % par rapport au modèle 315F L. Sa nouvelle soupape hydraulique électronique permet des gains d'efficacité exceptionnels, tout en offrant la possibilité d'une croissance technologique future. Un couple d'orientation 10 % plus élevé permet de renforcer l'efficacité lors de travaux sur des terrains inclinés et des déplacements sur le chantier, et le système d'entraînement permet un déplacement en toute simplicité lorsque les conditions au sol sont difficiles et sur les pentes grâce à une traction à la barre d'attelage accrue de 14 %. De nouvelles pointes de godet Advansys™ Cat augmentent la durée de vie, garantissent une excellente rétention et des changements d'outils rapides pour un maximum de disponibilité sur le chantier.

Le nouveau moteur C3.6 Cat plus puissant du modèle 315 est conforme aux normes strictes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V et japonaise 2014 (Tier 4 Final) sur les émissions, ce qui lui permet d'être compatible sur de nombreux marchés du monde entier. Le mode de fonctionnement intelligent adapte automatiquement la puissance moteur et hydraulique aux conditions d'excavation pour réduire la consommation de carburant dans les applications moins exigeantes. Le moteur est conçu pour fonctionner dans une plage de températures ambiantes allant de 52 °C (125 °F) sans détarage à une capacité de démarrage à froid de -25 °C (-13 °F).

Technologie étendue, productivité accrue

Parmi les nouvelles technologies standard qui améliorent la productivité et l'efficacité de la pelle hydraulique, on compte le système Cat Grade avec 2D avancé, qui peut être mis à niveau vers Grade avec Advanced 2D ou Grade avec 3D. Le système Grade avec 2D effectue automatiquement un guidage de profondeur d'excavation, de pente et de nivellement de distance horizontale pour atteindre rapidement et précisément le nivellement souhaité. Il est possible d'établir jusqu'à quatre cibles différentes d'excavation et de pente, pour un gain de temps et d'argent sur le chantier. En augmentant la sécurité lors des opérations d'excavation dans des espaces confinés, la nouvelle barrière électronique 2D E confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques sur le chantier ainsi que le contact avec une cabine standard.

Standard Cat Payload permet aux conducteurs d'atteindre des objectifs de charge précis et d'améliorer l'efficacité en permettant une pesée immédiate et des estimations en temps réel de la charge utile sans pivotement. Payload peut être combiné avec VisionLink® pour gérer à distance des objectifs de production. Les données essentielles relatives au fonctionnement, comme la consommation de carburant, la charge utile et les codes d'anomalie sont suivies à l'aide de la technologie Product Link Cat standard pour renforcer l'efficacité de la gestion du parc.

Les nouvelles mises à jour flash à distance surveillent l'activité des machines pour s'assurer que la pelle hydraulique 315 utilise la version de logiciel embarqué la plus récente, de manière à garantir des performances accrues, une efficacité maximum et une immobilisation minimale. En permettant aux techniciens du concessionnaire d'exécuter à distance des tests de diagnostic afin d'isoler d'éventuels problèmes, le nouveau processus de dépistage des pannes à distance analyse les données machine en temps réel capturées par Product Link sans que cela n'ait une incidence sur la productivité des machines.

Fonctionnement simple et confortable

Disponible dans les styles Comfort, Deluxe et Premium, la nouvelle cabine, 13 % plus grande, augmente la productivité du conducteur et offre une visibilité verticale supérieure de 60 % pour plus de sécurité. Des supports de fixation visqueux avancés réduisent de manière significative les vibrations de la pelle hydraulique dans la cabine, tandis que la console gauche rabattable permet aux conducteurs d'entrer et de sortir en toute simplicité de la cabine. La nouvelle radio est équipée en série de ports USB pour les appareils personnels et d'une connectivité Bluetooth® pour que les conducteurs puissent passer des appels mains libre.

Les options Deluxe and Premium de la nouvelle cabine du modèle 315 incluent un plus grand moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in) pour une navigation facile entre les commandes intuitives du conducteur. Par ailleurs, la cabine Comfort est dotée d'un écran tactile de 203 mm (8 in). Les commandes par manipulateur sont positionnées de manière ergonomique afin de réduire la fatigue du conducteur, tandis que les réglages du manipulateur et le mode d'alimentation préféré peuvent être aisément définis sur une identité spécifique de l'utilisateur depuis le moniteur.

Des caméras arrière et sur le côté droit de série améliorent encore la visibilité de la zone de travail. Le système de caméra à 360 degrés offre une excellente visibilité qui permet de voir les objets et le personnel se trouvant autour de la pelle hydraulique en un seul coup d'œil. Une meilleure insonorisation de la cabine réduit le niveau sonore à l'intérieur pour un confort amélioré. Pour travailler plus rapidement par temps froid, le système de chauffage/ventilation/climatisation bénéficie d'une amélioration de 33 % de la capacité de dégivrage.

Entretien réduit

Des modifications de conception de la nouvelle pelle hydraulique 315 Cat réduisent les coûts d'entretien jusqu'à 25 % par comparaison au modèle 315F L. Les intervalles de remplacement des filtres à carburant sont de 500 heures de fonctionnement, tandis que le nouveau filtre à huile hydraulique améliore les performances de filtration et augmente les intervalles de remplacement de 50 % à 3 000 heures. Grâce à de nouveaux clapets antiretour, l'huile hydraulique reste parfaitement propre lorsque le filtre est remplacé, pour une meilleure longévité du système. Le nouveau filtre à air de la cabine permet un intervalle de nettoyage deux fois plus long que le modèle précédent.

La durée de vie et les intervalles d'entretien des filtres sont suivis depuis le moniteur haute résolution dans la cabine. Tous les points d'entretien quotidien sont facilement accessibles depuis le sol et deux emplacements de jauge baïonnette permettent un contrôle de l'huile moteur au sommet de la machine et au niveau du sol. Les ports S∙O∙SSM Cat sont désormais accessibles depuis le sol pour permettre d'accélérer et de simplifier l'extraction des échantillons de liquide en vue d'une analyse, ce qui simplifie l'entretien.

Le nouveau modèle 315 Cat sera présenté au salon CONEXPO-CON/AGG 2020 lors de l'exposition sur le site du Festival en extérieur de Caterpillar, stand n° F4455. Pour plus d'informations sur la pelle hydraulique 315 Cat, contactez votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site :https://www.cat.com/fr_FR/products/new/equipment/excavators.html

 

Spécifications produit pour la 315

Moteur

C3.6 Cat

Puissance nette, hp (kW)

110 (82)

Poids en ordre de marche*, lbs. (kg)

35,700 (16 200)

Profondeur d'excavation maximale ft/in (mm)

19’ 7” (5 990)

Portée maximale au niveau du sol, ft/in (mm)

28’ 6” (8 690)

Hauteur de chargement maximale, ft/in (mm)

23’ 8” (7 220)

 

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés 


Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

  Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

   Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo