La nouvelle pelle hydraulique 326 Cat® dernière génération offre une efficacité accrue, de hautes performances d'excavation et de levage

Les technologies standard de Caterpillar, simples d'utilisation, permettent un gain d'efficacité de l'utilisateur allant jusqu'à 45 %

326 Next Gen Excavator Product Specifications

Moteur

Cat C7.1

Puissance brute, hp (kW)

202 (151)

Poids en ordre de marche, lb (kg)
[Patins à triple arête 600 mm (24")]

57 100 (25 900)

Profondeur d'excavation maximale ft/in (mm)

[Flèche 19' 4” (5,9 m), bras 9'8” (2,95 m)]

22’ 4” (6 820)

Portée maximale au niveau du sol ft/in (mm)

[Flèche 19' 4” (5,9 m), bras 9'8” (2,95 m)]

33’ 2” (10 120)

Hauteur de chargement maximale ft/in (mm)

[Flèche 19' 4” (5,9 m), bras 9'8” (2,95 m)]

21’ 7” (6 620)