Pour diffusion en Europe : décembre 2021
Numéro de version : 800PR21
La nouvelle pelle hydraulique 336 Cat® vous permet de bénéficier d'une excellente productivité et de réduire les coûts. Son puissant circuit hydraulique lui confère une force d'excavation et un couple d'orientation exceptionnels pour une productivité améliorée, même dans les applications les plus exigeantes.
« Notre nouveau modèle Cat 336 offre un bon équilibre entre puissance et charge utile », affirme Brian Abbott, le responsable produit mondial pour les grandes pelles hydrauliques Caterpillar. « Le résultat : une machine robuste et fiable qui permet de bénéficier d'une excellente productivité et de réduire les coûts d'exploitation ».
Plus de robustesse, moins d'entretien
Grâce à sa structure solide, la pelle hydraulique 336 est d'une grande fiabilité, et ce pour un grand nombre d'applications. Avec ses 4 millions d'heures de fonctionnement, le moteur C7.1B Cat est d'une fiabilité à toute épreuve. Les trois modes du moteur permettent d'adapter la puissance de la pelle hydraulique aux exigences du chantier tout en économisant du carburant. Le mode Puissance fournit une puissance maximale permettant de mener à bien les tâches les plus exigeantes ; le mode Smart adapte automatiquement la puissance du moteur et la puissance hydraulique aux conditions d'excavation afin de réduire la consommation de carburant. En réduisant le régime moteur à une vitesse constante de 1 500 tr/min, le mode Éco permet de réduire la consommation de carburant.
Les filtres à huile moteur et à carburant sont synchronisés en vue d'un entretien à 1 000 heures, ce qui permet d'augmenter le temps productif et de réduire les coûts de pièces et main-d'œuvre par rapport à la série 336F.
La capacité de température ambiante élevée de 52 ˚C (125 ˚F), la capacité de démarrage à froid à -18 ˚C (0 ˚F) et la possibilité de travailler à une altitude allant jusqu'à 4 500 m (14 764 pieds) au-dessus du niveau de la mer permettent au 336 de fonctionner dans tous types de climat. Le préchauffage automatique du circuit hydraulique par temps froid permet de mettre la machine au travail plus rapidement et contribue à prolonger la durée de vie des composants. Le filtre d'admission d'air avec préfiltre offre une grande capacité d'absorption de poussière, et le ventilateur hydraulique haute efficacité dispose d'une fonction de marche arrière automatique en option pour maintenir les faisceaux exempts de débris.
Product LinkTM collecte automatiquement les données. Des informations telles que l'emplacement, les heures, la consommation de carburant, le temps d'inactivité, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et l'état de la machine peuvent être consultées en ligne via des applications Web et mobiles. L'optimisation de la disponibilité des machines, le dépannage à distance et la mise à jour à distance permettent aux concessionnaires de se connecter à distance avec la machine pour diagnostiquer les codes d'anomalie et mettre à jour le système d'exploitation.
Confort et simplicité d'utilisation
De l'option Deluxe à l'option Premium, différents niveaux d'équipement sont disponibles sur les cabines nouvelle génération. Les cabines Deluxe sont équipées d'un siège à suspension pneumatique chauffant, tandis que les cabines Premium sont dotées d'un siège à suspension pneumatique chauffant et ventilé. Sur ces deux options, une console de gauche inclinable vers le haut permet au conducteur d'entrer et de sortir aisément de la machine.
Un écran tactile et une molette permettent de naviguer rapidement parmi les commandes de la machine et d'accéder facilement au manuel du conducteur numérique de la machine. Une fonction de démarrage par bouton-poussoir sans clé est fournie de série, et un porte-clés Bluetooth® est disponible. Un code d'accès ID d'utilisateur permet de démarrer le moteur, et grâce à un ID d'utilisateur, il est possible d'enregistrer et de restaurer rapidement les préférences en matière de bouton du manipulateur, de réponse et de schéma pour chaque conducteur.
Le système de direction de bras Cat en option simplifie grandement les déplacements et les braquages. De nombreuses technologies de série (le système de pesée embarqué Cat Payload, Grade Assist pour effectuer des travaux de nivellement précis, et la fonction Grade avec module 2D pour obtenir des indications sur la profondeur et la pente) contribuent à améliorer l'efficacité du conducteur et la productivité de la machine. Tous les systèmes Grade Cat sont compatibles avec les radios et les stations de base des principaux fournisseurs de technologie tiers. Les conducteurs peuvent stocker jusqu'à quatre déports de profondeur et de pente pour un nivelage précis sans contrôleur de niveau. La fonction d'arrêt automatique du marteau avertit les conducteurs après 15 secondes d'amorçage continu, puis arrête le marteau automatiquement au bout de 30 secondes, ce qui permet d'éviter toute usure prématurée. Les fonctions Auto Dig Boost et Auto Heavy Lift contribuent à augmenter la pénétration du godet et la capacité de levage de 8 %, et la fonction d'assistance au levage permet aux conducteurs d'éviter de faire basculer la machine.
Pour plus d'informations sur la nouvelle pelle hydraulique 336 Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site https://www.cat.com.
Moteur |
C7.1 Cat® |
Puissance − ISO 14396, kW (hp) |
225 (302) |
Poids en ordre de marche, kg (lb) |
36 800 (81 200) |
Profondeur de creusage maxi*, mm (ft/in) |
7 510 (24’8”) |
Portée maxi au niveau du sol*, mm (ft/in) |
11 060 (36’3”) |
Hauteur de chargement maxi*, mm (ft/in) |
7 090 (23’3”) |
*Flèche de 6,5 m (21’ 4”) et bras de 3,2 m (10’ 6”)
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2021 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |