340
340

La nouvelle pelle hydraulique de démolition 340 UHD Cat® bénéficie d'une plus grande portée verticale et d'une flexibilité de configuration supérieure 

 

 

Pour diffusion en Europe, Turquie, Israël : janvier 2021
Numéro du communiqué : 5PR21

Conçue pour gérer la démolition difficile de structures hautes, la nouvelle pelle hydraulique de démolition grande hauteur 340 UHD Cat® affiche une hauteur de tige supérieure de plus de 13 % à celle de la 340F UHD pour atteindre une hauteur de structure de 8 étages. Davantage de configurations UHD et de flèche/bras adaptable, ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires de démolition Cat, augmentent la flexibilité de la machine pour répondre aux besoins pour le conducteur d'optimiser l'utilisation des machines sur le chantier. Son système de raccordement unique vous permet de basculer entre deux longueurs d'équipement UHD et deux types de flèches adaptables et de bras sans outils spéciaux en 15 minutes.

Les améliorations apportées à la conception ont accru la simplicité de transport de la pelle hydraulique 340 UHD. Le train de roulement à voie variable actionné hydrauliquement est conçu pour offrir à la fois une incroyable stabilité et un transport efficace avec une largeur de 4 000 mm en position sortie et de 3 000 mm en position rentrée et des patins de 600 mm pour le transport. Une nouvelle conception de berceau monobloc, par comparaison à la conception en deux parties sur le modèle 340F UHD, réduit la hauteur de transport de la flèche UHD à moins de 3 000 mm. Le modèle 340 UHD doté d'un train de roulement fixe a une hauteur de transport réduite de 3 403 mm, soit une réduction de 117 mm par comparaison à la série F précédente. 

Efficacité flexible

La nouvelle 340 UHD permet de configurer les bras avec une attache CW, de type S ou une attache à accouplement par axes Cat afin d'optimiser la polyvalence globale et la productivité de la machine. Avec deux options UHD avant, l'équipement avant de 22 m offre un poids maximum de 3,7 tonnes à la goupille du bras et une portée horizontale maximale de 13,55 m au niveau de l'extrémité du bras sur l'avant et le côté de la machine. Associé à un poids maximum de 3,3 tonnes à la goupille du bras, l'équipement avant de 25 m offre une portée maximale de 13,33 m au niveau de l'extrémité du bras sur l'avant et le côté de la machine.   Il est adapté à la gamme de cisailles universelles Cat, en particulier les modèles MP332 et MP324.

Les gammes de flèches hydrauliques sont rapidement connectées/déconnectées manuellement et sans outils spéciaux, ce qui permet à l'équipement UHD avant d'être basculé sur la flèche adaptable en l'espace de quelques minutes. Les entrepreneurs ont le choix entre des options de flèche à une ou deux parties pour le chargement de tombereau à productivité élevée ou le travail de démolition à un plus faible niveau. Trois options de bras sont disponibles en différentes longueurs (2,8, 3,2 et 3,9 m), ce qui permet une flexibilité absolue pour une utilisation maximale des machines. Standard Cat Payload peut effectuer une pesée à la volée et calculer des estimations de la charge utile en temps réel, ce qui permet aux conducteurs d'atteindre des objectifs de charge précis lorsqu'ils travaillent avec la flèche adaptable à une partie. (La fonction de surveillance Caterpillar Payload sera activée à une date ultérieure en 2021)  

Avec une capacité nominale de 232 kW, le moteur C9.3B Cat, conforme à la norme européenne Stage V sur les émissions, alimente la nouvelle pelle hydraulique 340 UHD avec du carburant diesel ou biodiesel jusqu'au B20 pour satisfaire aux exigences du chantier. Trois modes de puissance du moteur (Puissance, Smart et ÉcoPuissance, Smart et Éco) permettent d'adapter la machine aux besoins de l'application afin de réduire de manière significative la consommation de carburant par rapport au modèle 340F UHD. Le mode Smart adapte automatiquement la puissance moteur aux besoins en puissance hydraulique, offrant une puissance en sortie maximale en cas de besoin et réduisant la puissance pour les tâches moins exigeantes afin d'économiser du carburant.  Un nouveau ventilateur hydraulique haute efficacité à sens de marche inversé refroidit le moteur sur demande afin de réduire la consommation de carburant.

Productivité et confort du conducteur  

Les conducteurs accèdent de manière efficace à la configuration machine et aux paramètres d'utilisation sur le nouveau moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm. Accessible sur le nouveau moniteur, la centrale de surveillance de stabilité active Cat informe les conducteurs en permanence de la position de l'outil de travail dans la plage de travail sécurisée, et déclenche des avertissement sonores et visuels lorsque la limite de stabilité est bientôt atteinte. Affichant un taux de stabilité de 1,5 à 100 %, la barre latérale change de longueur et de couleur, passant du vert au jaune et au rouge, en fonction du taux.

Conçue pour s'adapter parfaitement à différents conducteurs, quelle que soit leur taille, la largeur du nouveau siège chauffant et ventilé haut de gamme a été augmentée de 5 % par rapport aux modèles précédents. La nouvelle console relevable côté gauche permet d'améliorer l'entrée et la sortie de 45 %.  Les conducteurs peuvent programmer le fonctionnement de la machine, notamment les commandes du bouton du manipulateur, et le système enregistre chaque réglage, en fonction de l'ID conducteur.

La 340 UHD bénéficie d'une conception de cabine inclinable à 30 degrés pour une démolition productive et un champ de vision confortable, sans la fatigue cervicale inhérente aux travaux sur des immeubles à huit étapes. Pour une meilleure visibilité de l'outil lors de travaux en hauteur, l'équipement avant UHD peut accueillir une caméra d'outil de travail. La cabine de démolition est équipée d'un cadre de protection contre les chutes d'objets (FOGS, Falling Object Guard Structure) (FOGS), ainsi que d'une vitre en verre laminé de 10 mm, avant et toit, P5A, à des fins de sécurité.  Les essuie-glaces parallèles monoblocs du pare-brise et du toit avec trois réglages de pulvérisation intermittente comportent une buse de pulvérisation d'eau. Des caméras de vision arrière et de vision latérale disponibles de série améliorent encore la visibilité de la zone d'exploitation sur le moniteur situé à l'intérieur de la cabine. Une caméra avec vue de dessus à 360 degrés est disponible est option.

Entretien simplifié

Les intervalles d'entretien sont prolongés et davantage synchronisés sur la pelle hydraulique 340 UHD Cat afin de réduire les coûts d'exploitation et le temps dédié à l'entretien. Avec une durée de service plus longue de 50 %, le nouveau filtre hydraulique améliore la filtration et bénéficie d'un intervalle de vidange de plus de 3 000 heures, tandis que des clapets antiretour maintiennent l'huile hydraulique parfaitement propre lorsque le filtre est remplacé. Le nouveau filtre d'admission d'air du moteur avec préfiltre dispose d'une capacité doublée de rétention de la poussière par rapport au filtre d'admission d'air précédent. Regroupés sur le côté droit de la machine, tous les filtres à carburant sont remplacés à un intervalle synchronisé de 1 000 heures. Les conducteurs suivent la durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien via le moniteur à l'intérieur de la cabine.

Le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine, renforçant ainsi la sécurité lors de l'entretien. Le nouveau capot moteur plat de la machine améliore la visibilité arrière et intègre un angle d'ouverture pour un entretien et des vérifications du niveau d'huile simplifiés. Tous les autres points de contrôle d'entretien quotidien sont aisément accessibles au niveau du sol, tout comme l'emplacement de récupération de l'eau du circuit de carburant et de l'eau du réservoir de carburant, ce qui permet de gagner du temps Pour une collecte efficace des échantillons de liquide à des fins d'analyse, tous les ports Cat S·O·S SM sont aisément accessibles au niveau du sol.

La technologie accroît l'efficacité de gestion (logiciel dont l'activation est prévue en 2021)

Au-delà de Cat Payload, la nouvelle 340 UHD dotée d'une seule flèche adaptable bénéficie d'un large éventail de technologies Cat conçues pour renforcer la productivité et l'efficacité de l'entretien. Cat E-fence et Cat Grade avec 2D ajustent de façon automatique la profondeur, la pente et la distance horizontale à niveler via le moniteur tactile, afin d'accroître la productivité de la machine. La machine compense automatiquement l'inclinaison et le roulement de la pelle hydraulique provoqués par l'état du terrain en pente, grâce aux systèmes GPS et GLONASS.

La technologie Cat Product Link™, de série, enregistre les données et les conditions de fonctionnement critiques de la machine et transmet ces données aux responsables sur le terrain et au bureau via VisionLink™, renforçant ainsi l'efficacité de la gestion du parc. La résolution des pannes à distance analyse en temps réel les données de la machine capturées par Product Link à des fins de diagnostic sans entamer la productivité de la machine, évitant ainsi un déplacement d'entretien sur site. La mise à jour à distance garantit que la 340 UHD utilise la version de logiciel embarqué la plus récente, en surveillant l'activité des machines. L'application Cat permet aux employés de gérer la position du parc, les heures d'utilisation et les calendriers d'entretien et elle envoie des alertes sur les appareils mobiles.

Pour de plus amples informations sur la nouvelle pelle hydraulique de démolition grande hauteur 340 UHD, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site www.cat.com.

 

de

Pelle hydraulique de démolition 340 UHD Cat

de

Pelle hydraulique de démolition 340 UHD Cat

de

Cabine de la pelle hydraulique de démolition 340 UHD Cat

de

Cabine de la pelle hydraulique de démolition 340 UHD Cat

de

Pelle hydraulique de démolition 340 UHD Cat



Caractéristiques du produit 340 UHD

 

340 UHD Cat®

Moteur

C9.3B Cat

Puissance nette – ISO 14396, kW

232 

Poids en ordre de marche, kg 

55 500 (2) / 54 700 (1)

Poids maximal à l'extrémité du bras, kg

3 300 (2) / 3 700 (1)

Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras, m

25 (2) / 22 (1)

Profondeur d'excavation maximale3, m

6,01

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur
fonctionnant à vitesse minimale, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.

1)      Équipement avant UHD 22 m

2)      Équipement avant UHD 25 m

3)        Flèche adaptable 1 pièce et bras R 3.9 m

 

 

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de Caterpillar sur les produits et moteurs.

Voir les dernières actualités

 

                                         # # #   

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2021 Caterpillar. Tous droits réservés.

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo