La nouvelle 395 Cat® allie performances haut de gamme et portée étendue

Avec une profondeur d'excavation maximale de près de 22 mètres et une portée au sol pouvant atteindre 28 mètres, Caterpillar classe la LRE 395 parmi les pelles « super longue portée », combinant une configuration optimisée de la flèche et du bras à une force d'excavation impressionnante.

de

IRVING, Texas, 5 mars 2025―Caterpillar qualifie la pelle hydrauliques longue portée (LRE) 395 Cat® de référence en matière de performances, simplifiant les travaux à longue distance tels que le dragage, le nettoyage des fossés et l'entretien des canaux et voies navigables.

Avec une profondeur d'excavation maximale de près de 22 mètres et une portée au sol pouvant atteindre 28 mètres, Caterpillar classe la LRE 395 parmi les pelles « super longue portée », combinant une configuration optimisée de la flèche et du bras à une force d'excavation impressionnante.

Proposée sous forme de kit adaptable à tous les modèles 395, l'option LRE 395 améliore les capacités et la portée d'une 395 « standard », mettant sa puissance, sa rapidité et son rendement énergétique au service d'un large éventail de nouvelles applications d'excavation. Entièrement intégré à la machine standard, le kit LRE 395 transforme la pelle en un équipement hautement spécialisé, capable de relever sans difficulté tous les défis liés aux travaux à grande portée.

Vincent Migeotte

Consultant senior en produits et en ventes

Caterpillar

Le kit après-vente comprend un bras de 11,8 m, une flèche de 15,5 m et une timonerie CV adaptée au nouveau bras et à la nouvelle flèche. Les vérins de flèche font partie du kit, et le godet spécialement conçu offre une capacité pouvant atteindre 2 m3 de matériau, selon sa densité.

Conscient que la pelle super longue portée sera souvent utilisée pour des travaux sous-marins, Caterpillar a inclus dans le kit des boîtiers de capteurs entièrement étanches, permettant le fonctionnement continu de l'ensemble des technologies de nouvelle génération, telles que le système de gestion de la charge utile Cat Payload, le système de commande Cat 2D Grade et la barrière électronique Cat 2D. Cette dernière fonctionnalité maintient la timonerie avant dans une zone de travail prédéfinie, renforçant la confiance du conducteur lors des travaux à grande portée, tout en protégeant la machine contre les dommages et en améliorant la sécurité sur le chantier.

 

Le kit a été conçu pour couvrir tous les besoins opérationnels ; une autre caractéristique importante est donc la possibilité d'équiper la machine de conduites auxiliaires haute ou moyenne pression avec attache rapide. Cela permet d'exploiter pleinement les outils de travail hydromécaniques ajoutés ultérieurement, tels qu'un grappin.

Vincent Migeotte

Consultant senior en produits et en ventes

Caterpillar

Le train de roulement bénéficie également d'améliorations. Une extension du châssis porte-tourelle de 1,33 m améliore nettement la stabilité, tandis que la garde au sol globale augmente de 85 mm supplémentaires. Cette configuration augmente également la hauteur de la cabine de 24 cm par rapport au modèle standard, offrant ainsi au conducteur une visibilité panoramique nettement améliorée.

La conception du contrepoids constitue un autre atout en faveur de la stabilité. Caterpillar a habilement augmenté sa masse de près de 40 %, mais malgré cette hausse à 21,5 mt, le contrepoids conserve les mêmes dimensions, préservant ainsi le rayon arrière de la machine.

 

Le kit reflète également l'engagement de Caterpillar envers la productivité et la sécurité des chantiers, grâce à l'ajout de mains courantes facilitant l'accès et la descente en toute sécurité, tandis que les caméras arrière et latérales, fournies de série, peuvent être complétées par une caméra à 360 degrés pour une visibilité optimale. En plus de renforcer la sécurité, l'ajout du kit maintient toutes les caractéristiques du modèle 395 standard tout en améliorant sa polyvalence et ses performances. La 395 LRE Cat offre aux conducteurs les mêmes avantages en termes de faibles coûts de propriété, de faible consommation de carburant et d'entretien réduit, assurant ainsi un retour sur investissement attractif, à l'image de toutes les machines Cat.

Vincent Migeotte

Consultant senior en produits et en ventes

Caterpillar

Un siècle d'innovation

Au cours du siècle dernier, Caterpillar a grandi avec nos clients pour contribuer à la construction d'un monde meilleur et plus durable. Pour vous accompagner partout, vous avez besoin d'un équipement fiable et performant. C'est pourquoi nous continuons à accompagner nos clients avec des machines et des outils de travail de classe mondiale, offrant fiabilité, polyvalence et efficacité à chaque parc. Quelle que soit la tâche à accomplir, vous pouvez travailler en toute confiance – votre équipement Cat et votre concessionnaire Cat local sont là pour répondre à vos besoins et garantir l'accomplissement de votre travail. En choisissant nos produits, services et solutions aujourd'hui, vous bénéficiez de 100 ans d'expérience et d'expertise.

Pour en savoir plus sur la pelle hydraulique longue portée 395, contactez un concessionnaire Cat ou rendez-vous sur : www.cat.com

 

 

SPÉCIFICATIONS DE LA 395 LRE

 

Moteur

C18 Cat

Puissance nette* – ISO 14396

405 kW (542 HP)

Poids en ordre de marche – Train de roulement long avec prolongation du châssis, flèche LRE, bras LRE de 11,8 m (38'9"), godet à usage intensif (HD) de 1,97 m³ (2,58 yd³), patins à arêtes doubles de 900 mm (35") et contrepoids de 21,6 mt (47 600 lb).

113 300 kg (249 700 lb.)

Émissions

Conforme aux normes américaine Tier 4 Final, européenne Stage V, japonaise 2014, coréenne Stage V et chinoise pour moteurs non routiers Stage IV l sur les émissions.

*La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. 

de

La pelle hydraulique longue portée 395 (LRE) Cat® allie performances de haut niveau et technologies faciles à utiliser.

Afficher l'image en plein écran
de

Qu'il s'agisse de nettoyer des fossés, des canaux et des voies navigables ou d'effectuer des travaux plus lourds tels que le dragage et l'excavation sur de longues distances, comptez sur les pelles hydrauliques pour excavation super longue portée et longue portée de nouvelle génération Cat® pour élargir vos méthodes de travail.

Afficher l'image en plein écran
de

Lorsque votre travail est un peu plus éloigné, optez pour les pelles hydrauliques super longue portée et longue portée Cat. Il s'agit de machines spécialisées, conçues pour fonctionner malgré les difficultés propres au travail à distance.

Afficher l'image en plein écran
de

La 395 LRE Cat excelle dans les travaux de dragage à grande distance, le nettoyage de fossés, l'entretien des bassins de décantation, la maintenance des cours d'eau et des canaux, ainsi que le contrôle de la végétation.

Afficher l'image en plein écran
de

Le train de roulement long et le contrepoids de 21,6 mt (47 600 lb) de la 395 LRE Cat offrent une plate-forme stable pour les travaux de terrassement à grande portée.

Afficher l'image en plein écran
de

La Cat 395 LRE offre une portée sur pente raide de 28 m (91'10") et une profondeur de creusement de 21 700 mm (71'2").

Afficher l'image en plein écran
de

Les plaques de renfort sur la timonerie avant et le châssis offrent une puissance d'excavation à distance sans sacrifier la longévité. Un contrepoids plus lourd que celui des pelles à longue portée de série équivalentes offre une stabilité accrue. Bénéficiez de plus de polyvalence grâce à une commande d'outils disponible en option pour certains outils hydromécaniques

Afficher l'image en plein écran
de

Profitez des fonctionnalités de la pelle hydraulique de nouvelle génération Cat, notamment l'amélioration du confort du conducteur, la réduction des coûts d'entretien et la plus grande économie de carburant. Les pelles hydrauliques pour excavation longue portée sont compatibles avec les technologies de pelle hydraulique de nouvelle génération.

Afficher l'image en plein écran
de

La technologie étanche standard garantit une excavation précise sur les pelles hydrauliques grande portée. Une solution sous-marine en option vous permet de travailler dans des zones profondes.

Afficher l'image en plein écran
de

Améliorez votre productivité grâce aux technologies Cat Grade et Assist équipées de série. Les technologies Cat Grade et Assist vous aident à rester au niveau souhaité lorsque la visibilité est réduite.

Afficher l'image en plein écran
de

Cat Command est un système de commande à distance comprenant une électronique embarquée, des systèmes de visibilité et des commandes externes qui permettent aux utilisateurs d'obtenir une qualité cohérente dans leur travail. Les travaux deviennent plus sûrs, plus confortables et plus précis - sans sacrifier le contrôle, la sensation ou la précision.

Afficher l'image en plein écran
de

Les spécifications peuvent varier en raison de différences de configuration régionales. Consultez le document de spécifications techniques disponible sur www.cat.com ou auprès de votre concessionnaire Cat pour obtenir les spécifications détaillées des machines de votre région.

Afficher l'image en plein écran
de

Lorsque l'on travaille à distance, la visibilité est primordiale. Les vitres de la cabine et le profil avant surbaissé de la machine offrent une visibilité exceptionnelle sur la zone de travail sans qu'il soit nécessaire de se pencher constamment vers l'avant. Les caméras de recul et de vision latérale équipées de série vous permettent d'être toujours au courant de ce qui se passe autour de vous. Une fonction de visibilité à 360° est également disponible (en option).

Afficher l'image en plein écran
de

Profitez des fonctionnalités de la pelle hydraulique de nouvelle génération Cat, notamment l'amélioration du confort du conducteur, la réduction des coûts d'entretien et la plus grande économie de carburant. Les pelles hydrauliques super longue portée sont compatibles avec les technologies de pelle hydraulique de nouvelle génération.

Afficher l'image en plein écran
de

La Pelle hydraulique longue portée (LRE) 395 Cat® offre d'excellentes performances et des technologies simples à utiliser avec une portée sur pente raide pouvant atteindre 28 m (91'10") et une profondeur de creusage de 21 700 mm (71'2"). Le train de roulement long avec prolongation du châssis et le contrepoids de 21,6 mt (47 600 lb) offrent une plate-forme stable pour les travaux de terrassement à grande portée. Cette machine excelle dans les travaux de dragage à grande distance, le nettoyage de fossés, l'entretien des bassins de décantation, la maintenance des cours d'eau et des canaux, ainsi que le contrôle de la végétation.

 

 

Télécharger le communiqué de presse

Télécharger maintenant
Télécharger les images
 

Télécharger maintenant

 

 

# # #

À propos de Caterpillar :
avec des ventes et des recettes s'élevant à 64,8 milliards de $ en 2024, Caterpillar Inc. est le premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel pour chantiers, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Depuis presque 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur et durable, et sommes engagés en faveur d'un futur avec une empreinte en carbone réduite. Nos produits et services innovants, qui bénéficient de l'assistance de notre réseau mondial de concessionnaires, apportent une valeur exceptionnelle qui permet aux clients de réussir. Caterpillar opère sur tous les continents, principalement dans trois principaux segments (Secteurs de la construction, Secteurs des ressources et Énergie et Transport) et propose des financements et des services associés via son segment Financial Products. Visitez notre site caterpillar.com ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : caterpillar.com/en/news/social-media.html.

NOTE À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS : les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

 

 

Contact presse :

Amy Doughty
Représentante Caterpillar auprès de la presse professionnelle
Amy.Doughty@cat.com
 
Pour diffusion mondiale
Numéro de version : 55PR25 — Mars 2025

Pelles hydrauliques

Quel que soit le type de travaux effectués, excavation, creusement ou chargement de camions, les pelles hydrauliques Cat® offrent des performances optimales, une polyvalence inégalée et un excellent rendement énergétique. Disponibles en plusieurs tailles et configurations, les pelles Cat se distinguent par leur facilité d'utilisation, leur durabilité exceptionnelle et leurs fonctionnalités de sécurité et de technologie de pointe.

En savoir plus
Pelles hydrauliques
Pelles hydrauliques

Les nouveautés relatives aux produits

Recevez les derniers témoignages directement dans votre boîte de réception.

S'abonner maintenant